DIN 6334 - FN 157 - verzinkt blau - Sechskant-Verlängerungsmuttern
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Sechskantmuttern
DIN 6334
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/muttern_stahl/sechskantmuttern/din_6334/st/din_6334_a2k_fn157.prj},{NB=SFS FN 157 130190 Sechskantmutter DIN 6334 Stahl verzinkt blau M10},{ARTNR=130190},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=200},{SFSNR=157},{D=10.000},{D1=8.376},{P=1.500},{M=30},{S=17},{E=19.60},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Width across flats
[mm]
E
Width across corners
[mm]
SFS FN 157 130184 Sechska...
130184
Stahl
verzinkt blau
100
157
6.000
4.917
1.000
18
10
11.05
SFS FN 157 130185 Sechska...
130185
Stahl
verzinkt blau
200
157
6.000
4.917
1.000
18
10
11.05
SFS FN 157 130187 Sechska...
130187
Stahl
verzinkt blau
100
157
8.000
6.647
1.250
24
13
15.00
SFS FN 157 130188 Sechska...
130188
Stahl
verzinkt blau
200
157
8.000
6.647
1.250
24
13
15.00
SFS FN 157 130189 Sechska...
130189
Stahl
verzinkt blau
100
157
10.000
8.376
1.500
30
17
19.60
SFS FN 157 130190 Sechska...
130190
Stahl
verzinkt blau
200
157
10.000
8.376
1.500
30
17
19.60
SFS FN 157 130191 Sechska...
130191
Stahl
verzinkt blau
100
157
12.000
10.106
1.750
36
19
21.90
SFS FN 157 130192 Sechska...
130192
Stahl
verzinkt blau
100
157
12.000
10.106
1.750
36
19
21.90
SFS FN 157 130193 Sechska...
130193
Stahl
verzinkt blau
50
157
16.000
13.835
2.000
48
24
27.70
SFS FN 157 130194 Sechska...
130194
Stahl
verzinkt blau
50
157
16.000
13.835
2.000
48
24
27.70
SFS FN 157 280354 Sechska...
280354
Stahl
verzinkt blau
25
157
20.000
17.294
2.500
60
30
33.50
SFS FN 157 194528 Sechska...
194528
Stahl
verzinkt blau
25
157
20.000
17.294
2.500
60
30
33.50
SFS FN 157 157267 Sechska...
157267
Stahl
verzinkt blau
25
157
24.000
20.752
3.000
72
36
39.55
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表