710 - AMPLAST Gewindeeinsätze Messing
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Gewindeeinsätze und Einpressmuttern
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/muttern_stahl/gewindeeinsaetze/fn_710.prj},{NB=SFS 491806},{ARTNR=491806},{FN=FN710},{TYP=F4},{MARKE=AMECOIL},{MAT=814004080},{MKT=AMPL GewEins Ms,M4/5,9x8,100},{LTEXT1=AMPLAST Gewindeeinsätze},{LTEXT2=Messing},{LTEXT4=M4/5,9x8},{D1=M4},{D2=5.90},{L=8.00},{D1X=4.0},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
MAT
Lief.mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D1
Gewinde
ⁿ/ₐ
D2
Diameter
[mm]
L
Länge
[mm]
SFS 491803
491803
FN710
F4
AMECOIL
812002080
AMPL GewEins Ms,M2/3,45x4...
AMPLAST Gewindeeinsätze
Messing
M2/3,45x4
M2
3.45
4.00
SFS 491804
491804
FN710
F4
AMECOIL
813003080
AMPL GewEins Ms,M3/4,3x4,...
AMPLAST Gewindeeinsätze
Messing
M3/4,3x4,8
M3
4.30
4.80
SFS 491806
491806
FN710
F4
AMECOIL
814004080
AMPL GewEins Ms,M4/5,9x8,...
AMPLAST Gewindeeinsätze
Messing
M4/5,9x8
M4
5.90
8.00
SFS 491807
491807
FN710
F4
AMECOIL
815006080
AMPL GewEins Ms,M6/8,3x12...
AMPLAST Gewindeeinsätze
Messing
M6/8,3x12,7
M6
8.30
12.70
SFS 491809
491809
FN710
F4
AMECOIL
815008080
AMPL GewEins Ms,M8/9,9x12...
AMPLAST Gewindeeinsätze
Messing
M8/9,9x12,7
M8
9.90
12.70
SFS 491813
491813
FN710
F4
AMECOIL
815005080
AMPL GewEins Ms,M5/6,7x9,...
AMPLAST Gewindeeinsätze
Messing
M5/6,7x9,5
M5
6.70
9.50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表