706 - AMPLAST Gewindeeinsätze Messing
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Gewindeeinsätze und Einpressmuttern
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/muttern_stahl/gewindeeinsaetze/fn_706.prj},{NB=SFS 491785},{ARTNR=491785},{FN=FN706},{TYP=F4},{MARKE=AMECOIL},{MAT=830004080},{MKT=AMPL GewEins Ms,M4/6,5x5,100},{LTEXT1=AMPLAST Gewindeeinsätze},{LTEXT2=Messing},{LTEXT4=M4/6.5x5},{D1=M4},{D2=6.5},{L=5.00},{D1X=4.0},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
MAT
Lief.mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D1
Gewinde
ⁿ/ₐ
D2
Diameter
[mm]
L
Länge
[mm]
SFS 491784
491784
FN706
F4
AMECOIL
830002080
AMPL GewEins Ms,M2/3,9x3,...
AMPLAST Gewindeeinsätze
Messing
M2/3.9x3.5
M2
3.9
3.50
SFS 491785
491785
FN706
F4
AMECOIL
830004080
AMPL GewEins Ms,M4/6,5x5,...
AMPLAST Gewindeeinsätze
Messing
M4/6.5x5
M4
6.5
5.00
SFS 491786
491786
FN706
F4
AMECOIL
830005080
AMPL GewEins Ms,M5/7,6x6,...
AMPLAST Gewindeeinsätze
Messing
M5/7.6x6
M5
7.6
6.00
SFS 491801
491801
FN706
F4
AMECOIL
830003080
AMPL GewEins Ms,M3/5,5x5,...
AMPLAST Gewindeeinsätze
Messing
M3/5.5x5
M3
5.5
5.00
SFS 491802
491802
FN706
F4
AMECOIL
830006080
AMPL GewEins Ms,M6/8,6x7,...
AMPLAST Gewindeeinsätze
Messing
M6/8.6x7
M6
8.6
7.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表