1269 - RAMPA Gewindebuchsen Typ ES rostfrei A1
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Einschraubmuttern und Gewindebuchsen
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/muttern_stahl/esm_und_gewindebuchsen/fn_1269.prj},{NB=113742},{ARTNR=113742},{FN=1269},{TYP=F4},{MARKE=RAMPA},{MKT=RAM GewBuc Ty ES A1 SS,M6x14,100},{LTEXT1=RAMPA Gewindebuchsen Typ ES},{LTEXT2=rostfrei A1},{LTEXT4=M 6x14},{D1=M6},{L=14},{D2=10.0},{P2=1.50},{NDM=6},{S=6},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D1
Gewinde
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D2
Gewinde
[mm]
288700
288700
1269
F4
RAMPA
RAM GewBuc Ty ES A1 SS,M3...
RAMPA Gewindebuchsen Typ ...
rostfrei A1
M 3x6
M3
6
5.0
141955
141955
1269
F4
RAMPA
RAM GewBuc Ty ES A1 SS,M4...
RAMPA Gewindebuchsen Typ ...
rostfrei A1
M 4x8
M4
8
6.5
141957
141957
1269
F4
RAMPA
RAM GewBuc Ty ES A1 SS,M5...
RAMPA Gewindebuchsen Typ ...
rostfrei A1
M 5x10
M5
10
8.0
113742
113742
1269
F4
RAMPA
RAM GewBuc Ty ES A1 SS,M6...
RAMPA Gewindebuchsen Typ ...
rostfrei A1
M 6x14
M6
14
10.0
113743
113743
1269
F4
RAMPA
RAM GewBuc Ty ES A1 SS,M8...
RAMPA Gewindebuchsen Typ ...
rostfrei A1
M 8x15
M8
15
12.0
178935
178935
1269
F4
RAMPA
RAM GewBuc Ty ES A1 SS,M1...
RAMPA Gewindebuchsen Typ ...
rostfrei A1
M 10x18
M10
18
14.0
151840
151840
1269
F4
RAMPA
RAM GewBuc Ty ES A1 SS,M1...
RAMPA Gewindebuchsen Typ ...
rostfrei A1
M 12x22
M12
22
16.0
159769
159769
1269
F4
RAMPA
RAM GewBuc Ty ES A1 SS,M1...
RAMPA Gewindebuchsen Typ ...
rostfrei A1
M 16x22
M16
22
20.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表