您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
DIN 913 (ISO 4026) - FN 1967 - 45 H, Zinklamellen beschichtet - Hexagon socket set screws with flat point
SFS Group Schweiz AG
1 Innenantrieb Stahl
gewindestifte_innensechskant
DIN 913
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/innenantrieb_stahl/gewindestifte_innensechskant/din_913/st/din_913_zl_fn1967.prj},{NB=SFS FN 1967 400881 Gewindestift DIN 913 Stahl 45 H Zinklamellen beschichtet M10x40},{ARTNR=400881},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=45 H},{OBERFLAECHE=Zinklamellen beschichtet},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=1967},{D=10.000},{D3=8.160},{P=1.500},{L=40.000},{DP=7.000},{S=5.000},{T=6.000},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DP
Diameter of the flat
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
T
Depth of the driving feature
[mm]
SFS FN 1967 400914 Gewind...
400914
Stahl
45 H
Zinklamellen beschichtet
100
1967
8.000
6.466
1.250
6.000
5.500
4.000
5.000
SFS FN 1967 400916 Gewind...
400916
Stahl
45 H
Zinklamellen beschichtet
100
1967
8.000
6.466
1.250
8.000
5.500
4.000
5.000
SFS FN 1967 400904 Gewind...
400904
Stahl
45 H
Zinklamellen beschichtet
100
1967
8.000
6.466
1.250
10.000
5.500
4.000
5.000
SFS FN 1967 400905 Gewind...
400905
Stahl
45 H
Zinklamellen beschichtet
100
1967
8.000
6.466
1.250
12.000
5.500
4.000
5.000
SFS FN 1967 400906 Gewind...
400906
Stahl
45 H
Zinklamellen beschichtet
100
1967
8.000
6.466
1.250
16.000
5.500
4.000
5.000
SFS FN 1967 400907 Gewind...
400907
Stahl
45 H
Zinklamellen beschichtet
100
1967
8.000
6.466
1.250
20.000
5.500
4.000
5.000
SFS FN 1967 400908 Gewind...
400908
Stahl
45 H
Zinklamellen beschichtet
100
1967
8.000
6.466
1.250
25.000
5.500
4.000
5.000
SFS FN 1967 400909 Gewind...
400909
Stahl
45 H
Zinklamellen beschichtet
100
1967
8.000
6.466
1.250
30.000
5.500
4.000
5.000
SFS FN 1967 400910 Gewind...
400910
Stahl
45 H
Zinklamellen beschichtet
100
1967
8.000
6.466
1.250
35.000
5.500
4.000
5.000
SFS FN 1967 400911 Gewind...
400911
Stahl
45 H
Zinklamellen beschichtet
100
1967
8.000
6.466
1.250
40.000
5.500
4.000
5.000
SFS FN 1967 400912 Gewind...
400912
Stahl
45 H
Zinklamellen beschichtet
100
1967
8.000
6.466
1.250
45.000
5.500
4.000
5.000
SFS FN 1967 400913 Gewind...
400913
Stahl
45 H
Zinklamellen beschichtet
100
1967
8.000
6.466
1.250
50.000
5.500
4.000
5.000
SFS FN 1967 400915 Gewind...
400915
Stahl
45 H
Zinklamellen beschichtet
100
1967
8.000
6.466
1.250
60.000
5.500
4.000
5.000
SFS FN 1967 400874 Gewind...
400874
Stahl
45 H
Zinklamellen beschichtet
100
1967
10.000
8.160
1.500
10.000
7.000
5.000
6.000
SFS FN 1967 400875 Gewind...
400875
Stahl
45 H
Zinklamellen beschichtet
100
1967
10.000
8.160
1.500
12.000
7.000
5.000
6.000
SFS FN 1967 400876 Gewind...
400876
Stahl
45 H
Zinklamellen beschichtet
100
1967
10.000
8.160
1.500
16.000
7.000
5.000
6.000
SFS FN 1967 400877 Gewind...
400877
Stahl
45 H
Zinklamellen beschichtet
100
1967
10.000
8.160
1.500
20.000
7.000
5.000
6.000
SFS FN 1967 400878 Gewind...
400878
Stahl
45 H
Zinklamellen beschichtet
100
1967
10.000
8.160
1.500
25.000
7.000
5.000
6.000
SFS FN 1967 400879 Gewind...
400879
Stahl
45 H
Zinklamellen beschichtet
100
1967
10.000
8.160
1.500
30.000
7.000
5.000
6.000
SFS FN 1967 400880 Gewind...
400880
Stahl
45 H
Zinklamellen beschichtet
100
1967
10.000
8.160
1.500
35.000
7.000
5.000
6.000
SFS FN 1967 400881 Gewind...
400881
Stahl
45 H
Zinklamellen beschichtet
100
1967
10.000
8.160
1.500
40.000
7.000
5.000
6.000
SFS FN 1967 400882 Gewind...
400882
Stahl
45 H
Zinklamellen beschichtet
100
1967
10.000
8.160
1.500
45.000
7.000
5.000
6.000
SFS FN 1967 400883 Gewind...
400883
Stahl
45 H
Zinklamellen beschichtet
100
1967
10.000
8.160
1.500
50.000
7.000
5.000
6.000
SFS FN 1967 400884 Gewind...
400884
Stahl
45 H
Zinklamellen beschichtet
100
1967
10.000
8.160
1.500
60.000
7.000
5.000
6.000
SFS FN 1967 400885 Gewind...
400885
Stahl
45 H
Zinklamellen beschichtet
100
1967
12.000
9.853
1.750
10.000
8.500
6.000
8.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Grip Tight Tapped Base Inch Bore - GT Normal Duty Tapped Base Pillow Blocks
Baldor Reliance
09.11.2021
DIN 6798 V - FN 2110 - verzinkt blau - Fächerscheiben, Form V
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 975 - FN 2222 - 4.6, verzinkt blau - Gewindestangen Länge 3000 mm
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 917 - FN 8212 - 6, verchromt - Hexagon cap nuts, low form
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 7989 A - FN 505 - feuerverzinkt - Washers for steel structures, part 2,...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 934 (ISO 4032) - FN 272 - 5-2, verzinkt gelb - Hexagon nuts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 74361 C - FN 636 - verzinkt blau - Disc wheels for motor vehicles and t...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 7047 Z (DIN 966 A) - FN 311 - 4.8, verzinkt blau - Slotted raised count...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 9021 (ISO 7093) - FN 514 - verzinkt blau - Washer with outside diameter...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 7500-1 ME - FN 1903 - verzinkt blau - Thread rolling screws for metrica...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 674 - FN 573 - blank - Snap head rivets, nominal diameter 1.4 to 6 mm
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 137 B - FN 529 - verzinkt blau - Lock washers, corrugated
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Sleeve Bearings - SOLIDLUBE 3/4 thru 3 LT700 Inserts - SOLIDLUBE
Baldor Reliance
09.11.2021
PP/PTFE/FKM-F - Rückschlagklappe Typ 33
Frank
08.02.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表