DIN 975 - FN 229 - 8.8, blank - Gewindestangen Länge 1000 mm
SFS Group Schweiz AG
4 Grobschrauben Stahl
gewindestangen
DIN 975
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/grobschrauben_stahl/gewindestangen/din_975/st/din_975_bl_fn229.prj},{NB=SFS FN 229 302249 Gewindestange DIN 975 Stahl 8.8 blank M10x1000 Laenge 1000 mm},{ARTNR=302249},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=8.8},{OBERFLAECHE=blank},{VERPACKUNG=10},{SFSNR=229},{DD=0},{D=10.000},{D3=8.160},{P=1.500},{L=1000},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
SFS FN 229 133144 Gewinde...
133144
Stahl
8.8
blank
1
229
4.000
3.141
0.700
SFS FN 229 302245 Gewinde...
302245
Stahl
8.8
blank
10
229
4.000
3.141
0.700
SFS FN 229 133145 Gewinde...
133145
Stahl
8.8
blank
1
229
5.000
4.019
0.800
SFS FN 229 302246 Gewinde...
302246
Stahl
8.8
blank
10
229
5.000
4.019
0.800
SFS FN 229 133147 Gewinde...
133147
Stahl
8.8
blank
1
229
6.000
4.773
1.000
SFS FN 229 302247 Gewinde...
302247
Stahl
8.8
blank
10
229
6.000
4.773
1.000
SFS FN 229 133149 Gewinde...
133149
Stahl
8.8
blank
1
229
8.000
6.466
1.250
SFS FN 229 302248 Gewinde...
302248
Stahl
8.8
blank
10
229
8.000
6.466
1.250
SFS FN 229 133151 Gewinde...
133151
Stahl
8.8
blank
1
229
10.000
8.160
1.500
SFS FN 229 302249 Gewinde...
302249
Stahl
8.8
blank
10
229
10.000
8.160
1.500
SFS FN 229 133153 Gewinde...
133153
Stahl
8.8
blank
1
229
12.000
9.853
1.750
SFS FN 229 302250 Gewinde...
302250
Stahl
8.8
blank
10
229
12.000
9.853
1.750
SFS FN 229 133155 Gewinde...
133155
Stahl
8.8
blank
1
229
14.000
11.546
2.000
SFS FN 229 133157 Gewinde...
133157
Stahl
8.8
blank
1
229
16.000
13.546
2.000
SFS FN 229 341879 Gewinde...
341879
Stahl
8.8
blank
1
229
18.000
14.933
2.500
SFS FN 229 133159 Gewinde...
133159
Stahl
8.8
blank
1
229
18.000
14.933
2.500
SFS FN 229 133161 Gewinde...
133161
Stahl
8.8
blank
1
229
20.000
16.933
2.500
SFS FN 229 133165 Gewinde...
133165
Stahl
8.8
blank
1
229
24.000
20.319
3.000
SFS FN 229 133167 Gewinde...
133167
Stahl
8.8
blank
1
229
27.000
23.319
3.000
SFS FN 229 133169 Gewinde...
133169
Stahl
8.8
blank
1
229
30.000
25.706
3.500
SFS FN 229 133172 Gewinde...
133172
Stahl
8.8
blank
1
229
36.000
31.093
4.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表