3613 - SFS Distanzring m. Duchgangsloch rostfrei A2 ALD
SFS Group Schweiz AG
22 Glaspunkthalter und Vordachsysteme
Glaspunkthalter
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/glaspunkthalter_und_vordachsysteme/glaspunkthalter/fn_3613.prj},{NB=SFS 390638},{ARTNR=390638},{FN=FN3613},{TYP=F4},{MARKE=SFS FS-I GLASS},{MAT1=ALD-30X40},{MAT2=1029103},{MKT=SFS ALD-30x40,1},{LTEXT1=SFS Distanzring ALD},{LTEXT2=rostfrei A2 D 30mm Höhe 40mm},{LTEXT3=mit Durchgangsloch},{LTEXT4=ALD-30x40},{D2=30},{D1=8.45},{M=40},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
MAT1
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MAT2
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D2
Außendurchmesser d2
[mm]
D1
Innendurchmesser d1
[mm]
M
Dicke m
[mm]
SFS 390637
390637
FN3613
F4
SFS FS-I GLASS
41AL-DISTANZ 16/10/5
1029101
SFS ALD-16x10,1
SFS Distanzring ALD
rostfrei A2 D 16mm Höhe 1...
mit Durchgangsloch
ALD-16x10
16
5.45
10
SFS 390639
390639
FN3613
F4
SFS FS-I GLASS
41AL-DISTANZ 30/10/6
1029105
SFS ALD-30x10/6,1
SFS Distanzring ALD
rostfrei A2 D 30mm Höhe 1...
mit Durchgangsloch 6mm
ALD-30x10/6
30
8.45
10
SFS 390635
390635
FN3613
F4
SFS FS-I GLASS
41AL-DISTANZ 30/30/8
1025301
SFS ALD-30x30,1
SFS Distanzring ALD
rostfrei A2 D 30mm Höhe 3...
mit Durchgangsloch
ALD-30x30
30
8.45
30
SFS 390638
390638
FN3613
F4
SFS FS-I GLASS
ALD-30X40
1029103
SFS ALD-30x40,1
SFS Distanzring ALD
rostfrei A2 D 30mm Höhe 4...
mit Durchgangsloch
ALD-30x40
30
8.45
40
SFS 390636
390636
FN3613
F4
SFS FS-I GLASS
ALD-30X50
1025308
SFS ALD-30x50,1
SFS Distanzring ALD
rostfrei A2 D 30mm Höhe 5...
mit Durchgangsloch
ALD-30x50
30
8.45
50
SFS 390640
390640
FN3613
F4
SFS FS-I GLASS
41AL-DISTANZ 45/10/10
1029106
SFS ALD-45x10,1
SFS Distanzring ALD
rostfrei A2 D 45mm Höhe 1...
mit Durchgangsloch 10mm
ALD-45x10
45
10.50
10
SFS 390641
390641
FN3613
F4
SFS FS-I GLASS
41AL-DISTANZ 60/10/10
1029107
SFS ALD-60x10,1
SFS Distanzring ALD
rostfrei A2 D 30mm Höhe 3...
mit Durchgangsloch 10mm
ALD-60x10
60
10.50
10
SFS 390642
390642
FN3613
F4
SFS FS-I GLASS
41AL-DISTANZ 80/10/12
1029109
SFS ALD-80x10,1
SFS Distanzring ALD
rostfrei A2 D 30mm Höhe 3...
mit Durchgangsloch 12mm
ALD-80x10
80
12.50
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表