FN 3767 - GESIPA Spenglerniete Flachrundkopf Kupfer/Stahl
SFS Group Schweiz AG
14 Gesipa Blindniettechnik
Blindniete
Spenglerniet
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/blindniettechnik/blindniete/spenglerniet/gesipa_fn_3767.prj},{NB=SFS FN 3767 593691 Spenglerniet Flachrundkopf Kupfer/Stahl 3.2x8 KL 3-5},{IDNR=},{ARTNR=593691},{NAME=3,2x8 (8013208) KL 3-5},{MAT=Niet: Kupfer, Dorn: Stahl verzinkt},{ANW=Leicht lötbar},{ONR=8013208},{D1=3.2},{L=8},{KL=3-5},{D2=6.5},{DM=2},{K=1},{SCHK=800},{ZK=1000},{VERP=500},{PR=},{PR2000=},{CNSAVOID=0},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
ANW
Anwendung
ⁿ/ₐ
ONR
Orig.-Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
KL
Clamping length
[mm]
D2
Diameter
[mm]
DM
Diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
VERP
Verpackung (Mengeneinheit 1Pack)
ⁿ/ₐ
SFS FN 3767 593690 Spengl...
593690
Niet: Kupfer, Dorn: Stahl...
Leicht lötbar
8013206
3.2
6
0.5-3
6.5
2
1
500
SFS FN 3767 593691 Spengl...
593691
Niet: Kupfer, Dorn: Stahl...
Leicht lötbar
8013208
3.2
8
3-5
6.5
2
1
500
SFS FN 3767 593692 Spengl...
593692
Niet: Kupfer, Dorn: Stahl...
Leicht lötbar
8013210
3.2
10
5-7
6.5
2
1
500
SFS FN 3767 593674 Spengl...
593674
Niet: Kupfer, Dorn: Stahl...
Leicht lötbar
8013212
3.2
12
7-9
6.5
2
1
500
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Model 17030 - Blind rivet flange head steel - Steel mandrel - ISO 15979
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
BN 30829 - Blind rivets multigrip dome head
Bossard Catalog
12.10.2023
High-strength blind rivet GO-BULB II pan head with grooved mandrel
Goebel
11.04.2022
DIN ≈7337 A - Senkniete Nenndurchmesser 1 bis 8 mm
Fabory
13.02.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表