FN 3539 - GESIPA PolyGrip Blindniete Grosskopf Stahl/Stahl
SFS Group Schweiz AG
14 Gesipa Blindniettechnik
Blindniete
PolyGrip®
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/blindniettechnik/blindniete/polygrip/gesipa_fn_3539.prj},{NB=SFS FN 3539 454981 PolyGrip Blindniet Grosskopf Stahl/Stahl 4x10 KL 1.5-6.5},{IDNR=},{ARTNR=1433872},{ARTNROLD=454981},{NAME=4x10 (6710107) KL 1-6,5},{MAT=Stahl verzinkt, Dorn: Stahl verzinkt},{ONR=6710107},{D1=4.0},{L=10.0},{KL=1.5-6.5},{D2=12.0},{DM=2.3},{K=1.5},{SCHK=1650},{ZK=2400},{VERP=500},{PR=13.30},{PR2000=10.00},{CNSAVOID=0},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
ARTNROLD
Order number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
ONR
Orig.-Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
KL
Clamping length
[mm]
D2
Diameter
[mm]
DM
Diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
VERP
Verpackung (Mengeneinheit 1Pack)
ⁿ/ₐ
SFS FN 3539 454978 PolyGr...
1455972
454978
Stahl verzinkt, Dorn: Sta...
6710042
3.2
8.0
1-5
9.5
1.8
1.3
1000
SFS FN 3539 454979 PolyGr...
1455973
454979
Stahl verzinkt, Dorn: Sta...
6710050
3.2
9.5
2-6.5
9.5
1.8
1.3
1000
SFS FN 3539 454980 PolyGr...
1455974
454980
Stahl verzinkt, Dorn: Sta...
6710069
3.2
11.0
3-8
9.5
1.8
1.3
1000
SFS FN 3539 454981 PolyGr...
1433872
454981
Stahl verzinkt, Dorn: Sta...
6710107
4.0
10.0
1.5-6.5
12.0
2.3
1.5
500
SFS FN 3539 454982 PolyGr...
1455975
454982
Stahl verzinkt, Dorn: Sta...
6710115
4.0
13.0
4.5-9
12.0
2.3
1.5
500
SFS FN 3539 454983 PolyGr...
1455976
454983
Stahl verzinkt, Dorn: Sta...
6710123
4.0
17.0
8.5-13
12.0
2.3
1.5
500
SFS FN 3539 454984 PolyGr...
1433876
454984
Stahl verzinkt, Dorn: Sta...
6710174
4.8
10.0
1.5-6.5
16.0
2.7
1.8
250
SFS FN 3539 454985 PolyGr...
1455977
454985
Stahl verzinkt, Dorn: Sta...
6710182
4.8
15.0
6-11
16.0
2.7
1.8
250
SFS FN 3539 454986 PolyGr...
1455978
454986
Stahl verzinkt, Dorn: Sta...
6710190
4.8
17.0
8.5-13
16.0
2.7
1.8
250
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表