ISO 7050 C-Z (DIN 7982 C) - FN 366 - verzinkt blau - Cross recessed countersunk flat head tapping screws
SFS Group Schweiz AG
6 Blech-/Bohrschrauben Stahl
Sheet metal screws
ISO 7050 C-Z
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/blech_bohrschrauben_stahl/blechschrauben/iso_7050_c_z/st/iso_7050_c_z_a2k_fn366.prj},{NB=SFS FN 366 136977 Blechschraube ISO 7050 Stahl einsatzgehärtet verzinkt blau ST4.2x22-C-Z},{ARTNR=136977},{WERKSTOFF=Stahl einsatzgehärtet },{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=500},{SFSNR=366},{D=4.2},{D3=3.100},{P=1.400},{L=22.0},{A=1.400},{DK=8.400},{K=2.600},{R=1.600},{MZ=4.600},{Y=3.700},{TZ=2.500},{LMAX=22.800},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
MZ
Wing diameter of cross recesses Form Z
[mm]
Y
Length of cone point Form C
[mm]
TZ
Depth of the driving feature Form Z
[mm]
SFS FN 366 136909 Blechsc...
136909
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
366
2.9
2.180
1.100
6.5
1.100
5.500
1.700
1.200
3.200
2.600
2.000
SFS FN 366 136911 Blechsc...
136911
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
366
2.9
2.180
1.100
9.5
1.100
5.500
1.700
1.200
3.200
2.600
2.000
SFS FN 366 136912 Blechsc...
136912
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
366
2.9
2.180
1.100
9.5
1.100
5.500
1.700
1.200
3.200
2.600
2.000
SFS FN 366 136913 Blechsc...
136913
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
366
2.9
2.180
1.100
13.0
1.100
5.500
1.700
1.200
3.200
2.600
2.000
SFS FN 366 136915 Blechsc...
136915
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
366
2.9
2.180
1.100
13.0
1.100
5.500
1.700
1.200
3.200
2.600
2.000
SFS FN 366 136916 Blechsc...
136916
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
366
2.9
2.180
1.100
16.0
1.100
5.500
1.700
1.200
3.200
2.600
2.000
SFS FN 366 136917 Blechsc...
136917
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
366
2.9
2.180
1.100
16.0
1.100
5.500
1.700
1.200
3.200
2.600
2.000
SFS FN 366 136918 Blechsc...
136918
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
366
2.9
2.180
1.100
19.0
1.100
5.500
1.700
1.200
3.200
2.600
2.000
SFS FN 366 136921 Blechsc...
136921
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
366
2.9
2.180
1.100
22.0
1.100
5.500
1.700
1.200
3.200
2.600
2.000
SFS FN 366 136923 Blechsc...
136923
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
366
2.9
2.180
1.100
25.0
1.100
5.500
1.700
1.200
3.200
2.600
2.000
SFS FN 366 136926 Blechsc...
136926
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
366
3.5
2.640
1.300
9.5
1.300
7.300
2.350
1.400
4.300
3.200
2.200
SFS FN 366 136927 Blechsc...
136927
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
366
3.5
2.640
1.300
9.5
1.300
7.300
2.350
1.400
4.300
3.200
2.200
SFS FN 366 136928 Blechsc...
136928
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
366
3.5
2.640
1.300
13.0
1.300
7.300
2.350
1.400
4.300
3.200
2.200
SFS FN 366 136929 Blechsc...
136929
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
366
3.5
2.640
1.300
13.0
1.300
7.300
2.350
1.400
4.300
3.200
2.200
SFS FN 366 136930 Blechsc...
136930
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
366
3.5
2.640
1.300
16.0
1.300
7.300
2.350
1.400
4.300
3.200
2.200
SFS FN 366 136931 Blechsc...
136931
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
366
3.5
2.640
1.300
16.0
1.300
7.300
2.350
1.400
4.300
3.200
2.200
SFS FN 366 136932 Blechsc...
136932
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
366
3.5
2.640
1.300
19.0
1.300
7.300
2.350
1.400
4.300
3.200
2.200
SFS FN 366 136933 Blechsc...
136933
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
366
3.5
2.640
1.300
19.0
1.300
7.300
2.350
1.400
4.300
3.200
2.200
SFS FN 366 136934 Blechsc...
136934
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
366
3.5
2.640
1.300
22.0
1.300
7.300
2.350
1.400
4.300
3.200
2.200
SFS FN 366 136937 Blechsc...
136937
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
366
3.5
2.640
1.300
25.0
1.300
7.300
2.350
1.400
4.300
3.200
2.200
SFS FN 366 136939 Blechsc...
136939
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
366
3.5
2.640
1.300
25.0
1.300
7.300
2.350
1.400
4.300
3.200
2.200
SFS FN 366 136940 Blechsc...
136940
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
366
3.5
2.640
1.300
32.0
1.300
7.300
2.350
1.400
4.300
3.200
2.200
SFS FN 366 136943 Blechsc...
136943
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
366
3.5
2.640
1.300
38.0
1.300
7.300
2.350
1.400
4.300
3.200
2.200
SFS FN 366 136945 Blechsc...
136945
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
366
3.9
2.920
1.300
9.5
1.300
7.800
2.475
1.400
4.500
3.500
2.400
SFS FN 366 136948 Blechsc...
136948
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
366
3.9
2.920
1.300
13.0
1.300
7.800
2.475
1.400
4.500
3.500
2.400
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表