目錄: SFS
Created: 23.01.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
WR-T-13 - Holzbauschraube selbstbohrend, Vollgewinde, Durocoat
SFS
Timberwork
Produktbezogen Index
WR-T
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_intec/bu_tw/produktbezogen/wr_t/wr_t_13.prj},{NB=SFS WR-T-13X600},{CNSORDERNO=WR-T-13X600},{MATNR=1173648},{TYP=WR-T-13},{TEXT1=self-drilling fastener, full thread},{TEXT2=Durocoat® T},{L=600},{LEF=580},{D1=22},{D2=13},{D3=8.5},{D4=9.85},{H=6.85},{GW=345.400},{VERS=3.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Product)
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
LEF
Gewindelänge lef
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
GW
Gewicht
[g]
SFS WR-T-13X400 Holzbausc...
WR-T-13X400
WR-T-13
Holzbauschraube selbstboh...
Durocoat® DP1
400
380
22
13
228.740
SFS WR-T-13X500 Holzbausc...
WR-T-13X500
WR-T-13
Holzbauschraube selbstboh...
Durocoat® DP1
500
480
22
13
300.000
SFS WR-T-13X600 Holzbausc...
WR-T-13X600
WR-T-13
Holzbauschraube selbstboh...
Durocoat® T
600
580
22
13
345.400
SFS WR-T-13X700 Holzbausc...
WR-T-13X700
WR-T-13
Holzbauschraube selbstboh...
Durocoat® T
700
680
22
13
404.470
SFS WR-T-13X800 Holzbausc...
WR-T-13X800
WR-T-13
Holzbauschraube selbstboh...
Durocoat® T
800
780
22
13
464.070
SFS WR-T-13X900 Holzbausc...
WR-T-13X900
WR-T-13
Holzbauschraube selbstboh...
Durocoat® T
900
880
22
13
534.000
SFS WR-T-13X1000 Holzbaus...
WR-T-13X1000
WR-T-13
Holzbauschraube selbstboh...
Durocoat® T
1000
980
22
13
580.150
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表