目錄: SFS
Created: 23.01.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SW3-T
SFS
Rainscreen
Product Index
SW3-T
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_intec/bu_rs/produktbezogen/sw3_t/sw3_t.prj},{NB=SFS SW3-T-H15-6,5X50},{CNSORDERNO=SW3-T-H15-6,5X50},{MATNR=1069981},{TYP=SW3-T},{KOPF=Hex head},{TEXT1=self drilling fastener to fix steel to timber structure},{TEXT2=fastener: carbon steel, case hardened},{MAT=carbon steel},{D=15},{L=50},{D2=6.5},{LEF=40.7},{GW=10.63},{D3=4.500},{P=2.540},{NN=16}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
KOPF
Kopfgeometrie
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser
[mm]
L
Länge
[mm]
D2
Durchmesser
ⁿ/ₐ
GW
Gewicht
[g]
SFS SW3-T-H15-6,5X50 Selb...
SW3-T-H15-6,5X50
SW3-T
Sechskantkopf
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Kohlenstoffst...
Kohlenstoffstahl
15
50
6.5
10.63
SFS SW3-T-H15-6,5X65 Selb...
SW3-T-H15-6,5X65
SW3-T
Sechskantkopf
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Kohlenstoffst...
Kohlenstoffstahl
15
65
6.5
13.20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表