目錄: SFS
Created: 23.01.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
ASO - Blind Rivets
SFS
Rainscreen
Product Index
ASO
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_intec/bu_rs/produktbezogen/aso/aso.prj},{NB=SFS ASO-D11-50200(10)},{CNSORDERNO=ASO-D11-50200},{TYP=ASO},{KOPF=D11},{TEXT1=Rivet to fix a cladding panel to aluminium framework},{TEXT2=Body: aluminium AlMg3 Mandrel: stainless steel 1.4541},{MAT=Aluminium},{D=11},{L=20},{D2=5},{KL=10.0},{KLMIN=10},{KLMAX=16.0},{GW=4.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
KOPF
Kopfgeometrie
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
ⁿ/ₐ
MAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser
[mm]
L
[mm]
D2
[mm]
KLMIN
[mm]
KLMAX
[mm]
GW
Gewicht
[g]
SFS ASO-D11-50080 Niete f...
ASO-D11-50080
ASO
D11
Niete für die Befestigung...
Hülse: Aluminium AlMg3
Aluminium
11
8
5
2
4.5
3.0
SFS ASO-D11-50100 Niete f...
ASO-D11-50100
ASO
D11
Niete für die Befestigung...
Hülse: Aluminium AlMg3
Aluminium
11
10
5
2
6.0
3.3
SFS ASO-D11-50120 Niete f...
ASO-D11-50120
ASO
D11
Niete für die Befestigung...
Hülse: Aluminium AlMg3
Aluminium
11
12
5
2
8.0
3.4
SFS ASO-D11-50140 Niete f...
ASO-D11-50140
ASO
D11
Niete für die Befestigung...
Hülse: Aluminium AlMg3
Aluminium
11
14
5
4
10.0
3.5
SFS ASO-D11-50160 Niete f...
ASO-D11-50160
ASO
D11
Niete für die Befestigung...
Hülse: Aluminium AlMg3
Aluminium
11
16
5
6
12.0
3.6
SFS ASO-D11-50180 Niete f...
ASO-D11-50180
ASO
D11
Niete für die Befestigung...
Hülse: Aluminium AlMg3
Aluminium
11
18
5
7
14.0
3.8
SFS ASO-D11-50200 Niete f...
ASO-D11-50200
ASO
D11
Niete für die Befestigung...
Hülse: Aluminium AlMg3
Aluminium
11
20
5
10
16.0
4.0
SFS ASO-D14-50080 Niete f...
ASO-D14-50080
ASO
D14
Niete für die Befestigung...
Hülse: Aluminium AlMg3
Aluminium
14
8
5
2
4.5
3.9
SFS ASO-D14-50100 Niete f...
ASO-D14-50100
ASO
D14
Niete für die Befestigung...
Hülse: Aluminium AlMg3
Aluminium
14
10
5
2
6.0
4.1
SFS ASO-D14-50120 Niete f...
ASO-D14-50120
ASO
D14
Niete für die Befestigung...
Hülse: Aluminium AlMg3
Aluminium
14
12
5
2
9.5
4.3
SFS ASO-D14-50140 Niete f...
ASO-D14-50140
ASO
D14
Niete für die Befestigung...
Hülse: Aluminium AlMg3
Aluminium
14
14
5
4
10.0
4.5
SFS ASO-D14-50160 Niete f...
ASO-D14-50160
ASO
D14
Niete für die Befestigung...
Hülse: Aluminium AlMg3
Aluminium
14
16
5
6
12.0
4.7
SFS ASO-D14-50180 Niete f...
ASO-D14-50180
ASO
D14
Niete für die Befestigung...
Hülse: Aluminium AlMg3
Aluminium
14
18
5
7
14.0
4.9
SFS ASO-D14-50200 Niete f...
ASO-D14-50200
ASO
D14
Niete für die Befestigung...
Hülse: Aluminium AlMg3
Aluminium
14
20
5
10
16.0
5.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表