目錄: SFS
Created: 23.01.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
AP - Blind Rivets
SFS
Rainscreen
Product Index
AP
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_intec/bu_rs/produktbezogen/ap/ap_s.prj},{NB=SFS AP14-50180-S(7)},{CNSORDERNO=AP14-50180-S},{TYP=AP},{KOPF=D14},{TEXT1=Rivet to fix a cladding panel to aluminium framework},{TEXT2=Body: aluminium AlMg5 Mandrel: stainless steel 1.4541},{MAT=Aluminium},{D=14},{L=18},{D2=5},{KL=7.0},{KLMIN=7},{KLMAX=13.5},{GW=4.170}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
KOPF
Kopfgeometrie
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
ⁿ/ₐ
MAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser
[mm]
L
[mm]
D2
[mm]
KLMIN
[mm]
KLMAX
[mm]
GW
Gewicht
[g]
SFS AP11-50120-S Niete fü...
AP11-50120-S
AP
D11
Niete für die Befestigung...
Hülse: Aluminium AlMg5
Aluminium
11
12
5
2
8.0
3.828
SFS AP11-50180-S Niete fü...
AP11-50180-S
AP
D11
Niete für die Befestigung...
Hülse: Aluminium AlMg5
Aluminium
11
18
5
7
13.5
5.748
SFS AP14-50120-S Niete fü...
AP14-50120-S
AP
D14
Niete für die Befestigung...
Hülse: Aluminium AlMg5
Aluminium
14
12
5
2
8.0
3.000
SFS AP14-50160-S Niete fü...
AP14-50160-S
AP
D14
Niete für die Befestigung...
Hülse: Aluminium AlMg5
Aluminium
14
16
5
6
12.0
3.900
SFS AP14-50180-S Niete fü...
AP14-50180-S
AP
D14
Niete für die Befestigung...
Hülse: Aluminium AlMg5
Aluminium
14
18
5
7
13.5
4.170
SFS AP14-50210-S Niete fü...
AP14-50210-S
AP
D14
Niete für die Befestigung...
Hülse: Aluminium AlMg5
Aluminium
14
21
5
10
16.0
4.600
SFS AP14-50230-S Niete fü...
AP14-50230-S
AP
D14
Niete für die Befestigung...
Hülse: Aluminium AlMg5
Aluminium
14
23
5
12
18.0
5.500
SFS AP16-50160-S Niete fü...
AP16-50160-S
AP
D16
Niete für die Befestigung...
Hülse: Aluminium AlMg5
Aluminium
16
16
5
6
12.0
3.000
SFS AP16-50180-S Niete fü...
AP16-50180-S
AP
D16
Niete für die Befestigung...
Hülse: Aluminium AlMg5
Aluminium
16
18
5
7
13.5
4.300
SFS AP16-50210-S Niete fü...
AP16-50210-S
AP
D16
Niete für die Befestigung...
Hülse: Aluminium AlMg5
Aluminium
16
21
5
10
16.5
4.700
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表