目錄: SFS
Created: 23.01.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SXC5-5,5 - Selbstbohrbefestiger für Sandwichelemente, Bi-Metall
SFS
Roofing & Cladding
Produktbezogen Index
SXC5
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_intec/bu_rc/produktbezogen/sxc5/sxc5.prj},{NB=SFS SXC5-S22-5,5X185},{CNSORDERNO=SXC5-S22-5,5X185},{MATNR=1321223},{TYP=SXC5},{KOPF=Hex head},{DS=S22},{TEXT1=A self drilling composite panel fastener, bimetallic},{TEXT2=fastener: austenitic stainless steel A2 / AISI 304},{TEXT3=drill point: carbon steel},{TEXT4=sealing washer: austenitic stainless steel A2 / AISI 304 with vulkanised EPDM},{SD=119 - 157mm},{VD=5mm},{MAT=A2},{L=185},{D1=10.5},{D2=5.5},{D3=7},{D4=4.7},{D5=4},{D6=4.9},{D7=22},{H=5},{DW=22},{SW=8},{GW=29.195},{VERS=18},{VERS2=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
KOPF
Kopfgeometrie
ⁿ/ₐ
DS
Dichtscheibe Variante
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT3
Text Line 3 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT4
Text Line 4 (Product)
ⁿ/ₐ
SD
Klemmbereich
ⁿ/ₐ
VD
Bohrleistung
ⁿ/ₐ
MAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D3
Durchmesser
[mm]
DW
[mm]
SW
[mm]
GW
Mass
[g]
SFS SXC5-S16-5,5X115 Selb...
SXC5-S16-5,5X115
SXC5
Sechskantkopf
S16
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
59 - 87mm
5mm
A2
115
10.5
5.5
7
16
8
20.940
SFS SXC5-S19-5,5X115 Selb...
SXC5-S19-5,5X115
SXC5
Sechskantkopf
S19
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
59 - 87mm
5mm
A2
115
10.5
5.5
7
19
8
24.470
SFS SXC5-S22-5,5X115 Selb...
SXC5-S22-5,5X115
SXC5
Sechskantkopf
S22
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
59 - 87mm
5mm
A2
115
10.5
5.5
7
22
8
22.467
SFS SXC5-S16-5,5X115-A4 S...
SXC5-S16-5,5X115-A4
SXC5
Sechskantkopf
S16
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
59 - 87mm
5mm
A4
115
10.5
5.5
7
16
8
18.389
SFS SXC5-S19-5,5X115-A4 S...
SXC5-S19-5,5X115-A4
SXC5
Sechskantkopf
S19
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
59 - 87mm
5mm
A4
115
10.5
5.5
7
19
8
18.389
SFS SXC5-S16-5,5X135 Selb...
SXC5-S16-5,5X135
SXC5
Sechskantkopf
S16
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
79 - 107mm
5mm
A2
135
10.5
5.5
7
16
8
24.350
SFS SXC5-S19-5,5X135 Selb...
SXC5-S19-5,5X135
SXC5
Sechskantkopf
S19
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
79 - 107mm
5mm
A2
135
10.5
5.5
7
19
8
24.470
SFS SXC5-S22-5,5X135 Selb...
SXC5-S22-5,5X135
SXC5
Sechskantkopf
S22
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
79 - 107mm
5mm
A2
135
10.5
5.5
7
22
8
25.882
SFS SXC5-S16-5,5X135-A4 S...
SXC5-S16-5,5X135-A4
SXC5
Sechskantkopf
S16
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
79 - 107mm
5mm
A4
135
10.5
5.5
7
16
8
21.804
SFS SXC5-S19-5,5X135-A4 S...
SXC5-S19-5,5X135-A4
SXC5
Sechskantkopf
S19
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
79 - 107mm
5mm
A4
135
10.5
5.5
7
19
8
21.804
SFS SXC5-S16-5,5X160 Selb...
SXC5-S16-5,5X160
SXC5
Sechskantkopf
S16
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
94 - 132mm
5mm
A2
160
10.5
5.5
7
16
8
25.263
SFS SXC5-S19-5,5X160 Selb...
SXC5-S19-5,5X160
SXC5
Sechskantkopf
S19
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
94 - 132mm
5mm
A2
160
10.5
5.5
7
19
8
28.000
SFS SXC5-S22-5,5X160 Selb...
SXC5-S22-5,5X160
SXC5
Sechskantkopf
S22
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
94 - 132mm
5mm
A2
160
10.5
5.5
7
22
8
25.263
SFS SXC5-S16-5,5X160-A4 S...
SXC5-S16-5,5X160-A4
SXC5
Sechskantkopf
S16
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
94 - 132mm
5mm
A4
160
10.5
5.5
7
16
8
25.263
SFS SXC5-S19-5,5X160-A4 S...
SXC5-S19-5,5X160-A4
SXC5
Sechskantkopf
S19
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
94 - 132mm
5mm
A4
160
10.5
5.5
7
19
8
25.263
SFS SXC5-S16-5,5X185 Selb...
SXC5-S16-5,5X185
SXC5
Sechskantkopf
S16
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
119 - 157mm
5mm
A2
185
10.5
5.5
7
16
8
29.195
SFS SXC5-S19-5,5X185 Selb...
SXC5-S19-5,5X185
SXC5
Sechskantkopf
S19
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
119 - 157mm
5mm
A2
185
10.5
5.5
7
19
8
34.000
SFS SXC5-S22-5,5X185 Selb...
SXC5-S22-5,5X185
SXC5
Sechskantkopf
S22
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
119 - 157mm
5mm
A2
185
10.5
5.5
7
22
8
29.195
SFS SXC5-S16-5,5X210 Selb...
SXC5-S16-5,5X210
SXC5
Sechskantkopf
S16
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
144 - 182mm
5mm
A2
210
10.5
5.5
7
16
8
31.841
SFS SXC5-S19-5,5X210 Selb...
SXC5-S19-5,5X210
SXC5
Sechskantkopf
S19
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
144 - 182mm
5mm
A2
210
10.5
5.5
7
19
8
31.841
SFS SXC5-S22-5,5X210 Selb...
SXC5-S22-5,5X210
SXC5
Sechskantkopf
S22
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
144 - 182mm
5mm
A2
210
10.5
5.5
7
22
8
31.841
SFS SXC5-S16-5,5X235 Selb...
SXC5-S16-5,5X235
SXC5
Sechskantkopf
S16
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
169 - 207mm
5mm
A2
235
10.5
5.5
7
16
8
41.188
SFS SXC5-S19-5,5X235 Selb...
SXC5-S19-5,5X235
SXC5
Sechskantkopf
S19
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
169 - 207mm
5mm
A2
235
10.5
5.5
7
19
8
41.507
SFS SXC5-S22-5,5X235 Selb...
SXC5-S22-5,5X235
SXC5
Sechskantkopf
S22
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
169 - 207mm
5mm
A2
235
10.5
5.5
7
22
8
42.791
SFS SXC5-S16-5,5X270 Selb...
SXC5-S16-5,5X270
SXC5
Sechskantkopf
S16
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
199 - 237mm
5mm
A2
270
10.5
5.5
7
16
8
45.251
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表