目錄: SFS
Created: 23.01.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SD6 - Selbstbohrbefestiger
SFS
Roofing & Cladding
Produktbezogen Index
SD6
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_intec/bu_rc/produktbezogen/sd6/sd6.prj},{NB=SFS SD6-L12-T16-5,5X28},{CNSORDERNO=SD6-L12-T16-5,5X28},{MATNR=1210715},{TYP=SD6},{KOPF=irius},{DS=T16},{TEXT1=A self drilling fastener},{TEXT2=carbon steel},{TEXT3=-},{TEXT4=sealing washer: carbon steel with vulkanised EPDM},{KL=13mm},{VD=6mm},{MAT=Carbon steel},{L=28},{D1=12.1},{D2=5.5},{D3=4.7},{D4=4.0},{DW=16.0},{D6=15.0},{D7=7.6},{SW=0},{H=3.3},{H2=1.0},{H3=2.7},{GW=6.321},{VERS=2.000},{PRA=2.000},{X=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
KOPF
Kopfgeometrie
ⁿ/ₐ
DS
Dichtscheibe Variante
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT3
Text Line 3 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT4
Text Line 4 (Product)
ⁿ/ₐ
KL
Klemmbereich
ⁿ/ₐ
VD
Bohrleistung
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
DW
[mm]
SW
[mm]
GW
Mass
[g]
SFS SD6-T16-5,5X28 Selbst...
SD6-T16-5,5X28
SD6
Sechskantkopf
T16
Selbstbohrbefestiger
Kohlenstoffstahl
-
Dichtscheibe: Kohlenstoff...
13mm
6mm
Kohlenstoffstahl
28
10.0
5.5
16.0
8
6.380
SFS SD6-L12-T16-5,5X28 Se...
SD6-L12-T16-5,5X28
SD6
irius
T16
Selbstbohrbefestiger
Kohlenstoffstahl
-
Dichtscheibe: Kohlenstoff...
13mm
6mm
Kohlenstoffstahl
28
12.1
5.5
16.0
0
6.321
SFS SD6-T16-6,3X38 Selbst...
SD6-T16-6,3X38
SD6
Sechskantkopf
T16
Selbstbohrbefestiger
Kohlenstoffstahl
-
Dichtscheibe: Kohlenstoff...
23mm
6mm
Kohlenstoffstahl
38
10.5
6.3
16.0
8
9.680
SFS SD6-H15-5,5X25 A self...
SD6-H15-5,5X25
SD6
Hexagon with flange
-
A self drilling fastener ...
Kohlenstoffstahl
-
-
13mm
5mm
Kohlenstoffstahl
25
15.0
5.5
0.0
8
5.600
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表