LP 900-030 bis - 160 - LP 安装工具
SFC KOENIG
KOENIG EXPANDER
LP-密封堵头
Powered by
CAD模型選擇
{sfckoenig/koenig_expander/lp/lp_setzwerkzeuge.prj},{NB=SFC KOENIG LP 070 },{IDNR=},{TYPE=LP 070},{CNSORDERNO=300123113},{M=100MnCrW4 (1.2510)},{EX=7.40},{D1=4.60},{D2=6.7},{D3=10},{L1=100},{L2=15},{L3=4.7},{S=1.5},{R1=2.000},{R2=0.500},{R3=0.500},{R4=4.000},{AL=125.000},{E=9.600},{P=4.180},{Q=3.000},{VER=1},{ZOLLT=82079020}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
IDNR
Identnumber
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
NR.-材质
ⁿ/ₐ
M
材料
ⁿ/ₐ
EX
Expander Ø
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S
[mm]
ZOLLT
海关关税编号
ⁿ/ₐ
SFC KOENIG LP 030
LP 030
-
100MnCrW4 (1.2510)
3.40
1.65
3.0
10
100
10
2.7
1.0
82079020
SFC KOENIG LP 040
LP 040
300123110
100MnCrW4 (1.2510)
4.40
2.50
3.7
10
100
10
3.8
1.0
82079020
SFC KOENIG LP 050
LP 050
300123111
100MnCrW4 (1.2510)
5.40
3.10
4.7
10
100
15
4.8
1.3
82079020
SFC KOENIG LP 060
LP 060
300123112
100MnCrW4 (1.2510)
6.40
3.80
5.7
10
100
15
4.8
1.3
82079020
SFC KOENIG LP 070
LP 070
300123113
100MnCrW4 (1.2510)
7.40
4.60
6.7
10
100
15
4.7
1.5
82079020
SFC KOENIG LP 080
LP 080
300123114
100MnCrW4 (1.2510)
8.45
5.30
7.7
10
100
20
5.8
1.8
82079020
SFC KOENIG LP 090
LP 090
300123115
100MnCrW4 (1.2510)
9.60
6.50
8.7
14
100
20
6.2
1.8
82079020
SFC KOENIG LP 100
LP 100
300123116
100MnCrW4 (1.2510)
10.65
7.40
9.7
14
100
25
7.0
2.0
82079020
SFC KOENIG LP 120
LP 120
300123117
100MnCrW4 (1.2510)
12.75
9.10
11.7
14
100
25
7.9
2.0
82079020
SFC KOENIG LP 140
LP 140
-
100MnCrW4 (1.2510)
14.50
11.60
13.7
14
100
28
5.6
3.5
82079020
SFC KOENIG LP 160
LP 160
-
100MnCrW4 (1.2510)
16.50
13.60
15.7
14
100
28
5.6
3.5
82079020
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表