Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
TRIBOS-S | DIN ISO 12164-1 / DIN 69893-5 / DIN 69893-6 - 三角刀柄
SCHUNK
刀具夹持技术
刀柄
TRIBOS 三角刀柄
TRIBOS-S
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/werkzeugspanntechnik/werkzeughalter/tribos/tribos_s/tribos_s_hsk.prj},{NB=SCHUNK-0205261 TRIBOS-S HSK-E32 D6x65, 37},{IDNR=0205261},{B4=0.00},{B3=65.00},{B1=35.00},{B2=3.20},{B22=6.80},{C3=0},{C81=37.00},{C82=27.00},{B71=28.00},{B51=45.00},{C71=6.00},{A1=9.90},{A2=13.10},{A22=26.00},{A4=32.00},{A6=9.40},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=0.25},{B611=0},{B621=45.00},{A1CHA=-9999},{A1CHW=-9999},{AZ=10.800},{RA1=1.000},{RA2=0.000},{X1=15.000},{X2=2.500},{X3=0.800},{X4=0.300},{B1A=7.050},{B2A=7.000},{B3A=9.000},{D1=32.000},{D2=24.007},{D3=17.000},{D4=20.500},{D5=19.000},{D6=2.500},{D7A=17.400},{D8=4.000},{D9=26.000},{D10=26.500},{D11=37.000},{D12=4.000},{D13=10.000},{D13FT=2.500},{D13FD=11.000},{D13S=1.000},{E2=8.820},{F1=20.000},{F2=35.000},{EINSPANN=37.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 標準編號特性
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 圖片編號
ⁿ/ₐ
J3
J3公司ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 順序
ⁿ/ₐ
J22
J22 產品名稱
ⁿ/ₐ
J6
J6 接口編碼,機器側
ⁿ/ₐ
C11
C11 拍攝類型,機器側
ⁿ/ₐ
C2
C2 記錄大小,機器側
ⁿ/ₐ
C12
C12 接收模,機器側
ⁿ/ₐ
C14
C14 執行記錄,機器側
ⁿ/ₐ
C15
C15 記錄,機器側
ⁿ/ₐ
J4
J4 接口編碼,在工件側
ⁿ/ₐ
C51
C51 拍攝類型,工件側
ⁿ/ₐ
C6
C6 記錄大小,工件側
ⁿ/ₐ
C52
C52 接收模,工件側
ⁿ/ₐ
C54
C54 執行記錄,工件側
ⁿ/ₐ
C55
C55 記錄,工件側
ⁿ/ₐ
B3
B3 懸臂長度
[mm]
B1
B1 體長1
[mm]
B2
B2 體長2
[mm]
B22
B22 體長3
[mm]
C81
C81 夾緊長度,最大
[mm]
C82
C82 夾緊長度,最小值
[mm]
B71
B71 長篇
[mm]
B51
B51 錐角
[Grad]
C71
C71 安裝直徑,工件側
[mm]
A1
A1 主體直徑1
[mm]
A2
A2 主體直徑2
[mm]
A22
A22 主體直徑3
[mm]
A4
A4 領直徑
[mm]
A6
A6 直徑劇變
[mm]
D7
D7 质量
[kg]
H21
H21 冷卻劑入口
ⁿ/ₐ
H22
H22 冷卻劑出口
ⁿ/ₐ
J7
J7 磁盤
ⁿ/ₐ
E1
E1 切削方向
ⁿ/ₐ
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
CNSLICENSE
Creative Common License
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0205608 TRIBOS-S H...
0205608
TRIBOS-S HSK-A32 Ø6x65
DIN4000-89
504013
SJ
0205608
三角刀柄
HSK03200195
HSK
0320
01
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
65.00
35.00
3.20
6.80
37.00
27.00
28.00
45.00
6.00
9.90
13.10
26.00
32.00
9.40
0.19
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205609 TRIBOS-S H...
0205609
TRIBOS-S HSK-A32 Ø8x65
DIN4000-89
504013
SJ
0205609
三角刀柄
HSK03200195
HSK
0320
01
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
65.00
35.00
4.20
5.80
37.00
27.00
28.00
45.00
8.00
13.00
15.10
26.00
32.00
12.50
0.20
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205610 TRIBOS-S H...
0205610
TRIBOS-S HSK-A32 Ø10x70
DIN4000-89
504013
SJ
0205610
三角刀柄
HSK03200195
HSK
0320
01
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
70.00
40.00
5.70
4.30
42.00
32.00
28.00
45.00
10.00
16.00
18.10
26.00
32.00
15.50
0.22
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205611 TRIBOS-S H...
0205611
TRIBOS-S HSK-A32 Ø12x75
DIN4000-89
504013
SJ
0205611
三角刀柄
HSK03200195
HSK
0320
01
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
75.00
45.00
7.20
2.80
47.00
37.00
28.00
45.00
12.00
19.00
21.10
26.00
32.00
18.50
0.24
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205101 TRIBOS-S H...
0205101
TRIBOS-S HSK-A40 Ø6x70
DIN4000-89
504013
SJ
0205101
三角刀柄
HSK04000195
HSK
0400
01
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
70.00
35.00
2.20
12.80
37.00
27.00
33.00
45.00
6.00
9.90
13.10
32.25
40.00
9.40
0.35
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205102 TRIBOS-S H...
0205102
TRIBOS-S HSK-A40 Ø8x70
DIN4000-89
504013
SJ
0205102
三角刀柄
HSK04000195
HSK
0400
01
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
70.00
35.00
2.20
12.80
37.00
27.00
33.00
45.00
8.00
13.00
15.10
32.25
40.00
12.50
0.40
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205103 TRIBOS-S H...
0205103
TRIBOS-S HSK-A40 Ø10x80
DIN4000-89
504013
SJ
0205103
三角刀柄
HSK04000195
HSK
0400
01
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
80.00
40.00
2.20
17.80
42.00
32.00
38.00
45.00
10.00
16.00
18.10
32.25
40.00
15.50
0.40
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205104 TRIBOS-S H...
0205104
TRIBOS-S HSK-A40 Ø12x85
DIN4000-89
504013
SJ
0205104
三角刀柄
HSK04000195
HSK
0400
01
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
85.00
45.00
2.20
17.80
47.00
37.00
38.00
45.00
12.00
19.00
21.10
32.25
40.00
18.50
0.45
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205105 TRIBOS-S H...
0205105
TRIBOS-S HSK-A40 Ø16x85
DIN4000-89
504013
SJ
0205105
三角刀柄
HSK04000195
HSK
0400
01
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
85.00
45.00
2.20
17.80
48.00
38.00
37.00
45.00
16.00
25.00
27.10
32.25
40.00
24.50
0.47
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205106 TRIBOS-S H...
0205106
TRIBOS-S HSK-A40 Ø20x90
DIN4000-89
504013
SJ
0205106
三角刀柄
HSK04000195
HSK
0400
01
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
90.00
45.00
25.00
0.00
52.00
42.00
38.00
45.00
20.00
30.00
32.10
0.00
40.00
29.50
0.50
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205111 TRIBOS-S H...
0205111
TRIBOS-S HSK-A50 Ø6x75
DIN4000-89
504013
SJ
0205111
三角刀柄
HSK05000195
HSK
0500
01
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
75.00
35.00
2.20
11.80
37.00
25.00
38.00
45.00
6.00
9.90
13.10
40.25
50.00
9.40
0.65
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205112 TRIBOS-S H...
0205112
TRIBOS-S HSK-A50 Ø8x75
DIN4000-89
504013
SJ
0205112
三角刀柄
HSK05000195
HSK
0500
01
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
75.00
35.00
2.20
11.80
37.00
27.00
33.00
45.00
8.00
13.00
15.10
40.25
50.00
12.50
0.65
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205113 TRIBOS-S H...
0205113
TRIBOS-S HSK-A50 Ø10x80
DIN4000-89
504013
SJ
0205113
三角刀柄
HSK05000195
HSK
0500
01
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
80.00
40.00
2.20
11.80
42.00
32.00
38.00
45.00
10.00
16.00
18.10
40.25
50.00
15.50
0.65
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205114 TRIBOS-S H...
0205114
TRIBOS-S HSK-A50 Ø12x85
DIN4000-89
504013
SJ
0205114
三角刀柄
HSK05000195
HSK
0500
01
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
85.00
45.00
2.20
11.80
47.00
37.00
38.00
45.00
12.00
19.00
21.10
40.25
50.00
18.50
0.65
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205119 TRIBOS-S H...
0205119
TRIBOS-S HSK-A50 Ø14x85
DIN4000-89
504013
SJ
0205119
三角刀柄
HSK05000195
HSK
0500
01
9
5
ZYL01400115
ZYL
0140
01
1
5
85.00
45.00
2.20
11.80
47.00
37.00
38.00
45.00
14.00
22.00
24.10
40.25
50.00
21.50
0.75
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205115 TRIBOS-S H...
0205115
TRIBOS-S HSK-A50 Ø16x85
DIN4000-89
504013
SJ
0205115
三角刀柄
HSK05000195
HSK
0500
01
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
85.00
45.00
2.20
11.80
48.00
38.00
37.00
45.00
16.00
25.00
27.10
40.25
50.00
24.50
0.75
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205110 TRIBOS-S H...
0205110
TRIBOS-S HSK-A50 Ø18x85
DIN4000-89
504013
SJ
0205110
三角刀柄
HSK05000195
HSK
0500
01
9
5
ZYL01800115
ZYL
0180
01
1
5
85.00
45.00
2.20
11.80
48.00
37.00
37.00
45.00
18.00
28.00
30.10
40.25
50.00
27.50
0.75
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205116 TRIBOS-S H...
0205116
TRIBOS-S HSK-A50 Ø20x90
DIN4000-89
504013
SJ
0205116
三角刀柄
HSK05000195
HSK
0500
01
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
90.00
45.00
2.20
16.80
52.00
42.00
38.00
45.00
20.00
30.00
32.10
40.25
50.00
29.50
0.75
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0203351 TRIBOS-S H...
0203351
TRIBOS-S HSK-A63 Ø6x80
DIN4000-89
504013
SJ
0203351
三角刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
80.00
35.00
2.20
16.80
37.00
27.00
43.00
45.00
6.00
9.90
13.10
50.25
63.00
9.40
0.70
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0203352 TRIBOS-S H...
0203352
TRIBOS-S HSK-A63 Ø8x80
DIN4000-89
504013
SJ
0203352
三角刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
80.00
35.00
2.20
16.80
37.00
27.00
43.00
45.00
8.00
13.00
15.10
50.25
63.00
12.50
0.70
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0203353 TRIBOS-S H...
0203353
TRIBOS-S HSK-A63 Ø10x85
DIN4000-89
504013
SJ
0203353
三角刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
85.00
40.00
2.20
16.80
42.00
32.00
43.00
45.00
10.00
16.00
18.10
50.25
63.00
15.50
0.75
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0203354 TRIBOS-S H...
0203354
TRIBOS-S HSK-A63 Ø12x90
DIN4000-89
504013
SJ
0203354
三角刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
90.00
45.00
2.20
16.80
47.00
37.00
43.00
45.00
12.00
19.00
21.10
50.25
63.00
18.50
0.80
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0203359 TRIBOS-S H...
0203359
TRIBOS-S HSK-A63 Ø14x90
DIN4000-89
504013
SJ
0203359
三角刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01400115
ZYL
0140
01
1
5
90.00
45.00
2.20
16.80
47.00
37.00
43.00
45.00
14.00
22.00
24.10
50.25
63.00
21.50
0.85
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0203355 TRIBOS-S H...
0203355
TRIBOS-S HSK-A63 Ø16x95
DIN4000-89
504013
SJ
0203355
三角刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
95.00
45.00
2.20
21.80
48.00
38.00
47.00
45.00
16.00
25.00
27.10
50.25
63.00
24.50
0.85
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0203350 TRIBOS-S H...
0203350
TRIBOS-S HSK-A63 Ø18x95
DIN4000-89
504013
SJ
0203350
三角刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01800115
ZYL
0180
01
1
5
95.00
45.00
2.20
21.80
48.00
38.00
47.00
45.00
18.00
28.00
30.10
50.25
63.00
27.50
1.05
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表