Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
TRIBOS-R | DIN ISO 12164-1 - 三角刀柄
SCHUNK
刀具夹持技术
刀柄
TRIBOS 三角刀柄
TRIBOS-R
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/werkzeugspanntechnik/werkzeughalter/tribos/tribos_r/tribos_r_hsk.prj},{NB=SCHUNK-0273332 TRIBOS-R HSK-A63 D8x200, 37},{IDNR=0273332},{B4=0.00},{B3=200.00},{B1=35.00},{B2=100.00},{B22=39.00},{C3=0},{C81=37.00},{C82=27.00},{B71=163.00},{B51=25.00},{C71=8.00},{A1=28.00},{A2=30.00},{A22=50.00},{A4=63.00},{A6=25.40},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=1.70},{B611=1.00},{B621=60.00},{A1CHA=-9999},{A1CHW=-9999},{AZ=28.800},{AZ2=30.000},{RA1=0.800},{RA2=0.000},{X1=15.000},{X2=2.500},{X3=0.800},{X4=0.300},{B1A=12.450},{B2A=16.000},{B3A=18.000},{D1=63.000},{D2=48.010},{D3=34.000},{D4=40.000},{D5=37.000},{D6=3.000},{D7A=34.500},{D8=7.500},{D9=53.000},{D10=55.000},{D11=72.300},{D12=7.000},{D13=18.000},{D13FT=2.500},{D13FD=19.000},{D13S=1.000},{EINSPANN=37.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
Discontinued product
Product discontinued since 2024年7月1日. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 標準編號特性
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 圖片編號
ⁿ/ₐ
J3
J3公司ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 順序
ⁿ/ₐ
J22
J22 產品名稱
ⁿ/ₐ
J6
J6 接口編碼,機器側
ⁿ/ₐ
C11
C11 拍攝類型,機器側
ⁿ/ₐ
C2
C2 記錄大小,機器側
ⁿ/ₐ
C12
C12 接收模,機器側
ⁿ/ₐ
C14
C14 執行記錄,機器側
ⁿ/ₐ
C15
C15 記錄,機器側
ⁿ/ₐ
J4
J4 接口編碼,在工件側
ⁿ/ₐ
C51
C51 拍攝類型,工件側
ⁿ/ₐ
C6
C6 記錄大小,工件側
ⁿ/ₐ
C52
C52 接收模,工件側
ⁿ/ₐ
C54
C54 執行記錄,工件側
ⁿ/ₐ
C55
C55 記錄,工件側
ⁿ/ₐ
B3
B3 懸臂長度
[mm]
B1
B1 體長1
[mm]
B2
B2 體長2
[mm]
B22
B22 體長3
[mm]
C81
C81 夾緊長度,最大
[mm]
C82
C82 夾緊長度,最小值
[mm]
B71
B71 長篇
[mm]
B51
B51 錐角
[Grad]
C71
C71 安裝直徑,工件側
[mm]
A1
A1 主體直徑1
[mm]
A2
A2 主體直徑2
[mm]
A22
A22 主體直徑3
[mm]
A4
A4 領直徑
[mm]
A6
A6 直徑劇變
[mm]
D7
D7 质量
[kg]
H21
H21 冷卻劑入口
ⁿ/ₐ
H22
H22 冷卻劑出口
ⁿ/ₐ
J7
J7 磁盤
ⁿ/ₐ
E1
E1 切削方向
ⁿ/ₐ
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
CNSLICENSE
Creative Common License
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0233331 TRIBOS-R H...
0233331
TRIBOS-R HSK-A63 Ø6x70
DIN4000-89
504013
SJ
0233331
三角刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
70.00
35.00
9.00
0.00
37.00
27.00
33.00
25.00
6.00
25.00
50.00
0.00
63.00
22.40
0.80
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0233332 TRIBOS-R H...
0233332
TRIBOS-R HSK-A63 Ø8x70
DIN4000-89
504013
SJ
0233332
三角刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
70.00
35.00
9.00
0.00
37.00
27.00
33.00
25.00
8.00
28.00
50.00
0.00
63.00
25.40
0.83
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0233333 TRIBOS-R H...
0233333
TRIBOS-R HSK-A63 Ø10x80
DIN4000-89
504013
SJ
0233333
三角刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
80.00
40.00
14.00
0.00
42.00
32.00
38.00
25.00
10.00
35.00
50.00
0.00
63.00
32.40
1.00
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0233334 TRIBOS-R H...
0233334
TRIBOS-R HSK-A63 Ø12x85
DIN4000-89
504013
SJ
0233334
三角刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
85.00
45.00
14.00
0.00
47.00
37.00
38.00
25.00
12.00
42.00
50.00
0.00
63.00
39.40
1.20
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0233339 TRIBOS-R H...
0233339
TRIBOS-R HSK-A63 Ø14x85
DIN4000-89
504013
SJ
0233339
三角刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01400115
ZYL
0140
01
1
5
85.00
45.00
14.00
0.00
47.00
37.00
38.00
25.00
14.00
48.00
50.00
0.00
63.00
45.40
0.90
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0233335 TRIBOS-R H...
0233335
TRIBOS-R HSK-A63 Ø16x90
DIN4000-89
504013
SJ
0233335
三角刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
90.00
45.00
19.00
0.00
48.00
38.00
42.00
25.00
16.00
48.00
50.00
0.00
63.00
45.40
1.25
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0233330 TRIBOS-R H...
0233330
TRIBOS-R HSK-A63 Ø18x90
DIN4000-89
504013
SJ
0233330
三角刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01800115
ZYL
0180
01
1
5
90.00
45.00
19.00
0.00
48.00
38.00
42.00
25.00
18.00
48.00
50.00
0.00
63.00
45.40
1.25
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0233336 TRIBOS-R H...
0233336
TRIBOS-R HSK-A63 Ø20x90
DIN4000-89
504013
SJ
0233336
三角刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
90.00
45.00
19.00
0.00
52.00
42.00
38.00
25.00
20.00
48.00
50.00
0.00
63.00
45.40
1.25
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0233337 TRIBOS-R H...
0233337
TRIBOS-R HSK-A63 Ø25x105
DIN4000-89
504013
SJ
0233337
三角刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL02500115
ZYL
0250
01
1
5
105.00
45.00
34.00
0.00
57.00
47.00
48.00
25.00
25.00
60.00
63.50
0.00
63.00
57.40
1.38
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0233338 TRIBOS-R H...
0233338
TRIBOS-R HSK-A63 Ø32x110
DIN4000-89
504013
SJ
0233338
三角刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
110.00
45.00
39.00
0.00
61.00
51.00
49.00
25.00
32.00
67.00
70.50
0.00
63.00
64.40
1.52
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0233790 TRIBOS-R H...
0233790
TRIBOS-R HSK-A63 Ø1/4"x70
DIN4000-89
504013
SJ
0233790
三角刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL02500135
ZYL
0250
01
3
5
70.00
35.00
9.00
0.00
37.00
27.00
33.00
25.00
6.35
28.00
50.00
0.00
63.00
25.40
0.90
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0233791 TRIBOS-R H...
0233791
TRIBOS-R HSK-A63 Ø3/8"x80
DIN4000-89
504013
SJ
0233791
三角刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL03750135
ZYL
0375
01
3
5
80.00
40.00
14.00
0.00
42.00
32.00
38.00
25.00
9.53
35.00
50.00
0.00
63.00
32.40
0.90
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0233792 TRIBOS-R H...
0233792
TRIBOS-R HSK-A63 Ø1/2"x85
DIN4000-89
504013
SJ
0233792
三角刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL05000135
ZYL
0500
01
3
5
85.00
45.00
14.00
0.00
47.00
37.00
38.00
25.00
12.70
48.00
50.00
0.00
63.00
45.40
0.90
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0233794 TRIBOS-R H...
0233794
TRIBOS-R HSK-A63 Ø3/4"x90
DIN4000-89
504013
SJ
0233794
三角刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL07500135
ZYL
0750
01
3
5
90.00
45.00
19.00
0.00
52.00
42.00
38.00
25.00
19.05
48.00
50.00
0.00
63.00
45.40
0.90
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0253331 TRIBOS-R H...
0253331
TRIBOS-R HSK-A63 Ø6x150
DIN4000-89
504013
SJ
0253331
三角刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
150.00
35.00
50.00
39.00
37.00
27.00
113.00
25.00
6.00
25.00
30.00
50.00
63.00
22.40
1.40
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0253332 TRIBOS-R H...
0253332
TRIBOS-R HSK-A63 Ø8x150
DIN4000-89
504013
SJ
0253332
三角刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
150.00
35.00
50.00
39.00
37.00
27.00
113.00
25.00
8.00
28.00
30.00
50.00
63.00
25.40
1.40
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0253333 TRIBOS-R H...
0253333
TRIBOS-R HSK-A63 Ø10x150
DIN4000-89
504013
SJ
0253333
三角刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
150.00
40.00
50.00
34.00
42.00
32.00
108.00
25.00
10.00
35.00
37.00
50.00
63.00
32.40
1.60
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0253334 TRIBOS-R H...
0253334
TRIBOS-R HSK-A63 Ø12x150
DIN4000-89
504013
SJ
0253334
三角刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
150.00
45.00
50.00
29.00
47.00
37.00
103.00
25.00
12.00
42.00
44.00
50.00
63.00
39.40
1.80
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0253339 TRIBOS-R H...
0253339
TRIBOS-R HSK-A63 Ø14x150
DIN4000-89
504013
SJ
0253339
三角刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01400115
ZYL
0140
01
1
5
150.00
45.00
79.00
0.00
47.00
37.00
103.00
25.00
14.00
48.00
50.00
0.00
63.00
45.40
1.80
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0253335 TRIBOS-R H...
0253335
TRIBOS-R HSK-A63 Ø16x150
DIN4000-89
504013
SJ
0253335
三角刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
150.00
45.00
79.00
0.00
48.00
38.00
102.00
25.00
16.00
48.00
50.00
0.00
63.00
45.40
2.10
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0253330 TRIBOS-R H...
0253330
TRIBOS-R HSK-A63 Ø18x150
DIN4000-89
504013
SJ
0253330
三角刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01800115
ZYL
0180
01
1
5
150.00
45.00
79.00
0.00
48.00
38.00
102.00
25.00
18.00
48.00
50.00
0.00
63.00
45.40
2.10
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0253336 TRIBOS-R H...
0253336
TRIBOS-R HSK-A63 Ø20x150
DIN4000-89
504013
SJ
0253336
三角刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
150.00
45.00
79.00
0.00
52.00
42.00
98.00
25.00
20.00
48.00
50.00
0.00
63.00
45.40
2.20
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0253337 TRIBOS-R H...
0253337
TRIBOS-R HSK-A63 Ø25x150
DIN4000-89
504013
SJ
0253337
三角刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL02500115
ZYL
0250
01
1
5
150.00
45.00
79.00
0.00
57.00
47.00
93.00
25.00
25.00
60.00
63.50
0.00
63.00
57.40
2.60
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0253338 TRIBOS-R H...
0253338
TRIBOS-R HSK-A63 Ø32x150
DIN4000-89
504013
SJ
0253338
三角刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
150.00
45.00
79.00
0.00
61.00
51.00
89.00
25.00
32.00
67.00
70.50
0.00
63.00
64.40
3.00
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0273331 TRIBOS-R H...
0273331
TRIBOS-R HSK-A63 Ø6x200
DIN4000-89
504013
SJ
0273331
三角刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
200.00
35.00
100.00
39.00
37.00
27.00
163.00
25.00
6.00
25.00
30.00
50.00
63.00
22.40
1.70
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表