Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
TENDO Turn | DIN ISO 10889-1 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
刀具夹持技术
刀柄
TENDO 液压刀柄
TENDO Turn
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/werkzeugspanntechnik/werkzeughalter/tendo/tendo_turn/tendo_turn_zyv.prj},{NB=SCHUNK-0216206 TENDO Turn VDI40 D20x64, 51},{IDNR=0216206},{B4=127},{B3=64.00},{B1=42.00},{B2=-9999.00},{B22=-9999.00},{C3=40},{C81=51.00},{C82=41.00},{B71=10.00},{B51=7.50},{C71=20.00},{A1=42.00},{A2=-9999.00},{A22=-9999.00},{A4=85.00},{A6=37.50},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=1.90},{B611=-9999},{B621=-9999},{A1CHA=30.00},{A1CHW=2.60},{RA1=0.800},{RA2=2.000},{X1=26.500},{X2=4.000},{X3=1.300},{X4=0.600},{D1=40.000},{D2=14.000},{D3=83.000},{D4=4.000},{D6=38.700},{H1=32.500},{H2=36.000},{H3=37.920},{H4=0.000},{L1=63.000},{L2=29.700},{L3=40.000},{L4=3.000},{L5=22.000},{L6=16.000},{L7=78.000},{L8=7.000},{L9=16.000},{R1=32.000},{R2=1.200},{G=2.800},{F=3.700},{EINSPANN=51.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 標準編號特性
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 圖片編號
ⁿ/ₐ
J3
J3公司ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 順序
ⁿ/ₐ
J22
J22 產品名稱
ⁿ/ₐ
J6
J6 接口編碼,機器側
ⁿ/ₐ
C11
C11 拍攝類型,機器側
ⁿ/ₐ
C2
C2 記錄大小,機器側
ⁿ/ₐ
C12
C12 接收模,機器側
ⁿ/ₐ
C14
C14 執行記錄,機器側
ⁿ/ₐ
C15
C15 記錄,機器側
ⁿ/ₐ
J4
J4 接口編碼,在工件側
ⁿ/ₐ
C51
C51 拍攝類型,工件側
ⁿ/ₐ
C6
C6 記錄大小,工件側
ⁿ/ₐ
C52
C52 接收模,工件側
ⁿ/ₐ
C54
C54 執行記錄,工件側
ⁿ/ₐ
C55
C55 記錄,工件側
ⁿ/ₐ
B4
B4 总长度
[mm]
B3
B3 懸臂長度
[mm]
B1
B1 體長1
[mm]
C3
C3 安裝直徑,機器側
[mm]
C81
C81 夾緊長度,最大
[mm]
C82
C82 夾緊長度,最小值
[mm]
B71
B71 長篇
[mm]
B51
B51 錐角
[Grad]
C71
C71 安裝直徑,工件側
[mm]
A1
A1 主體直徑1
[mm]
A4
A4 領直徑
[mm]
A6
A6 直徑劇變
[mm]
D7
D7 质量
[kg]
H21
H21 冷卻劑入口
ⁿ/ₐ
H22
H22 冷卻劑出口
ⁿ/ₐ
J7
J7 磁盤
ⁿ/ₐ
E1
E1 切削方向
ⁿ/ₐ
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0216103 TENDO Turn...
0216103
TENDO Turn VDI25 Ø12x55
DIN4000-89
514144
SJ
0216103
液压膨胀刀柄
ZYV02500115
ZYV
0250
01
1
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
103
55.00
37.00
25
46.00
36.00
9.00
7.50
12.00
32.00
60.00
27.50
0.65
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0216156 TENDO Turn...
0216156
TENDO Turn VDI30 Ø20x64
DIN4000-89
514144
SJ
0216156
液压膨胀刀柄
ZYV03000115
ZYV
0300
01
1
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
119
64.00
42.00
30
51.00
41.00
10.00
7.50
20.00
42.00
70.00
37.50
1.10
1
1
0
N
84661031
SCHUNK-0216206 TENDO Turn...
0216206
TENDO Turn VDI40 Ø20x64
DIN4000-89
514144
SJ
0216206
液压膨胀刀柄
ZYV04000115
ZYV
0400
01
1
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
127
64.00
42.00
40
51.00
41.00
10.00
7.50
20.00
42.00
85.00
37.50
1.90
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0216207 TENDO Turn...
0216207
TENDO Turn VDI40 Ø20x64
DIN4000-89
514144
SJ
0216207
液压膨胀刀柄
ZYV04000115
ZYV
0400
01
1
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
127
64.00
42.00
40
112.00
112.00
48.00
7.50
20.00
42.00
85.00
37.50
1.90
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0216209 TENDO Turn...
0216209
TENDO Turn VDI30 Ø32x86
DIN4000-89
514144
SJ
0216209
液压膨胀刀柄
ZYV03000115
ZYV
0300
01
1
5
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
141
86.00
64.00
30
70.00
70.00
16.00
7.50
32.00
64.00
70.00
59.60
2.10
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0216208 TENDO Turn...
0216208
TENDO Turn VDI40 Ø32x86
DIN4000-89
514144
SJ
0216208
液压膨胀刀柄
ZYV04000115
ZYV
0400
01
1
5
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
149
86.00
64.00
40
71.50
71.50
14.50
7.50
32.00
64.00
85.00
59.60
2.80
1
1
0
N
84661020
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表