Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
TENDO LSS | DIN ISO 12164-1 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
刀具夹持技术
刀柄
TENDO 液压刀柄
TENDO LSS
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/werkzeugspanntechnik/werkzeughalter/tendo/tendo_lss/tendo_lss_hsk.prj},{NB=SCHUNK-0204534 TENDO LSS HSK-A63 D12x200, 46},{IDNR=0204534},{B4=0},{B3=200.00},{B1=40.50},{B2=89.50},{B22=44.00},{C3=0},{C81=46.00},{C82=36.00},{B71=154.00},{B51=7.50},{C71=12.00},{A1=22.00},{A2=32.20},{A22=50.25},{A4=63.00},{A6=18.00},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=1.70},{B611=4.50},{B621=70.00},{A1CHA=30.00},{A1CHW=2.60},{RA1=0.800},{RA2=2.000},{X1=24.000},{X2=3.500},{X3=0.800},{X4=0.400},{B1A=12.450},{B2A=16.000},{B3A=18.000},{D1=63.000},{D2=48.010},{D3=34.000},{D4=40.000},{D5=37.000},{D6=5.000},{D7A=34.500},{D8=7.500},{D9=53.000},{D10=55.000},{D11=72.300},{D12=7.000},{D13=18.000},{D13FT=2.500},{D13FD=19.000},{D13S=1.000},{E2=17.990},{F1=26.000},{F2=42.000},{EINSPANN=46.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 標準編號特性
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 圖片編號
ⁿ/ₐ
J3
J3公司ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 順序
ⁿ/ₐ
J22
J22 產品名稱
ⁿ/ₐ
J6
J6 接口編碼,機器側
ⁿ/ₐ
C11
C11 拍攝類型,機器側
ⁿ/ₐ
C2
C2 記錄大小,機器側
ⁿ/ₐ
C12
C12 接收模,機器側
ⁿ/ₐ
C14
C14 執行記錄,機器側
ⁿ/ₐ
C15
C15 記錄,機器側
ⁿ/ₐ
J4
J4 接口編碼,在工件側
ⁿ/ₐ
C51
C51 拍攝類型,工件側
ⁿ/ₐ
C6
C6 記錄大小,工件側
ⁿ/ₐ
C52
C52 接收模,工件側
ⁿ/ₐ
C54
C54 執行記錄,工件側
ⁿ/ₐ
C55
C55 記錄,工件側
ⁿ/ₐ
B3
B3 懸臂長度
[mm]
B1
B1 體長1
[mm]
B2
B2 體長2
[mm]
B22
B22 體長3
[mm]
C81
C81 夾緊長度,最大
[mm]
C82
C82 夾緊長度,最小值
[mm]
B71
B71 長篇
[mm]
B51
B51 錐角
[Grad]
C71
C71 安裝直徑,工件側
[mm]
A1
A1 主體直徑1
[mm]
A2
A2 主體直徑2
[mm]
A22
A22 主體直徑3
[mm]
A4
A4 領直徑
[mm]
A6
A6 直徑劇變
[mm]
D7
D7 质量
[kg]
H21
H21 冷卻劑入口
ⁿ/ₐ
H22
H22 冷卻劑出口
ⁿ/ₐ
J7
J7 磁盤
ⁿ/ₐ
E1
E1 切削方向
ⁿ/ₐ
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0204531 TENDO LSS ...
0204531
TENDO LSS HSK-A63 Ø6x200
DIN4000-89
504144
SJ
0204531
液压膨胀刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
200.00
40.50
88.50
45.00
37.00
27.00
163.00
7.50
6.00
16.00
26.20
50.25
63.00
12.00
1.50
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204532 TENDO LSS ...
0204532
TENDO LSS HSK-A63 Ø8x200
DIN4000-89
504144
SJ
0204532
液压膨胀刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
200.00
40.50
89.50
44.00
37.00
27.00
163.00
7.50
8.00
18.00
28.20
50.25
63.00
14.00
1.50
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204533 TENDO LSS ...
0204533
TENDO LSS HSK-A63 Ø10x200
DIN4000-89
504144
SJ
0204533
液压膨胀刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
200.00
40.50
90.50
43.00
41.00
31.00
159.00
7.50
10.00
20.00
30.20
50.25
63.00
16.00
1.60
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204534 TENDO LSS ...
0204534
TENDO LSS HSK-A63 Ø12x200
DIN4000-89
504144
SJ
0204534
液压膨胀刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
200.00
40.50
89.50
44.00
46.00
36.00
154.00
7.50
12.00
22.00
32.20
50.25
63.00
18.00
1.70
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204539 TENDO LSS ...
0204539
TENDO LSS HSK-A63 Ø14x200
DIN4000-89
504144
SJ
0204539
液压膨胀刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01400115
ZYL
0140
01
1
5
200.00
40.50
90.50
43.00
46.00
36.00
154.00
7.50
14.00
24.00
34.20
50.25
63.00
20.00
1.70
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204535 TENDO LSS ...
0204535
TENDO LSS HSK-A63 Ø16x200
DIN4000-89
504144
SJ
0204535
液压膨胀刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
200.00
40.50
90.50
43.00
49.00
39.00
151.00
7.50
16.00
26.00
36.20
50.25
63.00
22.00
1.80
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204530 TENDO LSS ...
0204530
TENDO LSS HSK-A63 Ø18x200
DIN4000-89
504144
SJ
0204530
液压膨胀刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01800115
ZYL
0180
01
1
5
200.00
40.50
91.00
42.50
49.00
39.00
151.00
7.50
18.00
28.00
38.20
50.25
63.00
24.00
1.90
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204536 TENDO LSS ...
0204536
TENDO LSS HSK-A63 Ø20x200
DIN4000-89
504144
SJ
0204536
液压膨胀刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
200.00
40.50
91.50
42.00
51.00
41.00
149.00
7.50
20.00
30.00
40.20
50.25
63.00
26.00
2.00
1
1
0
N
84661020
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表