Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
TRIBOS-Mini SVL | Cylinder shaft - TRIBOS 多边形延长件
SCHUNK
刀具夹持技术
延长件
TRIBOS SVL
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/werkzeugspanntechnik/verlaengerungen/tribos_svl/tribos_mini_svl_zyl.prj},{NB=SCHUNK-0215706 TRIBOS-M SVL-12 D3.5x100},{IDNR=0215706},{B4=100.00},{B3=54.00},{B1=22.50},{B2=1.50},{B22=-9999.00},{C81=17.80},{C82=17.80},{B71=36.20},{B51=15.00},{C3=12.00},{C71=3.50},{A1=9.00},{A2=11.00},{A22=-9999.00},{A6=8.50},{A4=12.00},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=0.08},{B611=0},{B621=45.00},{A1CHA=-9999},{A1CHW=-9999},{AZ=9.500},{RA1=0.800},{X1=10.000},{X2=1.500},{X3=0.600},{X4=0.100},{D10=7.000},{RA=4.450},{RZ1=1.200},{RZ2=0.800},{RZ3=2.900},{WH=0.420},{BB=0.700},{TYP=TRIBOS-M SVL-12 Ø3.5x100},{TYP2=TRIBOS-M SVL-12 D3.5x100},{ONLINE=Zur Produktseite},{QF=../../../produktbilder/icons/im0024325.png},{BEZ=ZYL0120POL0035KL54},{WZHNORM=},{NSM=DIN4000-89},{BLD=513013}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 標準編號特性
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 圖片編號
ⁿ/ₐ
J3
J3公司ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 順序
ⁿ/ₐ
J22
J22 產品名稱
ⁿ/ₐ
J6
J6 接口編碼,機器側
ⁿ/ₐ
C11
C11 拍攝類型,機器側
ⁿ/ₐ
C2
C2 記錄大小,機器側
ⁿ/ₐ
C12
C12 接收模,機器側
ⁿ/ₐ
C14
C14 執行記錄,機器側
ⁿ/ₐ
C15
C15 記錄,機器側
ⁿ/ₐ
J4
J4 接口編碼,在工件側
ⁿ/ₐ
C51
C51 拍攝類型,工件側
ⁿ/ₐ
C6
C6 記錄大小,工件側
ⁿ/ₐ
C52
C52 接收模,工件側
ⁿ/ₐ
C54
C54 執行記錄,工件側
ⁿ/ₐ
C55
C55 記錄,工件側
ⁿ/ₐ
B4
B4 总长度
[mm]
B3
B3 懸臂長度
[mm]
B1
B1 體長1
[mm]
B2
B2 體長2
[mm]
C81
C81 夾緊長度,最大
[mm]
C82
C82 夾緊長度,最小值
[mm]
B71
B71 長篇
[mm]
B51
B51 錐角
[Grad]
C3
C3 安裝直徑,機器側
[mm]
C71
C71 安裝直徑,工件側
[mm]
A1
A1 主體直徑1
[mm]
A2
A2 主體直徑2
[mm]
A6
A6 直徑劇變
[mm]
A4
A4 領直徑
[mm]
D7
D7 质量
[kg]
H21
H21 冷卻劑入口
ⁿ/ₐ
H22
H22 冷卻劑出口
ⁿ/ₐ
J7
J7 磁盤
ⁿ/ₐ
E1
E1 切削方向
ⁿ/ₐ
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
CNSLICENSE
Creative Common License
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0215700 TRIBOS-M S...
0215700
TRIBOS-M SVL-12 Ø0.5x100
DIN4000-89
513013
SJ
0215700
TRIBOS 多边形延长件
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
ZYL00050115
ZYL
0005
01
1
5
100.00
54.00
22.50
1.50
17.80
17.80
36.20
15.00
12.00
0.50
9.00
11.00
8.50
12.00
0.08
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0215701 TRIBOS-M S...
0215701
TRIBOS-M SVL-12 Ø1x100
DIN4000-89
513013
SJ
0215701
TRIBOS 多边形延长件
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
ZYL00100115
ZYL
0010
01
1
5
100.00
54.00
22.50
1.50
17.80
17.80
36.20
15.00
12.00
1.00
9.00
11.00
8.50
12.00
0.08
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0215702 TRIBOS-M S...
0215702
TRIBOS-M SVL-12 Ø1.5x100
DIN4000-89
513013
SJ
0215702
TRIBOS 多边形延长件
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
ZYL00150115
ZYL
0015
01
1
5
100.00
54.00
22.50
1.50
17.80
17.80
36.20
15.00
12.00
1.50
9.00
11.00
8.50
12.00
0.08
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0215703 TRIBOS-M S...
0215703
TRIBOS-M SVL-12 Ø2x100
DIN4000-89
513013
SJ
0215703
TRIBOS 多边形延长件
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
ZYL00200115
ZYL
0020
01
1
5
100.00
54.00
22.50
1.50
17.80
17.80
36.20
15.00
12.00
2.00
9.00
11.00
8.50
12.00
0.08
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0215704 TRIBOS-M S...
0215704
TRIBOS-M SVL-12 Ø2.5x100
DIN4000-89
513013
SJ
0215704
TRIBOS 多边形延长件
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
ZYL00250115
ZYL
0025
01
1
5
100.00
54.00
22.50
1.50
17.80
17.80
36.20
15.00
12.00
2.50
9.00
11.00
8.50
12.00
0.08
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0215705 TRIBOS-M S...
0215705
TRIBOS-M SVL-12 Ø3x100
DIN4000-89
513013
SJ
0215705
TRIBOS 多边形延长件
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
ZYL00300115
ZYL
0030
01
1
5
100.00
54.00
22.50
1.50
17.80
17.80
36.20
15.00
12.00
3.00
9.00
11.00
8.50
12.00
0.08
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0215706 TRIBOS-M S...
0215706
TRIBOS-M SVL-12 Ø3.5x100
DIN4000-89
513013
SJ
0215706
TRIBOS 多边形延长件
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
ZYL00350115
ZYL
0035
01
1
5
100.00
54.00
22.50
1.50
17.80
17.80
36.20
15.00
12.00
3.50
9.00
11.00
8.50
12.00
0.08
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0215707 TRIBOS-M S...
0215707
TRIBOS-M SVL-12 Ø4x100
DIN4000-89
513013
SJ
0215707
TRIBOS 多边形延长件
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
ZYL00400115
ZYL
0040
01
1
5
100.00
54.00
22.50
1.50
17.80
17.80
36.20
15.00
12.00
4.00
9.00
11.00
8.50
12.00
0.08
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0215708 TRIBOS-M S...
0215708
TRIBOS-M SVL-12 Ø4.5x100
DIN4000-89
513013
SJ
0215708
TRIBOS 多边形延长件
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
ZYL00450115
ZYL
0045
01
1
5
100.00
54.00
22.50
1.50
17.80
17.80
36.20
15.00
12.00
4.50
9.00
11.00
8.50
12.00
0.08
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0215709 TRIBOS-M S...
0215709
TRIBOS-M SVL-12 Ø5x100
DIN4000-89
513013
SJ
0215709
TRIBOS 多边形延长件
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
ZYL00500115
ZYL
0050
01
1
5
100.00
54.00
22.50
1.50
17.80
17.80
36.20
15.00
12.00
5.00
9.00
11.00
8.50
12.00
0.08
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0215711 TRIBOS-M S...
0215711
TRIBOS-M SVL-12 Ø6x100
DIN4000-89
513013
SJ
0215711
TRIBOS 多边形延长件
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
100.00
54.00
22.50
1.50
17.80
17.80
36.20
15.00
12.00
6.00
9.00
11.00
8.50
12.00
0.08
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0215710 TRIBOS-M S...
0215710
TRIBOS-M SVL-12 Ø1/8"x100
DIN4000-89
513013
SJ
0215710
TRIBOS 多边形延长件
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
ZYL01250135
ZYL
0125
01
3
5
100.00
54.00
22.50
1.50
17.80
17.80
36.20
15.00
12.00
3.17
9.00
11.00
8.50
12.00
0.08
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-25001518 TRIBOS-M ...
25001518
TRIBOS-M SVL-1/2 Ø1/8"x4"
DIN4000-89
513013
SJ
25001518
TRIBOS 多边形延长件
ZYL05000135
ZYL
0500
01
3
5
ZYL01250135
ZYL
0125
01
3
5
101.60
55.60
22.50
7.00
17.80
17.80
37.80
15.00
12.70
3.17
9.00
10.00
8.50
12.70
0.08
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-25001296 TRIBOS-M ...
25001296
TRIBOS-M SVL-1/2 Ø3/16"x4...
DIN4000-89
513013
SJ
25001296
TRIBOS 多边形延长件
ZYL05000135
ZYL
0500
01
3
5
ZYL01870135
ZYL
0187
01
3
5
101.60
55.60
22.50
7.00
17.80
17.80
37.80
15.00
12.70
4.76
9.00
10.00
8.50
12.70
0.08
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表