Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
KM-WB - 软顶爪
SCHUNK
工件夹持技术
卡盘爪
软爪
直顶爪,钢制
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/werkstueckspanntechnik/spannbacken/weiche_spannbacken/gerade_aufsatzbacken_stahl/km_wb.prj},{NB=SCHUNK-0132129 KM-WB 105},{IDNR=0132129},{TYP=KM-WB 105},{ONLINE=Zur Produktseite},{XTYP=16.000},{N=16.000},{B=40.000},{H=80.000},{L=110.000},{XT=5.000},{XD1=14.000},{XD2=20.000},{XS=65.000},{LIEFER=1 Satz = 3 Stück},{EIGENMASSE=7.2},{CNSCTN=84662098},{EPIMID=22357},{PG=Weiche Spannbacken },{BR=Gerade Aufsatzbacken Stahl},{PARTSERVER=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
N
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
LIEFER
供货单位
ⁿ/ₐ
EIGENMASSE
m/套
[kg]
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0132101 KM-WB 44
0132101
KM-WB 44
8.000
20.000
40.000
48.000
1 套 = 3 件
0.7
84662098
SCHUNK-0132102 KM-WB 45
0132102
KM-WB 45
10.000
25.000
32.000
55.000
1 套 = 3 件
0.8
84662098
SCHUNK-0132103 KM-WB 46
0132103
KM-WB 46
10.000
22.000
47.000
55.000
1 套 = 3 件
1
84662098
SCHUNK-0132111 KM-WB 54
0132111
KM-WB 54
10.000
25.000
32.000
57.000
1 套 = 3 件
0.8
84799070
SCHUNK-0132136 KM-WB 55
0132136
KM-WB 55
10.000
22.000
47.000
55.000
1 套 = 3 件
1
84662098
SCHUNK-0132137 KM-WB 56
0132137
KM-WB 56
10.000
22.000
47.000
55.000
1 套 = 3 件
1
84662098
SCHUNK-0130128 KM-WB 61
0130128
KM-WB 61
12.000
35.000
60.000
72.000
1 套 = 3 件
2.9
84662098
SCHUNK-0132138 KM-WB 66
0132138
KM-WB 66
12.000
32.000
32.000
72.000
1 套 = 3 件
1.4
84662098
SCHUNK-0132126 KM-WB 84
0132126
KM-WB 84
14.000
35.000
60.000
95.000
1 套 = 3 件
3.9
84662098
SCHUNK-0132127 KM-WB 85
0132127
KM-WB 85
14.000
40.000
80.000
95.000
1 套 = 3 件
6.1
84662098
SCHUNK-0132139 KM-WB 88
0132139
KM-WB 88
14.000
35.000
40.000
95.000
1 套 = 3 件
2.7
84662098
SCHUNK-0132104 KM-WB 102
0132104
KM-WB 102
16.000
40.000
60.000
90.000
1 套 = 3 件
4.3
84662098
SCHUNK-0132105 KM-WB 103
0132105
KM-WB 103
16.000
40.000
60.000
110.000
1 套 = 3 件
5.2
84662098
SCHUNK-0132106 KM-WB 104
0132106
KM-WB 104
16.000
50.000
80.000
90.000
1 套 = 3 件
7.3
84662098
SCHUNK-0132129 KM-WB 105
0132129
KM-WB 105
16.000
40.000
80.000
110.000
1 套 = 3 件
7.2
84662098
SCHUNK-0132152 KM-WB 106
0132152
KM-WB 106
16.000
40.000
100.000
120.000
1 套 = 3 件
9.9
84662098
SCHUNK-0132140 KM-WB 110
0132140
KM-WB 110
16.000
40.000
42.000
110.000
1 套 = 3 件
3.8
84662098
SCHUNK-0132147 KM-WB 111
0132147
KM-WB 111
16.000
50.000
50.000
120.000
1 套 = 3 件
6.2
84662098
SCHUNK-0132107 KM-WB 121
0132107
KM-WB 121
18.000
50.000
50.000
130.000
1 套 = 3 件
6.8
84662098
SCHUNK-0132109 KM-WB 123
0132109
KM-WB 123
18.000
50.000
80.000
130.000
1 套 = 3 件
10.5
84662098
SCHUNK-0132130 KM-WB 125
0132130
KM-WB 125
18.000
50.000
120.000
130.000
1 套 = 3 件
15.9
84662098
SCHUNK-0132131 KM-WB 126
0132131
KM-WB 126
21.000
50.000
60.000
129.000
1 套 = 3 件
7.8
84662098
SCHUNK-0132148 KM-WB 127
0132148
KM-WB 127
21.000
50.000
100.000
140.000
1 套 = 3 件
13.8
84662098
SCHUNK-0132154 KM-WB 128
0132154
KM-WB 128
21.000
50.000
80.000
129.000
1 套 = 3 件
10.4
84662098
SCHUNK-0132112 KM-WB 151
0132112
KM-WB 151
22.000
60.000
80.000
156.000
1 套 = 3 件
14.5
84662098
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表