Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
SPK - 卡爪箱
SCHUNK
工件夹持技术
卡盘
手动车床卡盘
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/werkstueckspanntechnik/drehfutter/handspannfutter/spk_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0812160 SPK 220 KV, M2018000394010},{IDNR=0812160},{TYPA=0.000},{MAXABST=220.000},{MINABST2=180.000},{HUB=90.000},{LAENGEUMAX=39.000},{LAENGEUMIN=20.000},{BREITEUMAX=40.000},{BREITEUMIN=22.000},{HUMAX=10.000},{HUMIN=6.000},{MAXSPA=68},{MAXDREMOM=330},{VERSTEBAC=90},{MINSPUWEI=180},{MAXSPUWEI=220},{MINTNUT=22},{MAXTNUT=28},{EIGENMASSE=52.7},{TYP=SPK 220 KV},{TYPX=SPK 220 KV},{ONLINE=Zur Produktseite},{QF=../../../produktbilder/icons/im0019008.png},{GEWMIN=M20},{GEWMAX=M24},{PPATH=spk_asmsbl.prj},{EPIMID=39537},{VERZAH=Kreuzversatz},{CNSCTN=84662091},{GEWINDE=M20},{SPURWEITE=180},{BACKENSTELLUNG=0},{SCHIEBERSTELLUN=0},{LAENGEU=39},{BREITEU=40},{HOEHEU=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
VERZAH
细齿
ⁿ/ₐ
MAXSPA
最大夹紧力*
[kN]
MAXDREMOM
最大扭矩
[Nm]
VERSTEBAC
每个卡爪的调整范围
[mm]
MINSPUWEI
最小标准宽度
[mm]
MAXSPUWEI
最大标准宽度
[mm]
MINTNUT
最小T 型螺母
[mm]
MAXTNUT
最大T 型螺母
[mm]
EIGENMASSE
重量
[kg]
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0812150 SPK 180 KV
0812150
SPK 180 KV
榫槽
55
230
75
140
180
22
28
33.5
84662098
SCHUNK-0812151 SPK 180 SV...
0812151
SPK 180 SV90°
3/32" x 90°
55
230
75
140
180
22
28
33.5
84662091
SCHUNK-0812160 SPK 220 KV
0812160
SPK 220 KV
榫槽
68
330
90
180
220
22
28
52.7
84662091
SCHUNK-0812161 SPK 220 SV...
0812161
SPK 220 SV90°
3/32" x 90°
68
330
90
180
220
22
28
52.7
84662091
SCHUNK-0812170 SPK 260 KV
0812170
SPK 260 KV
榫槽
75
360
100
220
260
28
36
68.8
84662091
SCHUNK-0812171 SPK 260 SV...
0812171
SPK 260 SV90°
3/32" x 90°
75
360
100
220
260
28
36
68.8
84662091
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表