Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
TENDO WZS | DIN ISO 7388-1 / ASME B5.60 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
数字化服务
Tool holder according to DIN 4000
TENDO 液压刀柄
TENDO WZS
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/services/din_4000/tendo_hydro_dehnspannfutter/tendo_wzs/tendo_wzs_skg.prj},{NB=SCHUNK-0219226 TENDO WZS SK50 D20x110, 95},{IDNR=0219226},{B4=0},{B3=110.00},{B1=47.00},{B2=43.90},{B22=-9999.00},{C3=0},{C81=95.00},{C82=95.00},{B71=15.00},{B51=25.00},{C71=20.00},{A1=42.00},{A2=70.00},{A22=-9999.00},{A4=97.50},{A6=28.00},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=3.90},{B611=25.00},{B621=1.00},{A1CHA=-9999},{A1CHW=-9999},{RA1=0.800},{RA2=5.000},{X1=19.000},{X2=4.000},{X3=1.000},{X4=1.000},{B=25.700},{D1=69.850},{D2=25.000},{D4=91.250},{D5=97.500},{D6=107.250},{D7A=24.000},{D7AS=1.500},{D8=7.000},{D9=6.000},{D10=16.000},{D13=10.000},{E2=42.000},{J=30.000},{L1=101.750},{L2=47.000},{L3=61.000},{L4=11.500},{L5=35.500},{L6=37.700},{L7=29.150},{L8=4.600},{EINSPANN=95.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 標準編號特性
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 圖片編號
ⁿ/ₐ
J3
J3公司ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 順序
ⁿ/ₐ
J22
J22 產品名稱
ⁿ/ₐ
J6
J6 接口編碼,機器側
ⁿ/ₐ
C11
C11 拍攝類型,機器側
ⁿ/ₐ
C2
C2 記錄大小,機器側
ⁿ/ₐ
C12
C12 接收模,機器側
ⁿ/ₐ
C14
C14 執行記錄,機器側
ⁿ/ₐ
C15
C15 記錄,機器側
ⁿ/ₐ
J4
J4 接口編碼,在工件側
ⁿ/ₐ
C51
C51 拍攝類型,工件側
ⁿ/ₐ
C6
C6 記錄大小,工件側
ⁿ/ₐ
C52
C52 接收模,工件側
ⁿ/ₐ
C54
C54 執行記錄,工件側
ⁿ/ₐ
C55
C55 記錄,工件側
ⁿ/ₐ
B3
B3 懸臂長度
[mm]
B1
B1 體長1
[mm]
B2
B2 體長2
[mm]
C81
C81 夾緊長度,最大
[mm]
C82
C82 夾緊長度,最小值
[mm]
B71
B71 長篇
[mm]
B51
B51 錐角
[Grad]
C71
C71 安裝直徑,工件側
[mm]
A1
A1 主體直徑1
[mm]
A2
A2 主體直徑2
[mm]
A4
A4 領直徑
[mm]
A6
A6 直徑劇變
[mm]
D7
D7 质量
[kg]
H21
H21 冷卻劑入口
ⁿ/ₐ
H22
H22 冷卻劑出口
ⁿ/ₐ
J7
J7 磁盤
ⁿ/ₐ
E1
E1 切削方向
ⁿ/ₐ
E2
E2 距離冷卻盤管
[mm]
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0219221 TENDO WZS ...
0219221
TENDO WZS SK50 Ø6x110
DIN4000-89
508144
SJ
0219221
液压膨胀刀柄
SKG05001195
SKG
0500
11
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
110.00
55.00
35.90
43.00
43.00
67.00
25.00
6.00
32.00
60.00
97.50
15.00
3.60
1
1
0
N
42.000
84661020
SCHUNK-0219222 TENDO WZS ...
0219222
TENDO WZS SK50 Ø8x110
DIN4000-89
508144
SJ
0219222
液压膨胀刀柄
SKG05001195
SKG
0500
11
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
110.00
55.00
35.90
43.00
43.00
67.00
25.00
8.00
33.50
60.00
97.50
17.00
3.60
1
1
0
N
42.000
84661020
SCHUNK-0219223 TENDO WZS ...
0219223
TENDO WZS SK50 Ø10x110
DIN4000-89
508144
SJ
0219223
液压膨胀刀柄
SKG05001195
SKG
0500
11
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
110.00
55.00
35.90
43.00
43.00
67.00
25.00
10.00
35.00
60.00
97.50
19.00
3.70
1
1
0
N
42.000
84661020
SCHUNK-0219224 TENDO WZS ...
0219224
TENDO WZS SK50 Ø12x110
DIN4000-89
508144
SJ
0219224
液压膨胀刀柄
SKG05001195
SKG
0500
11
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
110.00
55.00
35.90
50.00
50.00
60.00
25.00
12.00
36.50
60.00
97.50
21.50
3.70
1
1
0
N
42.000
84661020
SCHUNK-0219229 TENDO WZS ...
0219229
TENDO WZS SK50 Ø14x110
DIN4000-89
508144
SJ
0219229
液压膨胀刀柄
SKG05001195
SKG
0500
11
9
5
ZYL01400115
ZYL
0140
01
1
5
110.00
60.00
30.90
50.00
50.00
60.00
25.00
14.00
38.00
60.00
97.50
23.50
3.70
1
1
0
N
42.000
84661020
SCHUNK-0219225 TENDO WZS ...
0219225
TENDO WZS SK50 Ø16x110
DIN4000-89
508144
SJ
0219225
液压膨胀刀柄
SKG05001195
SKG
0500
11
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
110.00
60.00
30.90
53.00
53.00
57.00
25.00
16.00
39.50
60.00
97.50
25.50
3.80
1
1
0
N
42.000
84661020
SCHUNK-0219220 TENDO WZS ...
0219220
TENDO WZS SK50 Ø18x110
DIN4000-89
508144
SJ
0219220
液压膨胀刀柄
SKG05001195
SKG
0500
11
9
5
ZYL01800115
ZYL
0180
01
1
5
110.00
60.00
30.90
53.00
53.00
57.00
25.00
18.00
41.00
60.00
97.50
27.50
3.80
1
1
0
N
42.000
84661020
SCHUNK-0219226 TENDO WZS ...
0219226
TENDO WZS SK50 Ø20x110
DIN4000-89
508144
SJ
0219226
液压膨胀刀柄
SKG05001195
SKG
0500
11
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
110.00
47.00
43.90
95.00
95.00
15.00
25.00
20.00
42.00
70.00
97.50
28.00
3.90
1
1
0
N
42.000
84661020
SCHUNK-0219227 TENDO WZS ...
0219227
TENDO WZS SK50 Ø22x110
DIN4000-89
508144
SJ
0219227
液压膨胀刀柄
SKG05001195
SKG
0500
11
9
5
ZYL02200115
ZYL
0220
01
1
5
110.00
49.00
41.90
95.00
95.00
15.00
25.00
22.00
44.00
70.00
97.50
30.00
3.90
1
1
0
N
42.000
84661020
SCHUNK-0219228 TENDO WZS ...
0219228
TENDO WZS SK50 Ø32x110
DIN4000-89
508144
SJ
0219228
液压膨胀刀柄
SKG05001195
SKG
0500
11
9
5
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
110.00
62.50
28.40
95.00
95.00
15.00
25.00
32.00
54.00
70.00
97.50
40.00
4.00
1
1
0
N
42.000
84661020
SCHUNK-28000629 TENDO WZS...
28000629
TENDO WZS CAT50 Ø3/8"x111
DIN4000-89
508144
SJ
28000629
液压膨胀刀柄
SKG05003195
SKG
0500
31
9
5
ZYL03750135
ZYL
0375
01
3
5
111.00
35.00
44.00
44.80
34.80
64.50
30.00
9.53
30.50
69.85
98.42
16.00
2.70
0
0
0
N
40.500
84661020
SCHUNK-28000630 TENDO WZS...
28000630
TENDO WZS CAT50 Ø1/2"x111
DIN4000-89
508144
SJ
28000630
液压膨胀刀柄
SKG05003195
SKG
0500
31
9
5
ZYL05000135
ZYL
0500
01
3
5
111.00
37.00
42.00
46.00
36.00
63.50
30.00
12.70
36.00
69.85
98.42
20.00
2.70
0
0
0
N
40.500
84661020
SCHUNK-28000631 TENDO WZS...
28000631
TENDO WZS CAT50 Ø5/8"x111
DIN4000-89
508144
SJ
28000631
液压膨胀刀柄
SKG05003195
SKG
0500
31
9
5
ZYL06250135
ZYL
0625
01
3
5
111.00
39.00
40.00
47.50
37.50
63.50
25.00
15.88
36.80
69.85
98.42
22.00
2.70
0
0
0
N
40.500
84661020
SCHUNK-28000632 TENDO WZS...
28000632
TENDO WZS CAT50 Ø3/4"x111
DIN4000-89
508144
SJ
28000632
液压膨胀刀柄
SKG05003195
SKG
0500
31
9
5
ZYL07500135
ZYL
0750
01
3
5
111.00
41.00
38.00
52.00
42.00
57.50
25.00
19.05
42.00
69.85
98.42
28.00
2.80
0
0
0
N
40.500
84661020
SCHUNK-28000633 TENDO WZS...
28000633
TENDO WZS CAT50 Ø7/8"x111
DIN4000-89
508144
SJ
28000633
液压膨胀刀柄
SKG05003195
SKG
0500
31
9
5
ZYL08750135
ZYL
0875
01
3
5
111.00
41.00
38.00
52.00
42.00
46.50
25.00
22.23
45.20
69.85
98.42
31.00
2.80
0
0
0
N
40.500
84661020
SCHUNK-28000634 TENDO WZS...
28000634
TENDO WZS CAT50 Ø1"x111
DIN4000-89
508144
SJ
28000634
液压膨胀刀柄
SKG05003195
SKG
0500
31
9
5
ZYL10000135
ZYL
1000
01
3
5
111.00
52.00
27.00
63.00
53.00
44.50
25.00
25.40
48.00
69.85
98.42
34.00
2.80
0
0
0
N
40.500
84661020
SCHUNK-28000635 TENDO WZS...
28000635
TENDO WZS CAT50 Ø1 1/4"x1...
DIN4000-89
508144
SJ
28000635
液压膨胀刀柄
SKG05003195
SKG
0500
31
9
5
ZYL12500135
ZYL
1250
01
3
5
111.00
55.50
24.00
63.00
53.00
48.00
25.00
31.75
54.00
69.85
98.42
40.00
4.10
0
0
0
N
40.500
84661020
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表