您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
TENDO Turn | DIN ISO 10889-1 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
数字化服务
Tool holder according to DIN 4000
TENDO 液压刀柄
TENDO Turn
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/services/din_4000/tendo_hydro_dehnspannfutter/tendo_turn/tendo_turn_zyv.prj},{NB=SCHUNK-0216206 TENDO Turn VDI40 D20x64, 51},{IDNR=0216206},{B4=127},{B3=64.00},{B1=42.00},{B2=-9999.00},{B22=-9999.00},{C3=40},{C81=51.00},{C82=41.00},{B71=10.00},{B51=7.50},{C71=20.00},{A1=42.00},{A2=-9999.00},{A22=-9999.00},{A4=85.00},{A6=37.50},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=1.90},{B611=-9999},{B621=-9999},{A1CHA=30.00},{A1CHW=2.60},{RA1=0.800},{RA2=2.000},{X1=26.500},{X2=4.000},{X3=1.300},{X4=0.600},{D1=40.000},{D2=14.000},{D3=83.000},{D4=4.000},{D6=38.700},{H1=32.500},{H2=36.000},{H3=37.920},{H4=0.000},{L1=63.000},{L2=29.700},{L3=40.000},{L4=3.000},{L5=22.000},{L6=16.000},{L7=78.000},{L8=7.000},{L9=16.000},{R1=32.000},{R2=1.200},{G=2.800},{F=3.700},{EINSPANN=51.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 標準編號特性
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 圖片編號
ⁿ/ₐ
J3
J3公司ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 順序
ⁿ/ₐ
J22
J22 產品名稱
ⁿ/ₐ
J6
J6 接口編碼,機器側
ⁿ/ₐ
C11
C11 拍攝類型,機器側
ⁿ/ₐ
C2
C2 記錄大小,機器側
ⁿ/ₐ
C12
C12 接收模,機器側
ⁿ/ₐ
C14
C14 執行記錄,機器側
ⁿ/ₐ
C15
C15 記錄,機器側
ⁿ/ₐ
J4
J4 接口編碼,在工件側
ⁿ/ₐ
C51
C51 拍攝類型,工件側
ⁿ/ₐ
C6
C6 記錄大小,工件側
ⁿ/ₐ
C52
C52 接收模,工件側
ⁿ/ₐ
C54
C54 執行記錄,工件側
ⁿ/ₐ
C55
C55 記錄,工件側
ⁿ/ₐ
B4
B4 总长度
[mm]
B3
B3 懸臂長度
[mm]
B1
B1 體長1
[mm]
C3
C3 安裝直徑,機器側
[mm]
C81
C81 夾緊長度,最大
[mm]
C82
C82 夾緊長度,最小值
[mm]
B71
B71 長篇
[mm]
B51
B51 錐角
[Grad]
C71
C71 安裝直徑,工件側
[mm]
A1
A1 主體直徑1
[mm]
A4
A4 領直徑
[mm]
A6
A6 直徑劇變
[mm]
D7
D7 质量
[kg]
H21
H21 冷卻劑入口
ⁿ/ₐ
H22
H22 冷卻劑出口
ⁿ/ₐ
J7
J7 磁盤
ⁿ/ₐ
E1
E1 切削方向
ⁿ/ₐ
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0216103 TENDO Turn...
0216103
TENDO Turn VDI25 Ø12x55
DIN4000-89
514144
SJ
0216103
液压膨胀刀柄
ZYV02500115
ZYV
0250
01
1
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
103
55.00
37.00
25
46.00
36.00
9.00
7.50
12.00
32.00
60.00
27.50
0.65
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0216156 TENDO Turn...
0216156
TENDO Turn VDI30 Ø20x64
DIN4000-89
514144
SJ
0216156
液压膨胀刀柄
ZYV03000115
ZYV
0300
01
1
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
119
64.00
42.00
30
51.00
41.00
10.00
7.50
20.00
42.00
70.00
37.50
1.10
1
1
0
N
84661031
SCHUNK-0216206 TENDO Turn...
0216206
TENDO Turn VDI40 Ø20x64
DIN4000-89
514144
SJ
0216206
液压膨胀刀柄
ZYV04000115
ZYV
0400
01
1
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
127
64.00
42.00
40
51.00
41.00
10.00
7.50
20.00
42.00
85.00
37.50
1.90
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0216207 TENDO Turn...
0216207
TENDO Turn VDI40 Ø20x64
DIN4000-89
514144
SJ
0216207
液压膨胀刀柄
ZYV04000115
ZYV
0400
01
1
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
127
64.00
42.00
40
112.00
112.00
48.00
7.50
20.00
42.00
85.00
37.50
1.90
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0216209 TENDO Turn...
0216209
TENDO Turn VDI30 Ø32x86
DIN4000-89
514144
SJ
0216209
液压膨胀刀柄
ZYV03000115
ZYV
0300
01
1
5
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
141
86.00
64.00
30
70.00
70.00
16.00
7.50
32.00
64.00
70.00
59.60
2.10
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0216208 TENDO Turn...
0216208
TENDO Turn VDI40 Ø32x86
DIN4000-89
514144
SJ
0216208
液压膨胀刀柄
ZYV04000115
ZYV
0400
01
1
5
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
149
86.00
64.00
40
71.50
71.50
14.50
7.50
32.00
64.00
85.00
59.60
2.80
1
1
0
N
84661020
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表