Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
TENDO Platinum | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 / ASME B5.50 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
数字化服务
Tool holder according to DIN 4000
TENDO 液压刀柄
TENDO Platinum
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/services/din_4000/tendo_hydro_dehnspannfutter/tendo_platinum/tendo_platinum_skg.prj},{NB=SCHUNK-1447880 TENDO P CAT40 D1/4x2 1/2, 37},{IDNR=1447880},{PARTSERVER=1.0},{B4=0},{B3=63.50},{B1=22.64},{B2=21.81},{B22=0.00},{C3=0},{C81=37.00},{C82=27.00},{B71=26.50},{B51=7.50},{C71=6.35},{A1=26.00},{A2=44.45},{A22=0.00},{A4=63.50},{A6=24.50},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=1.10},{B611=70.00},{B621=1},{A1CHA=30.00},{A1CHW=2.60},{RA1=0.800},{RA2=2.000},{X1=12.000},{X2=3.000},{X3=1.000},{X4=0.500},{B=16.383},{D1=44.450},{D2=16.470},{D3=0.000},{D4=56.360},{D5=63.500},{D6=72.289},{D7A=15.875},{D7AS=0.850},{D8=7.000},{D9=4.000},{D10=5.000},{D9H=10.000},{D13=10.000},{E=0.000},{E2=27.000},{J=10.000},{JH=5.000},{L1=68.250},{L2=28.500},{L3=53.000},{L4=4.770},{EINSPANN=37.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 標準編號特性
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 圖片編號
ⁿ/ₐ
J3
J3公司ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 順序
ⁿ/ₐ
J22
J22 產品名稱
ⁿ/ₐ
J6
J6 接口編碼,機器側
ⁿ/ₐ
C11
C11 拍攝類型,機器側
ⁿ/ₐ
C2
C2 記錄大小,機器側
ⁿ/ₐ
C12
C12 接收模,機器側
ⁿ/ₐ
C14
C14 執行記錄,機器側
ⁿ/ₐ
C15
C15 記錄,機器側
ⁿ/ₐ
J4
J4 接口編碼,在工件側
ⁿ/ₐ
C51
C51 拍攝類型,工件側
ⁿ/ₐ
C6
C6 記錄大小,工件側
ⁿ/ₐ
C52
C52 接收模,工件側
ⁿ/ₐ
C54
C54 執行記錄,工件側
ⁿ/ₐ
C55
C55 記錄,工件側
ⁿ/ₐ
B3
B3 懸臂長度
[mm]
B1
B1 體長1
[mm]
B2
B2 體長2
[mm]
B22
B22 體長3
[mm]
C81
C81 夾緊長度,最大
[mm]
C82
C82 夾緊長度,最小值
[mm]
B71
B71 長篇
[mm]
B51
B51 錐角
[Grad]
C71
C71 安裝直徑,工件側
[mm]
A1
A1 主體直徑1
[mm]
A2
A2 主體直徑2
[mm]
A22
A22 主體直徑3
[mm]
A4
A4 領直徑
[mm]
A6
A6 直徑劇變
[mm]
D7
D7 质量
[kg]
H21
H21 冷卻劑入口
ⁿ/ₐ
H22
H22 冷卻劑出口
ⁿ/ₐ
J7
J7 磁盤
ⁿ/ₐ
E1
E1 切削方向
ⁿ/ₐ
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0204931 TENDO P SK...
0204931
TENDO P SK30 Ø6x55
DIN4000-89
508144
SJ
0204931
液压膨胀刀柄
SKG03001195
SKG
0300
11
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
55.00
20.00
15.90
0.00
37.00
27.00
18.00
25.00
6.00
26.00
45.00
0.00
50.00
23.00
0.60
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204932 TENDO P SK...
0204932
TENDO P SK30 Ø8x55
DIN4000-89
508144
SJ
0204932
液压膨胀刀柄
SKG03001195
SKG
0300
11
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
55.00
20.00
15.90
0.00
37.00
27.00
18.00
25.00
8.00
28.00
45.00
0.00
50.00
25.00
0.60
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204933 TENDO P SK...
0204933
TENDO P SK30 Ø10x55
DIN4000-89
508144
SJ
0204933
液压膨胀刀柄
SKG03001195
SKG
0300
11
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
55.00
21.00
14.90
0.00
41.00
31.00
14.00
25.00
10.00
30.00
45.00
0.00
50.00
27.00
0.60
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204934 TENDO P SK...
0204934
TENDO P SK30 Ø12x55
DIN4000-89
508144
SJ
0204934
液压膨胀刀柄
SKG03001195
SKG
0300
11
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
55.00
22.00
13.90
0.00
46.00
36.00
9.00
25.00
12.00
32.00
45.00
0.00
50.00
29.00
0.60
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204935 TENDO P SK...
0204935
TENDO P SK30 Ø16x90
DIN4000-89
508144
SJ
0204935
液压膨胀刀柄
SKG03001195
SKG
0300
11
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
90.00
50.00
20.90
0.00
49.00
39.00
41.00
25.00
16.00
38.00
45.00
0.00
50.00
34.00
0.60
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204936 TENDO P SK...
0204936
TENDO P SK30 Ø20x90
DIN4000-89
508144
SJ
0204936
液压膨胀刀柄
SKG03001195
SKG
0300
11
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
90.00
50.00
20.90
0.00
51.00
41.00
39.00
7.50
20.00
42.00
45.00
0.00
50.00
38.00
0.60
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204261 TENDO P SK...
0204261
TENDO P SK40 Ø6x80.5
DIN4000-89
508144
SJ
0204261
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
80.50
29.50
31.90
0.00
37.00
27.00
43.50
7.50
6.00
26.00
49.50
0.00
63.55
22.00
1.40
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204262 TENDO P SK...
0204262
TENDO P SK40 Ø8x80.5
DIN4000-89
508144
SJ
0204262
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
80.50
30.00
31.40
0.00
37.00
27.00
43.50
7.50
8.00
28.00
49.50
0.00
63.55
24.00
1.40
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204263 TENDO P SK...
0204263
TENDO P SK40 Ø10x80.5
DIN4000-89
508144
SJ
0204263
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
80.50
31.00
30.40
0.00
41.00
31.00
39.50
7.50
10.00
30.00
49.50
0.00
63.55
26.00
1.40
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204264 TENDO P SK...
0204264
TENDO P SK40 Ø12x80.5
DIN4000-89
508144
SJ
0204264
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
80.50
31.50
29.90
0.00
46.00
36.00
34.50
7.50
12.00
32.00
49.50
0.00
63.55
28.00
1.40
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204265 TENDO P SK...
0204265
TENDO P SK40 Ø16x80.5
DIN4000-89
508144
SJ
0204265
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
80.50
33.00
28.40
0.00
49.00
39.00
31.50
7.50
16.00
38.00
49.50
0.00
63.55
34.00
1.40
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-20023215 TENDO P S...
20023215
TENDO P SK40 Ø18x80.5
DIN4000-89
508144
SJ
20023215
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01800115
ZYL
0180
01
1
5
80.50
34.20
27.20
0.00
52.50
42.50
28.00
7.50
18.00
42.00
49.00
0.00
63.55
38.25
1.40
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204266 TENDO P SK...
0204266
TENDO P SK40 Ø20x80.5
DIN4000-89
508144
SJ
0204266
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
80.50
34.00
27.40
0.00
51.00
41.00
29.50
7.50
20.00
42.00
49.50
0.00
63.55
38.00
1.40
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0201740 TENDO P SK...
0201740
TENDO P SK40 Ø25x80.5
DIN4000-89
508144
SJ
0201740
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL02500115
ZYL
0250
01
1
5
80.50
22.00
39.40
-1.00
57.00
47.00
23.50
7.50
25.00
55.00
66.00
0.00
63.55
53.00
1.80
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204267 TENDO P SK...
0204267
TENDO P SK40 Ø32x80.5
DIN4000-89
508144
SJ
0204267
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
80.50
25.50
35.90
-1.00
61.00
51.00
19.50
7.50
32.00
63.00
72.95
0.00
63.55
60.00
2.00
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204271 TENDO P SK...
0204271
TENDO P SK40 Ø6x110
DIN4000-89
508144
SJ
0204271
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
110.00
29.50
61.40
0.00
37.00
27.00
73.00
7.50
6.00
26.00
49.50
0.00
63.55
22.00
1.80
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204272 TENDO P SK...
0204272
TENDO P SK40 Ø8x110
DIN4000-89
508144
SJ
0204272
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
110.00
30.00
60.90
0.00
37.00
27.00
73.00
7.50
8.00
28.00
49.50
0.00
63.55
24.00
1.90
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204273 TENDO P SK...
0204273
TENDO P SK40 Ø10x110
DIN4000-89
508144
SJ
0204273
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
110.00
31.00
59.90
0.00
41.00
31.00
69.00
7.50
10.00
30.00
49.50
0.00
63.55
26.00
1.90
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204274 TENDO P SK...
0204274
TENDO P SK40 Ø12x110
DIN4000-89
508144
SJ
0204274
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
110.00
31.50
59.40
0.00
47.00
37.00
63.00
7.50
12.00
32.00
49.50
0.00
63.55
28.00
1.80
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204275 TENDO P SK...
0204275
TENDO P SK40 Ø16x110
DIN4000-89
508144
SJ
0204275
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
110.00
33.00
57.90
0.00
49.00
39.00
61.00
7.50
16.00
38.00
49.50
0.00
63.55
34.00
1.90
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204276 TENDO P SK...
0204276
TENDO P SK40 Ø20x110
DIN4000-89
508144
SJ
0204276
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
110.00
34.00
56.90
0.00
51.00
41.00
59.00
7.50
20.00
42.00
49.50
0.00
63.55
38.00
1.90
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204246 TENDO P SK...
0204246
TENDO P SK50 Ø20x80.5
DIN4000-89
508144
SJ
0204246
液压膨胀刀柄
SKG05001795
SKG
0500
17
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
80.50
34.00
27.40
0.00
51.00
41.00
29.50
7.50
20.00
42.00
49.50
0.00
97.50
38.00
3.30
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204247 TENDO P SK...
0204247
TENDO P SK50 Ø32x103.2
DIN4000-89
508144
SJ
0204247
液压膨胀刀柄
SKG05001795
SKG
0500
17
9
5
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
103.20
62.50
21.60
0.00
61.00
51.00
42.20
7.50
32.00
64.00
70.00
0.00
97.50
60.00
4.40
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204256 TENDO P SK...
0204256
TENDO P SK50 Ø20x110
DIN4000-89
508144
SJ
0204256
液压膨胀刀柄
SKG05001795
SKG
0500
17
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
110.00
34.00
56.90
0.00
51.00
41.00
59.00
7.50
20.00
42.00
49.50
0.00
97.50
38.00
3.70
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0205631 TENDO P JI...
0205631
TENDO P JIS-BT30 Ø6x50.8
DIN4000-89
508144
SJ
0205631
液压膨胀刀柄
SKG03005195
SKG
0300
51
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
50.80
17.80
0.00
0.00
37.00
27.00
13.80
25.00
6.00
26.00
0.00
0.00
46.00
22.70
0.60
1
1
0
N
84661020
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表