Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
TENDO Platinum | ABS-H - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
数字化服务
Tool holder according to DIN 4000
TENDO 液压刀柄
TENDO Platinum
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/services/din_4000/tendo_hydro_dehnspannfutter/tendo_platinum/tendo_platinum_abs.prj},{NB=SCHUNK-0204572 TENDO P ABS-H50 D8x55, 37},{IDNR=0204572},{B4=0},{B3=55.00},{B1=34.00},{B2=-9999.00},{B22=-9999.00},{C3=0},{C81=37.00},{C82=27.00},{B71=18.00},{B51=7.50},{C71=8.00},{A1=28.00},{A2=-9999.00},{A22=-9999.00},{A4=50.00},{A6=23.50},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=0.60},{B611=70.00},{B621=-9999},{A1CHA=30.00},{A1CHW=2.60},{RA1=0.800},{RA2=2.000},{X1=18.500},{X2=2.000},{X3=0.500},{X4=0.450},{D1=50.000},{D2=28.000},{D3=27.200},{D4=21.000},{D5=23.500},{D6=2.500},{D7A=20.000},{D8=13.000},{D10=7.100},{D11=6.800},{D12=5.000},{D13=7.600},{F1=21.000},{L1=31.000},{L2=7.000},{L3=32.000},{L4=38.000},{L5=19.500},{L6=10.000},{L7=13.000},{L8=13.000},{L9=6.200},{EINSPANN=37.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
Discontinued product
Product discontinued since 2024年7月1日. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 標準編號特性
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 圖片編號
ⁿ/ₐ
J3
J3公司ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 順序
ⁿ/ₐ
J22
J22 產品名稱
ⁿ/ₐ
J6
J6 接口編碼,機器側
ⁿ/ₐ
C11
C11 拍攝類型,機器側
ⁿ/ₐ
C2
C2 記錄大小,機器側
ⁿ/ₐ
C12
C12 接收模,機器側
ⁿ/ₐ
C14
C14 執行記錄,機器側
ⁿ/ₐ
C15
C15 記錄,機器側
ⁿ/ₐ
J4
J4 接口編碼,在工件側
ⁿ/ₐ
C51
C51 拍攝類型,工件側
ⁿ/ₐ
C6
C6 記錄大小,工件側
ⁿ/ₐ
C52
C52 接收模,工件側
ⁿ/ₐ
C54
C54 執行記錄,工件側
ⁿ/ₐ
C55
C55 記錄,工件側
ⁿ/ₐ
B3
B3 懸臂長度
[mm]
B1
B1 體長1
[mm]
C81
C81 夾緊長度,最大
[mm]
C82
C82 夾緊長度,最小值
[mm]
B71
B71 長篇
[mm]
B51
B51 錐角
[Grad]
C71
C71 安裝直徑,工件側
[mm]
A1
A1 主體直徑1
[mm]
A4
A4 領直徑
[mm]
A6
A6 直徑劇變
[mm]
D7
D7 质量
[kg]
H21
H21 冷卻劑入口
ⁿ/ₐ
H22
H22 冷卻劑出口
ⁿ/ₐ
J7
J7 磁盤
ⁿ/ₐ
E1
E1 切削方向
ⁿ/ₐ
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0203881 TENDO P AB...
0203881
TENDO P ABS-H40 Ø6x55
DIN4000-89
601144
SJ
0203881
液压膨胀刀柄
ABS04000115
ABS
0400
01
1
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
55.00
36.50
37.00
27.00
18.00
7.50
6.00
26.00
40.00
21.50
0.40
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0203882 TENDO P AB...
0203882
TENDO P ABS-H40 Ø8x60
DIN4000-89
601144
SJ
0203882
液压膨胀刀柄
ABS04000115
ABS
0400
01
1
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
60.00
42.00
37.00
27.00
23.00
7.50
8.00
28.00
40.00
23.50
0.40
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0203883 TENDO P AB...
0203883
TENDO P ABS-H40 Ø10x65
DIN4000-89
601144
SJ
0203883
液压膨胀刀柄
ABS04000115
ABS
0400
01
1
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
65.00
47.50
41.00
31.00
24.00
7.50
10.00
30.00
40.00
25.50
0.50
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0203884 TENDO P AB...
0203884
TENDO P ABS-H40 Ø12x65
DIN4000-89
601144
SJ
0203884
液压膨胀刀柄
ABS04000115
ABS
0400
01
1
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
65.00
48.00
46.00
36.00
19.00
7.50
12.00
32.00
40.00
27.50
0.50
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204571 TENDO P AB...
0204571
TENDO P ABS-H50 Ø6x55
DIN4000-89
601144
SJ
0204571
液压膨胀刀柄
ABS05000115
ABS
0500
01
1
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
55.00
33.50
37.00
27.00
18.00
7.50
6.00
26.00
50.00
21.50
0.60
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204572 TENDO P AB...
0204572
TENDO P ABS-H50 Ø8x55
DIN4000-89
601144
SJ
0204572
液压膨胀刀柄
ABS05000115
ABS
0500
01
1
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
55.00
34.00
37.00
27.00
18.00
7.50
8.00
28.00
50.00
23.50
0.60
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204573 TENDO P AB...
0204573
TENDO P ABS-H50 Ø10x65
DIN4000-89
601144
SJ
0204573
液压膨胀刀柄
ABS05000115
ABS
0500
01
1
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
65.00
45.00
41.00
31.00
24.00
7.50
10.00
30.00
50.00
25.50
0.60
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204574 TENDO P AB...
0204574
TENDO P ABS-H50 Ø12x65
DIN4000-89
601144
SJ
0204574
液压膨胀刀柄
ABS05000115
ABS
0500
01
1
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
65.00
45.50
46.00
36.00
19.00
7.50
12.00
32.00
50.00
27.50
0.70
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204579 TENDO P AB...
0204579
TENDO P ABS-H50 Ø14x65
DIN4000-89
601144
SJ
0204579
液压膨胀刀柄
ABS05000115
ABS
0500
01
1
5
ZYL01400115
ZYL
0140
01
1
5
65.00
46.00
46.00
36.00
19.00
7.50
14.00
34.00
50.00
29.50
0.70
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204575 TENDO P AB...
0204575
TENDO P ABS-H50 Ø16x70
DIN4000-89
601144
SJ
0204575
液压膨胀刀柄
ABS05000115
ABS
0500
01
1
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
70.00
52.00
49.00
39.00
21.00
7.50
16.00
38.00
50.00
33.50
0.80
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204570 TENDO P AB...
0204570
TENDO P ABS-H50 Ø18x70
DIN4000-89
601144
SJ
0204570
液压膨胀刀柄
ABS05000115
ABS
0500
01
1
5
ZYL01800115
ZYL
0180
01
1
5
70.00
52.50
49.00
39.00
21.00
7.50
18.00
40.00
50.00
35.50
0.80
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204576 TENDO P AB...
0204576
TENDO P ABS-H50 Ø20x75
DIN4000-89
601144
SJ
0204576
液压膨胀刀柄
ABS05000115
ABS
0500
01
1
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
75.00
58.00
51.00
41.00
24.00
7.50
20.00
42.00
50.00
37.50
0.90
1
1
0
N
84661020
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表