Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
TENDO E compact | DIN ISO 12164-1 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
数字化服务
Tool holder according to DIN 4000
TENDO 液压刀柄
TENDO E compact
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/services/din_4000/tendo_hydro_dehnspannfutter/tendo_e_compact/tendo_e_compact_hsk.prj},{NB=SCHUNK-20064357 TENDO EC HSK-A63 D20x130, 51},{IDNR=20064357},{B4=0},{B3=130.00},{B1=50.00},{B2=54.00},{B22=-9999.00},{C3=0},{C81=51.00},{C82=41.00},{B71=79.00},{B51=7.50},{C71=20.00},{A1=42.00},{A2=44.50},{A22=-9999.00},{A4=63.00},{A6=38.00},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=1.70},{B611=70.00},{B621=-9999},{A1CHA=-9999},{A1CHW=-9999},{RA11=1.500},{RA12=2.000},{RA13=0.400},{RA21=0.400},{RA22=0.800},{X1=26.000},{X2=4.000},{X3=1.300},{X4=0.600},{B1A=12.450},{B2A=16.000},{B3A=18.000},{D1=63.000},{D2=48.010},{D3=34.000},{D4=40.000},{D5=37.000},{D6=8.400},{D7A=34.500},{D8=7.500},{D9=53.000},{D10=55.000},{D11=72.300},{D12=7.000},{D13=18.000},{D13FT=2.500},{D13FD=19.000},{EINSPANN=51.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 標準編號特性
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 圖片編號
ⁿ/ₐ
J3
J3公司ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 順序
ⁿ/ₐ
J22
J22 產品名稱
ⁿ/ₐ
J6
J6 接口編碼,機器側
ⁿ/ₐ
C11
C11 拍攝類型,機器側
ⁿ/ₐ
C2
C2 記錄大小,機器側
ⁿ/ₐ
C12
C12 接收模,機器側
ⁿ/ₐ
C14
C14 執行記錄,機器側
ⁿ/ₐ
C15
C15 記錄,機器側
ⁿ/ₐ
J4
J4 接口編碼,在工件側
ⁿ/ₐ
C51
C51 拍攝類型,工件側
ⁿ/ₐ
C6
C6 記錄大小,工件側
ⁿ/ₐ
C52
C52 接收模,工件側
ⁿ/ₐ
C54
C54 執行記錄,工件側
ⁿ/ₐ
C55
C55 記錄,工件側
ⁿ/ₐ
B3
B3 懸臂長度
[mm]
B1
B1 體長1
[mm]
B2
B2 體長2
[mm]
C81
C81 夾緊長度,最大
[mm]
C82
C82 夾緊長度,最小值
[mm]
B71
B71 長篇
[mm]
B51
B51 錐角
[Grad]
C71
C71 安裝直徑,工件側
[mm]
A1
A1 主體直徑1
[mm]
A2
A2 主體直徑2
[mm]
A4
A4 領直徑
[mm]
A6
A6 直徑劇變
[mm]
D7
D7 质量
[kg]
H21
H21 冷卻劑入口
ⁿ/ₐ
H22
H22 冷卻劑出口
ⁿ/ₐ
J7
J7 磁盤
ⁿ/ₐ
E1
E1 切削方向
ⁿ/ₐ
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0206404 TENDO EC H...
0206404
TENDO EC HSK-A63 Ø12x80
DIN4000-89
504144
SJ
0206404
液压膨胀刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
80.00
34.00
20.00
46.00
36.00
34.00
25.00
12.00
42.00
52.50
63.00
32.00
1.25
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206405 TENDO EC H...
0206405
TENDO EC HSK-A63 Ø16x80
DIN4000-89
504144
SJ
0206405
液压膨胀刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
80.00
54.00
0.00
51.00
41.00
29.00
25.00
16.00
52.50
0.00
63.00
38.00
1.30
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206406 TENDO EC H...
0206406
TENDO EC HSK-A63 Ø20x80
DIN4000-89
504144
SJ
0206406
液压膨胀刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
80.00
54.00
0.00
51.00
41.00
29.00
25.00
20.00
52.50
0.00
63.00
38.00
1.32
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206456 TENDO EC H...
0206456
TENDO EC HSK-A63 ØD3/4x80...
DIN4000-89
504144
SJ
0206456
液压膨胀刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL07500135
ZYL
0750
01
3
5
80.00
54.00
0.00
51.00
41.00
29.00
25.00
19.05
52.50
0.00
63.00
38.00
1.30
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1320352 TENDO EC H...
1320352
TENDO EC HSK-A63 Ø12x120
DIN4000-89
504144
SJ
1320352
液压膨胀刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
120.00
34.00
60.00
46.00
36.00
74.00
25.00
12.00
42.00
52.50
63.00
32.00
1.90
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1320353 TENDO EC H...
1320353
TENDO EC HSK-A63 Ø20x120
DIN4000-89
504144
SJ
1320353
液压膨胀刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
120.00
94.00
0.00
51.00
41.00
69.00
25.00
20.00
52.50
0.00
63.00
38.00
2.00
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1323447 TENDO EC H...
1323447
TENDO EC HSK-A63 Ø32x120
DIN4000-89
504144
SJ
1323447
液压膨胀刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL02000115
ZYL
0320
01
1
5
120.00
94.00
0.00
61.00
51.00
59.00
10.00
32.00
62.50
0.00
63.00
58.50
2.00
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-20064356 TENDO EC ...
20064356
TENDO EC HSK-A63 Ø12x130
DIN4000-89
504144
SJ
20064356
液压膨胀刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
130.00
32.00
72.00
46.00
36.00
84.00
25.00
12.00
42.00
44.50
63.00
32.00
1.70
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-20064357 TENDO EC ...
20064357
TENDO EC HSK-A63 Ø20x130
DIN4000-89
504144
SJ
20064357
液压膨胀刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL07500135
ZYL
0200
01
1
5
130.00
50.00
54.00
51.00
41.00
79.00
7.50
20.00
42.00
44.50
63.00
38.00
1.70
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1000071 TENDO EC H...
1000071
TENDO EC HSK-A63 Ø3/4"x13...
DIN4000-89
504144
SJ
1000071
液压膨胀刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL07500135
ZYL
0750
01
3
5
130.00
50.00
54.00
51.00
41.00
79.00
7.50
19.05
42.00
44.50
63.00
38.00
1.70
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1368215 TENDO EC H...
1368215
TENDO EC HSK-A100 Ø16x90
DIN4000-89
504144
SJ
1368215
液压膨胀刀柄
HSK10000195
HSK
1000
01
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
90.00
61.00
0.00
51.00
41.00
39.00
25.00
16.00
52.50
0.00
100.00
38.00
2.80
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206566 TENDO EC H...
0206566
TENDO EC HSK-A100 Ø20x90
DIN4000-89
504144
SJ
0206566
液压膨胀刀柄
HSK10000195
HSK
1000
01
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
90.00
61.00
0.00
41.00
41.00
39.00
25.00
20.00
52.50
0.00
100.00
38.00
2.80
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206568 TENDO EC H...
0206568
TENDO EC HSK-A100 Ø32x100
DIN4000-89
504144
SJ
0206568
液压膨胀刀柄
HSK10000195
HSK
1000
01
9
5
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
100.00
71.00
0.00
61.00
51.00
39.00
20.00
32.00
72.00
0.00
100.00
58.50
3.80
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1319625 TENDO EC H...
1319625
TENDO EC HSK-A100 Ø1 1/4"...
DIN4000-89
504144
SJ
1319625
液压膨胀刀柄
HSK10000195
HSK
1000
01
9
5
ZYL12500135
ZYL
1250
01
3
5
100.00
71.00
0.00
61.00
51.00
39.00
20.00
31.75
72.00
0.00
100.00
58.50
3.80
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206573 TENDO EC H...
0206573
TENDO EC HSK-F63 Ø10x80
DIN4000-89
504144
SJ
0206573
液压膨胀刀柄
HSK06300495
HSK
0630
04
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
80.00
34.00
20.00
42.50
42.50
37.50
7.50
10.00
30.00
50.00
63.00
26.00
1.10
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206574 TENDO EC H...
0206574
TENDO EC HSK-F63 Ø12x80
DIN4000-89
504144
SJ
0206574
液压膨胀刀柄
HSK06300495
HSK
0630
04
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
80.00
34.00
20.00
46.00
46.00
34.00
7.50
12.00
32.00
50.00
63.00
28.00
1.10
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206575 TENDO EC H...
0206575
TENDO EC HSK-F63 Ø16x80
DIN4000-89
504144
SJ
0206575
液压膨胀刀柄
HSK06300495
HSK
0630
04
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
80.00
34.00
20.00
49.00
49.00
31.00
7.50
16.00
38.00
50.00
63.00
34.00
1.10
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206576 TENDO EC H...
0206576
TENDO EC HSK-F63 Ø20x80
DIN4000-89
504144
SJ
0206576
液压膨胀刀柄
HSK06300495
HSK
0630
04
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
80.00
54.00
0.00
51.00
51.00
29.00
7.50
20.00
52.50
0.00
63.00
48.00
1.40
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206577 TENDO EC H...
0206577
TENDO EC HSK-F63 Ø25x90
DIN4000-89
504144
SJ
0206577
液压膨胀刀柄
HSK06300495
HSK
0630
04
9
5
ZYL02500115
ZYL
0250
01
1
5
90.00
64.00
0.00
57.00
57.00
33.00
7.50
25.00
52.50
0.00
63.00
48.00
1.40
1
1
0
N
84661020
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表