Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
iTENDO² | ISO 26623-1 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
数字化服务
Tool holder according to DIN 4000
TENDO 液压刀柄
iTENDO²
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/services/din_4000/tendo_hydro_dehnspannfutter/itendo2/itendo2_css.prj},{NB=SCHUNK-1509962 iTENDO2 CAPTO C6 D32x110, 61},{IDNR=1509962},{B4=0},{B3=110.00},{B1=62.00},{B2=0.00},{B22=-9999.00},{C3=0},{C81=61.00},{C82=51.00},{B71=49.00},{B51=7.50},{C71=32.00},{A1=62.50},{A2=0.00},{A22=-9999.00},{A4=63.00},{A6=59.00},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=2.30},{B611=70.00},{B621=-9999},{A1CHA=30.00},{A1CHW=2.60},{RA1=0.100},{RA2=0.100},{X1=34.500},{X2=4.000},{X3=1.300},{X4=0.600},{BA1=70.700},{BA2=55.800},{B6=3.500},{B8=2.000},{D1=63.000},{D2=28.000},{D3=32.000},{D4=20.000},{D5=8.100},{D6=20.500},{D8=44.900},{D9=4.000},{D10=4.000},{D11=7.000},{D12=5.000},{DM=44.000},{E=1.400},{H1=18.000},{H2=17.500},{H3=5.000},{L1=3.000},{L2=38.000},{L3=48.000},{EINSPANN=61.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 標準編號特性
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 圖片編號
ⁿ/ₐ
J3
J3公司ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 順序
ⁿ/ₐ
J22
J22 產品名稱
ⁿ/ₐ
J6
J6 接口編碼,機器側
ⁿ/ₐ
C11
C11 拍攝類型,機器側
ⁿ/ₐ
C2
C2 記錄大小,機器側
ⁿ/ₐ
C12
C12 接收模,機器側
ⁿ/ₐ
C14
C14 執行記錄,機器側
ⁿ/ₐ
C15
C15 記錄,機器側
ⁿ/ₐ
J4
J4 接口編碼,在工件側
ⁿ/ₐ
C51
C51 拍攝類型,工件側
ⁿ/ₐ
C6
C6 記錄大小,工件側
ⁿ/ₐ
C52
C52 接收模,工件側
ⁿ/ₐ
C54
C54 執行記錄,工件側
ⁿ/ₐ
C55
C55 記錄,工件側
ⁿ/ₐ
B4
总长度
[mm]
B3
B3 懸臂長度
[mm]
B1
B1 體長1
[mm]
B2
B2 體長2
[mm]
C81
C81 夾緊長度,最大
[mm]
C82
C82 夾緊長度,最小值
[mm]
B71
B71 長篇
[mm]
B51
B51 錐角
[Grad]
C71
C71 安裝直徑,工件側
[mm]
A1
A1 主體直徑1
[mm]
A2
A2 主體直徑2
[mm]
A4
A4 領直徑
[mm]
A6
A6 直徑劇變
[mm]
D7
D7 质量
[kg]
H21
H21 冷卻劑入口
ⁿ/ₐ
H22
H22 冷卻劑出口
ⁿ/ₐ
J7
J7 磁盤
ⁿ/ₐ
E1
E1 切削方向
ⁿ/ₐ
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-1509962 iTENDO2 CA...
1509962
iTENDO² CAPTO C6 Ø32x110
DIN4000-89
607144
SJ
0201858
液压膨胀刀柄
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
0
110.00
62.00
0.00
61.00
51.00
49.00
7.50
32.00
62.50
0.00
63.00
59.00
2.30
1
1
0
N
84661020
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表