Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
SDV-P-E - 压力保持阀
SCHUNK
抓取系统
附件
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/greiftechnik/zubehoer/sdv_p_e.prj},{NB=SCHUNK-0300120 SDV-P 04-E},{IDNR=0300120},{A=60.000},{B=30.000},{C=20.000},{H=8.000},{D=20.000},{E=36.000},{F=22.000},{G=20.000},{NDR1=5.000},{NDR2=9.730},{SD1=8.000},{T1=15.500},{T2=7.000},{T3=4.500},{T4=8.000},{LG=8.500},{HG=4.000},{L1A=20.000},{L1B=17.000},{LG2=12.500},{L1P1=13.500},{L1P2=7.500},{DVS=13.000},{DBVS=3.000},{ABVS=7.000},{LD1=10.000},{LD2=19.350},{D1=2.000},{TD1=1.000},{D2=1.450},{TD2=3.500},{D3=5.500},{TD3=9.600},{G1=5.000},{GT1=8.500},{KT1=9.600},{DUSK=8.500},{TYP1=1.000},{NENNWEITE=4},{VOLUMENSTROM=16.000},{DURCHFLUSSMENGE=200.000},{ZEIT=10},{GEWICHT=0.1},{TYP=SDV-P 04-E},{ONLINE=Zur Produktseite},{GEWINDE=G1/8\"},{BETRIEBSDRUCK=2/10},{UMGEBUNGSTEMP=-10/80}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
NENNWEITE
标称距离
[mm]
VOLUMENSTROM
空气流 KV
[m³/min]
DURCHFLUSSMENGE
流速
[l/min]
BETRIEBSDRUCK
工作压力
[bar]
UMGEBUNGSTEMP
最低/最高环境温度
[°C]
ZEIT
闭合/打开时间
[ms]
GEWICHT
重量
[kg]
SCHNELLENTLUEFT
快速通风
ⁿ/ₐ
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0300120 SDV-P 04-E
0300120
SDV-P 04-E
4
16.000
200.000
2/10
-10/80
10
0.1
同
84812090
SCHUNK-0300121 SDV-P 07-E
0300121
SDV-P 07-E
7
27.000
300.000
2/10
-10/80
10
0.2
同
84812090
SCHUNK-0300109 SDV-P 10-E
0300109
SDV-P 10-E
10
0.000
600.000
2/10
-10/80
10
0.4
同
84812090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表