Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
APL-MPG-plus - 连接板
SCHUNK
抓取系统
附件
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/greiftechnik/zubehoer/mpgplus_apl.prj},{NB=SCHUNK-0305517 APL-MPG-plus 32},{IDNR=0305517},{TYP=APL-MPG-plus 32},{ONLINE=Zur Produktseite},{TYP1=2.000},{L=40.000},{L1=31.800},{L2=25.000},{L3=18.000},{L4=8.500},{L5=10.000},{L6=3.400},{B=21.800},{B1=13.800},{B2=14.000},{B3=6.300},{B5=0.700},{B6=0.080},{B7=3.040},{H=7.000},{H1=8.300},{D1=6.000},{DT1=2.900},{DT11=2.500},{D2=4.200},{D3=4.200},{D4=7.500},{DT4=3.200},{D5=5.000},{DT5=0.650},{M1=2.500},{MGT1=0.000},{R1=9.000},{R2=3.900},{D6=2.100},{R3=0.000},{R4=0.000},{R5=0.000},{R6=0.000},{L7=0.000},{CNSCTN=84799070},{EPIMID=18197}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
EPIMID
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0305487 APL-MPG-pl...
0305487
APL-MPG-plus 16
84799070
39819
SCHUNK-0305497 APL-MPG-pl...
0305497
APL-MPG-plus 20
84799070
39818
SCHUNK-0305507 APL-MPG-pl...
0305507
APL-MPG-plus 25
84799070
18196
SCHUNK-0305517 APL-MPG-pl...
0305517
APL-MPG-plus 32
84799070
18197
SCHUNK-0305527 APL-MPG-pl...
0305527
APL-MPG-plus 40
84799070
18198
SCHUNK-0305537 APL-MPG-pl...
0305537
APL-MPG-plus 50
84799070
18199
SCHUNK-0305547 APL-MPG-pl...
0305547
APL-MPG-plus 64
84799070
18200
SCHUNK-0305557 APL-MPG-pl...
0305557
APL-MPG-plus 80
84799070
18201
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表