Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
J02R - 舌簧开关
SCHUNK
抓取系统
传感器
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/greiftechnik/sensoren/j02r_fuer_mpc.prj},{NB=SCHUNK-1353064 J02R-2M},{IDNR=1353064},{TYP=J02R-2M},{ONLINE=Zur Produktseite},{SCHALTFUNKTION=Schließer},{ANZAHLSCHALTPUN=1},{TEACHFUNKTION=nein},{MAXSCHALTFREQUE=3000},{MINUMGEBUNGSTEM=-25},{MAXUMGEBUNGSTEM=70},{LEDANZEIGESENSO=ja},{SPANNUNGSART=DC},{NENNSPANNUNG=24},{MINSPANNUNG=10.000},{MAXSPANNUNG=28.000},{SPANNUNGSABFALL=0.800},{MAXSCHALTSTROM=50},{KURZSCHLUSSSCHU=ja},{VERPOLUNGSSICHE=ja},{WERKSTOFFGEH=PA},{KABELSTECKER=offene Litzen},{KABELLAENGE=200},{KABELDURCHMESSE=2.600},{ADERQUERSCHNITT=2x 0.13mm2},{WERKSTOFFKABELU=PVC},{MINBIEGERADIUSS=26},{EIGENMASSE=0.220},{SCHUTZARTIPSTEC=67},{SCHUTZKLASSE=III},{CNSCTN=85365005},{EPIMID=65065}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
SCHALTFUNKTION
开关功能
ⁿ/ₐ
ANZAHLSCHALTPUN
开关点数量
ⁿ/ₐ
TEACHFUNKTION
示教功能
ⁿ/ₐ
MAXSCHALTFREQUE
最大合闸频率
[Hz]
MINUMGEBUNGSTEM
最低环境温度
[°C]
MAXUMGEBUNGSTEM
最高环境温度
[°C]
LEDANZEIGESENSO
传感器 LED 显示器
ⁿ/ₐ
SPANNUNGSART
电压类型
ⁿ/ₐ
NENNSPANNUNG
额定电压
[V]
MINSPANNUNG
最小工作电压
[V]
MAXSPANNUNG
最大工作电压
[V]
SPANNUNGSABFALL
断电
[V]
MAXSCHALTSTROM
最大合闸电流
[mA]
KURZSCHLUSSSCHU
短路保护
ⁿ/ₐ
VERPOLUNGSSICHE
极性反转保护
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFGEH
外壳材料
ⁿ/ₐ
KABELSTECKER
电缆连接器/电缆终端
ⁿ/ₐ
KABELLAENGE
电缆长度 L
[cm]
KABELDURCHMESSE
电缆直径 D
[mm]
ADERQUERSCHNITT
电缆设计(电线横截面/电线数量)
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFKABELU
电缆护套材料
ⁿ/ₐ
MINBIEGERADIUSS
最小弯曲半径(静态)
[mm]
EIGENMASSE
重量
[kg]
SCHUTZARTIPSTEC
防护等级 IP(传感器,已插接)
ⁿ/ₐ
SCHUTZKLASSE
防护等级
ⁿ/ₐ
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-1353064 J02R-2M
1353064
J02R-2M
闭合装置
1
否
3000
-25
70
是
DC
24
10.000
28.000
0.800
50
ja
ja
PA
明线束
200
2.600
2x 0.13mm2
PVC
26
0.220
67
III
85365005
SCHUNK-1353087 J02R-Q8
1353087
J02R-Q8
闭合装置
1
否
3000
-25
70
是
DC
24
10.000
28.000
0.800
50
ja
ja
PA
M8,3 针公头连接器
30
2.600
2x 0.13mm2
PVC
26
0.070
67
III
85365005
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表