Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
WSG - 电动二指平动机械手 - 通用型机械手
SCHUNK
抓取系统
平动机械手
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/greiftechnik/parallelgreifer/wsg_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0306132 WSG-032-068-P, 0ohne},{IDNR=0306132},{HUBBACKE=34.000},{TYP1=1.000},{TYPGBA=1.000},{MAXHUB=34.000},{ABA=72.500},{TYPENSCHILD=5.000},{FWA=0.000},{GREIFKRAFTMIN=5.000},{GREIFKRAFTMAX=35.000},{WERKSTUECKGEWIC=0.175},{FINGERLAENGE=120},{MASSEFINGER=0.100},{GESCHWINDIGKEIT=400},{BESCHLEUNIGUNG=5000},{EIGENMASSE=0.550},{SCHUTZART=40},{NENNSPANUNG=24},{NENNSTROM=0},{MAXSTROM=1},{TYP=WSG-032-068-P},{ONLINE=Zur Produktseite},{CALC=../../../../../../produktbilder/icons/im0023672.png},{EPLAN=../../../../../../produktbilder/icons/im0021678.png},{WIEDRHOLGENAUIG=±0.03},{UMGEBUNGSTEMPER=5/50},{REGLERELEKTRONI=integriert},{KOMMUNIKATIONSS=Ethernet TCP/IP, Profinet},{HUB=0},{ZH=ohne}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
Discontinued product
Product discontinued since 2024年7月1日. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
Should a replacement part be used?
EGK - 电动二指平动机械手 - 用于抓取小元件的机械手
SCHUNK
09.01.2024
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
HUBBACKE
单指行程
[mm]
GREIFKRAFTMIN
最小抓取力
[N]
GREIFKRAFTMAX
最大抓取力
[N]
WERKSTUECKGEWIC
建议工件重量
[kg]
FINGERLAENGE
最大允许手指长度
[mm]
MASSEFINGER
每机械手手指的最大允许质量
[kg]
WIEDRHOLGENAUIG
重复精度
[mm]
GESCHWINDIGKEIT
最大速度
[mm/s]
BESCHLEUNIGUNG
最大加速度
[mm/s^2]
EIGENMASSE
重量
[kg]
UMGEBUNGSTEMPER
最低/最高环境温度
[°C]
SCHUTZART
防护等级 IP
ⁿ/ₐ
REGLERELEKTRONI
控制器电子元件
ⁿ/ₐ
NENNSPANUNG
额定电压
[V DC]
NENNSTROM
额定电流
[A]
MAXSTROM
最大电流
[A]
KOMMUNIKATIONSS
通信接口
ⁿ/ₐ
PROFIBUSSCHNITT
PROFIBUS 接口
[Mbits/s]
CANSCHNITT
CAN 接口
[Mbit/s]
PARAMETRIERSCHN
参数化接口
ⁿ/ₐ
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0306170 WSG-025-06...
0306170
WSG-025-064-B
32.000
5.000
20.000
0.100
40
0.220
±0.03
250
3500
0.320
5/50
40
配套
24
0
0
EtherNet TCP/IP
-
-
Ethernet TCP/IP
84798997
SCHUNK-0306130 WSG-032-06...
0306130
WSG-032-068-B
34.000
5.000
35.000
0.175
120
0.100
±0.03
400
5000
0.550
5/50
40
配套
24
0
1
EtherNet TCP/IP
-
-
Ethernet TCP/IP
84798997
SCHUNK-0306131 WSG-032-06...
0306131
WSG-032-068-C
34.000
5.000
35.000
0.175
120
0.100
±0.03
400
5000
0.550
5/50
40
配套
24
0
1
EtherNet TCP/IP
-
1
Ethernet TCP/IP
84798997
SCHUNK-0306132 WSG-032-06...
0306132
WSG-032-068-P
34.000
5.000
35.000
0.175
120
0.100
±0.03
400
5000
0.550
5/50
40
配套
24
0
1
EtherNet TCP/IP, PROFINET
-
-
Ethernet TCP/IP
84798997
SCHUNK-0306120 WSG-050-11...
0306120
WSG-050-110-B
55.000
5.000
80.000
0.400
170
0.300
±0.03
420
5000
1.200
5/50
20
配套
24
0
2
EtherNet TCP/IP, PROFINET...
12
1
Ethernet TCP/IP
84798997
SCHUNK-0306122 WSG-050-11...
0306122
WSG-050-110-P
55.000
5.000
80.000
0.400
170
0.300
±0.03
420
5000
1.200
5/50
20
配套
24
0
2
EtherNet TCP/IP, PROFINET
-
-
Ethernet TCP/IP
84798997
SCHUNK-0306125 WSG-050-21...
0306125
WSG-050-210-B
105.000
5.000
80.000
0.400
170
0.300
±0.03
420
5000
1.600
5/50
20
配套
24
0
2
EtherNet TCP/IP, PROFINET...
12
1
Ethernet TCP/IP
84798997
SCHUNK-0306127 WSG-050-21...
0306127
WSG-050-210-P
105.000
5.000
80.000
0.400
170
0.300
±0.03
420
5000
1.600
5/50
20
配套
24
0
2
EtherNet TCP/IP, PROFINET
-
-
Ethernet TCP/IP
84798997
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表