Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
EGH - Universal gripper
SCHUNK
抓取系统
平动机械手
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/greiftechnik/parallelgreifer/egh_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-1478176 EGH 80-IOL-N-UREK Starter, 0ohne'A'--},{IDNR=1478176},{HGBA=124.800},{TYP1=1.000},{TYP2=2.000},{TYPGEHGBA=2.000},{TYPENSCHILD=4.000},{PARTSERVER=1.000},{EGHAUBF=10.000},{TYP=EGH 80-IOL-N-UREK Starter},{ONLINE=Zur Produktseite},{ROBOTER=UR 3/5/10/16},{LED=integriert},{FARBEN=grün, gelb, rot},{HUBPROBACKE=40},{GREIFKRAFT=50/100},{KRAFTPROBACKE=25/50},{WKSTGEWICHT=0.5},{FINGERLAENGE=70},{MASSEFINGER=0.2},{WIEDERHOLGUNIDI=±0.1},{WIEDERHOLGBIDIR=±0.2},{SCHLIESSOEFFNUN=0.8/0.8},{EIGENMASSE=0.95},{EIGENMASSEINKLK=1.2},{UMGEBUNGSTEMPER=5/55},{SCHUTZART=20},{HUB=0.000},{AUB=ohne},{AUSWAHLEINSATZ=Fingereinsatz Typ A Co-act EGP-C},{GELENKU=ohne},{GELENKO=ohne}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
Discontinued product
Product discontinued since 2024年7月1日. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
Should a replacement part be used?
EGK - 电动二指平动机械手 - 用于抓取小元件的机械手
SCHUNK
09.01.2024
1
2
3
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
ROBOTER
兼容的机器人
ⁿ/ₐ
LED
LED 条形指示灯
ⁿ/ₐ
FARBEN
可显示颜色
ⁿ/ₐ
HUBPROBACKE
单指行程
[mm]
GREIFKRAFT
最小/最大抓取力
[N]
KRAFTPROBACKE
最小/最大单爪力
[N]
WKSTGEWICHT
建议工件重量
[kg]
FINGERLAENGE
最大允许手指长度
[mm]
MASSEFINGER
每机械手手指的最大允许质量
[kg]
WIEDERHOLGUNIDI
重复精度(单向定位)
[mm]
WIEDERHOLGBIDIR
重复精度(双向定位)
[mm]
SCHLIESSOEFFNUN
闭合/打开时间
[s]
EIGENMASSE
重量
[kg]
EIGENMASSEINKLK
包含电缆的重量
[kg]
UMGEBUNGSTEMPER
最低/最高环境温度
[°C]
SCHUTZART
防护等级 IP
ⁿ/ₐ
KABELSTECKEREND
电缆连接器/电缆终端
ⁿ/ₐ
KABELLAENGE
电缆长度
[mm]
NENNSPANN
额定电压
[V]
NENNSTROM
额定电流
[A]
MAXSTROM
最大电流
[A]
KOMMUNIKATIONSS
通信接口/规范
ⁿ/ₐ
UEBERTRAGUNGSRA
传输速度
ⁿ/ₐ
PORT
端口
ⁿ/ₐ
ANZDIGITALEIO
数字输入量 (光带)
ⁿ/ₐ
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-1478176 EGH 80-IOL...
1478176
EGH 80-IOL-N-UREK Starter
UR 3/5/10/16
配套
green, yellow, red
40
50/100
25/50
0.5
70
0.2
±0.1
±0.2
0.8/0.8
0.95
1.2
5/55
20
明线束
4
24
0.2
2
IO-Link/V1.1
COM2
Class B
2
84798997
SCHUNK-1468620 EGH 80-IOL...
1468620
EGH 80-IOL-N-FCRXEK Start...
UR 3/5/10/16
配套
green, yellow, red
40
50/100
25/50
0.5
70
0.2
±0.1
±0.2
0.8/0.8
0.95
1.2
5/55
20
明线束
4
24
0.2
2
IO-Link/V1.1
COM2
Class B
2
84798997
SCHUNK-1478179 EGH 80-IOL...
1478179
EGH 80-IOL-N-TMEK Starter
TM 5/12/14
配套
green, yellow, red
40
50/100
25/50
0.5
70
0.2
±0.1
±0.2
0.8/0.8
1.34
1.59
5/55
20
明线束
4
24
0.2
2
IO-Link/V1.1
COM2
Class B
2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表