Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
IN - 感应接近式传感器
SCHUNK
自动化技术
传感器
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/automatisierungstechnik/sensoren/in.prj},{NB=SCHUNK-0301568 IN 50-S-M8},{IDNR=0301568},{PARTSERVER=1.000},{TYP1=7.000},{TYP2=15.000},{SCHALTABSTAND=1.0},{MAXSCHALTFREQUE=3000},{KABELLAENGE=30},{KABELDURCHMESSE=3.500},{MINBEGERADIUSDY=35},{MINBIEGERADIUSS=17.5},{EIGENMASSE=0.014},{DICHTHEITIPSTEC=67},{TYP=IN 50-S-M8},{ONLINE=Zur Produktseite},{EPLAN=../../../../../produktbilder/icons/im0021678.png},{MESSPRINZIP=induktiv},{SCHALTFUNKTION=Schließer},{SCHALTUNGSART=PNP},{SCHALTPUNKTE=-},{TEACHFUNKTION=nein},{SCHALTHYSTERESE=< 5%},{UMGEBUNGSTEMP=-25 / 70},{LEDANZEIGE=ja},{SPANNUNGSART=DC},{NENNSPANNUNG=24},{BETRIEBSSPANNUN=10 / 30},{SPANNUNGSABFALL=0.6},{MAXSCHALTSTROM=0.2},{KURZSCHLUSSSCHU=ja},{VERPOLUNGSSICHE=ja}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
MESSPRINZIP
Meassuring principle
ⁿ/ₐ
SCHALTFUNKTION
开关功能
ⁿ/ₐ
SCHALTUNGSART
开关类型
ⁿ/ₐ
SCHALTPUNKTE
Number of switching points
ⁿ/ₐ
TEACHFUNKTION
Teach function
ⁿ/ₐ
SCHALTABSTAND
开关距离
[mm]
SCHALTHYSTERESE
从标称开关距离开关滞后
ⁿ/ₐ
MAXSCHALTFREQUE
最大合闸频率
[Hz]
UMGEBUNGSTEMP
Min./max. ambient temperature
[°C]
LEDANZEIGE
传感器 LED 显示器
ⁿ/ₐ
SPANNUNGSART
电压类型
ⁿ/ₐ
NENNSPANNUNG
额定电压
[V]
BETRIEBSSPANNUN
Min./max. operating voltage
[°C]
SPANNUNGSABFALL
断电
[V]
MAXSCHALTSTROM
最大合闸电流
[V]
KURZSCHLUSSSCHU
Short circuit protection
ⁿ/ₐ
VERPOLUNGSSICHE
Protected against polarity reversal
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFGEH
Housing material
ⁿ/ₐ
KABELSTECKER
电缆连接器/电缆终端
ⁿ/ₐ
KABELLAENGE
电缆长度 L
[cm]
KABELDURCHMESSE
电缆直径 D
[mm]
KABELAUFBAU
Cable design (wire cross section / number of wires)
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFKABEL
Cable sheath material
ⁿ/ₐ
MINBEGERADIUSDY
最小弯曲半径(动态)
[mm]
MINBIEGERADIUSS
最小弯曲半径(静态)
[mm]
EIGENMASSE
重量
[kg]
DICHTHEITIPSTEC
Protection class IP (sensor, plugged)
ⁿ/ₐ
SCHUTZKLASSE
防护等级
ⁿ/ₐ
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-1001272 IN 30K-S-M...
1001272
IN 30K-S-M8-PNP
induktiv
闭合装置
PNP
1
nein
0.9
-
8000
-25 /70
是
DC
24
10 / 30
2
0,1
是
ja
Edelstahl
M 8 connector, 3-pin
20
2.600
3 x 0.055mm²
PUR
26
26.0
0.080
67
III
85365019
SCHUNK-1001274 IN 30L-S-M...
1001274
IN 30L-S-M8-PNP
induktiv
闭合装置
PNP
1
nein
1.0
-
3000
-25 / 70
是
DC
24
10 / 30
2
0,1
是
ja
Edelstahl
M 8 connector, 3-pin
20
2.600
3 x 0.055mm²
PUR
26
26.0
0.080
67
III
85365019
SCHUNK-0301469 IN 5-S-M8
0301469
IN 5-S-M8
induktiv
闭合装置
PNP
-
nein
1.0
< 15%
3000
-25 / 70
否
DC
24
10 / 30
1.5
0.2
是
ja
Messing, vernickelt
M8
30
3.500
-
PUR
35
17.5
0.014
67
II
85365005
SCHUNK-0301569 IN 5-S-M12
0301569
IN 5-S-M12
induktiv
闭合装置
PNP
-
nein
1.0
< 15%
3000
-25 / 70
否
DC
24
10 / 30
1.5
0.2
是
ja
Messing, vernickelt
M12
30
3.500
-
PUR
35
17.5
0.021
67
II
85365005
SCHUNK-0301481 IN 8-S-M8
0301481
IN 8-S-M8
induktiv
闭合装置
PNP
-
nein
1.5
< 10%
1000
-25 / 70
否
DC
24
10 / 36
1.5
0.2
是
ja
PA 6, schwarz
M8
30
3.500
-
PUR
35
17.5
0.012
67
II
85365005
SCHUNK-0301581 IN 8-S-M12
0301581
IN 8-S-M12
induktiv
闭合装置
PNP
-
nein
1.5
< 10%
1000
-25 / 70
否
DC
24
10 / 36
1.5
0.2
是
ja
PA 6, schwarz
M12
30
3.500
-
PUR
35
17.5
0.019
67
II
85365005
SCHUNK-0301474 IN 40-S-M8
0301474
IN 40-S-M8
induktiv
闭合装置
PNP
1
nein
0.8
< 5%
3000
-25 / 70
是
DC
24
10 / 30
1.8
0.1
是
ja
Edelstahl
M 8 connector, 3-pin
30
3.000
3 x 0.14mm²
PUR
32
16.0
0.012
67
III
85365005
SCHUNK-0301574 IN 40-S-M1...
0301574
IN 40-S-M12
induktiv
闭合装置
PNP
1
nein
0.8
< 5%
3000
-25 / 70
是
DC
24
10 / 30
0.6
0.2
是
ja
Edelstahl
M 12 connector, 3-pin
30
3.300
3 x 0.14mm²
PUR
34
17.0
0.020
67
-
85365005
SCHUNK-0301484 IN 40-O-M8
0301484
IN 40-O-M8
induktiv
开启装置
PNP
1
nein
0.8
< 5%
3000
-25 / 70
是
DC
24
10 / 30
0.6
0.2
是
ja
Edelstahl
M 8 connector, 3-pin
30
3.500
3 x 0.14mm²
PUR
34
17.0
0.013
67
-
85365005
SCHUNK-0301584 IN 40-O-M1...
0301584
IN 40-O-M12
induktiv
开启装置
PNP
1
nein
0.8
< 5%
3000
-25 / 70
是
DC
24
10 / 30
0.6
0.2
是
ja
Edelstahl
M 12 connector, 3-pin
30
3.500
3 x 0.14mm²
PUR
34
17.0
0.020
67
-
85365005
SCHUNK-0301473 IN 40-S-M8...
0301473
IN 40-S-M8-SA
induktiv
闭合装置
PNP
1
nein
0.8
< 5%
3000
-25 / 70
是
DC
24
10 / 30
1.8
0.1
是
ja
Edelstahl
M 8 connector, 3-pin
30
3.000
3 x 0.14mm²
PUR
32
16.0
0.012
67
III
85365005
SCHUNK-0301577 IN 40-S-M1...
0301577
IN 40-S-M12-SA
induktiv
闭合装置
PNP
1
nein
0.8
< 5%
3000
-25 / 70
是
DC
24
10 / 30
0.6
0.2
是
ja
Edelstahl
M 12 connector, 3-pin
30
3.300
3 x 0.14mm²
PUR
34
17.0
0.020
67
-
85365005
SCHUNK-1325755 IN 41-S-M8...
1325755
IN 41-S-M8-PNP
induktiv
闭合装置
PNP
1
nein
0.8
< 15%
3000
-25 / 70
是
DC
24
10 / 30
2
0.1
是
ja
Edelstahl
M 8 connector, 3-pin
20
2.400
3 x 0.14mm²
PUR
24
24.0
0.007
67
III
85365005
SCHUNK-0301568 IN 50-S-M8
0301568
IN 50-S-M8
induktiv
闭合装置
PNP
-
nein
1.0
< 5%
3000
-25 / 70
是
DC
24
10 / 30
0.6
0.2
是
ja
Messing, vernickelt
M8
30
3.500
-
PUR
35
17.5
0.014
67
II
85365005
SCHUNK-0301575 IN 50-S-M1...
0301575
IN 50-S-M12
induktiv
闭合装置
PNP
-
nein
1.0
< 5%
3000
-25 / 70
是
DC
24
10 / 30
0.6
0.2
是
ja
Messing, vernickelt
M12
30
3.500
-
PUR
35
17.5
0.021
67
II
85365005
SCHUNK-0301485 IN 60-S-M8
0301485
IN 60-S-M8
induktiv
闭合装置
PNP
-
nein
1.5
< 10%
1000
-25 / 70
否
DC
24
10 / 30
1.5
0.2
是
ja
Edelstahl
M8
30
3.500
-
PUR
35
17.5
0.008
67
II
85365005
SCHUNK-0301585 IN 60-S-M1...
0301585
IN 60-S-M12
induktiv
闭合装置
PNP
-
nein
1.5
< 10%
1000
-25 / 70
否
DC
24
10 / 30
1.5
0.2
是
ja
Edelstahl
M12
30
3.500
-
PUR
35
17.5
0.019
67
II
85365005
SCHUNK-0301476 IN 65-S-M8
0301476
IN 65-S-M8
induktiv
闭合装置
PNP
-
nein
1.5
< 10%
1000
-25 / 70
是
DC
24
10 / 30
1.5
0.2
是
ja
Edelstahl
M8
30
3.500
-
PUR
35
17.5
0.013
67
II
85365005
SCHUNK-0301576 IN 65-S-M1...
0301576
IN 65-S-M12
induktiv
闭合装置
PNP
-
nein
1.5
< 10%
1000
-25 / 70
是
DC
24
10 / 30
1.5
0.2
是
ja
Edelstahl
M12
30
3.500
-
PUR
35
17.5
0.020
67
II
85365005
SCHUNK-0301478 IN 80-S-M8
0301478
IN 80-S-M8
induktiv
闭合装置
PNP
1
nein
1.5
< 15%
3000
-25 / 70
是
DC
24
10 / 30
1.8
0.15
是
ja
Edelstahl
M 8 connector, 3-pin
30
3.000
3 x 0.14mm²
PUR
30
15.0
0.023
67
III
85365005
SCHUNK-0301578 IN 80-S-M1...
0301578
IN 80-S-M12
induktiv
闭合装置
PNP
1
nein
1.5
< 15%
1000
-25 / 70
是
DC
24
10 / 30
1.5
0.2
是
ja
Edelstahl
M12
30
3.500
3 x 0.14mm²
PUR
33
16.5
0.030
67
II
85365005
SCHUNK-0301488 IN 80-O-M8
0301488
IN 80-O-M8
induktiv
开启装置
PNP
1
nein
1.5
< 15%
1000
-25 / 70
是
DC
24
10 / 30
1.5
0.2
是
ja
Edelstahl
M8
30
3.500
3 x 0.14mm²
PUR
33
16.5
0.030
67
II
85365005
SCHUNK-0301588 IN 80-O-M1...
0301588
IN 80-O-M12
induktiv
开启装置
PNP
1
nein
1.5
< 15%
1000
-25 / 70
是
DC
24
10 / 30
1.5
0.2
是
ja
Edelstahl
M12
30
3.500
3 x 0.14mm²
PUR
33
16.5
0.030
67
II
85365005
SCHUNK-0301483 IN 80-S-M8...
0301483
IN 80-S-M8-SA
induktiv
闭合装置
PNP
1
nein
1.5
< 15%
3000
-25 / 70
是
DC
24
10 / 30
1.8
0.15
是
ja
Edelstahl
M 8 connector, 3-pin
30
3.000
3 x 0.14mm²
PUR
30
15.0
0.023
67
III
85365005
SCHUNK-0301587 IN 80-S-M1...
0301587
IN 80-S-M12-SA
induktiv
闭合装置
PNP
1
nein
1.5
< 15%
1000
-25 / 70
是
DC
24
10 / 30
1.5
0.2
是
ja
Edelstahl
M12
30
3.500
3 x 0.14mm²
PUR
33
16.5
0.030
67
II
85365005
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表