目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
TABXL/TSBXL - 同步带轮-XL带凸肩型
上隆SAMLO
同步带轮·同步带
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/timing_pulleys/tabxl.prj},{NB=TABXL-26-025-P8},{TYPECODE=TABXL},{TEETH=26},{WIDTH=025},{TYPE=P},{TYPE1='P','N'},{D0=8.000},{H=[8:26/1],9.525,12.7},{P=[8:20/1],9.525,12.7},{N=[8:16/1],9.525,12.7},{PD=42.01},{OD=41.53},{D=30},{F=48},{E=35},{M=M5},{CATALOG=tabxl.jpg},{MX=5},{R1=1.270},{R2=1.400},{R3=0.610},{R4=0.610},{R5=25.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TEETH
齿数
ⁿ/ₐ
PD
[mm]
OD
[mm]
D
ⁿ/ₐ
F
[mm]
E
[mm]
M
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
TABXL-10-025-H4
10
16.17
15.66
10
24
12
M3
0
0.0
TABXL-11-025-H4
11
17.79
17.28
10
24
12
M3
0
0.0
TABXL-12-025-H4
12
19.40
18.90
12
25
15
M3
0
0.0
TABXL-14-025-H5
14
22.64
22.13
15
28
18
M3
0
0.0
TABXL-15-025-H5
15
24.26
23.75
17
32
20
M3
0
0.0
TABXL-16-025-H5
16
25.87
25.36
17
32
20
M3
0
0.0
TABXL-18-025-H6
18
29.11
28.60
21
36
24
M3
0
0.0
TABXL-19-025-P6
19
30.72
30.22
21
36
24
M3
0
0.0
TABXL-20-025-P8
20
32.34
31.83
24
40
27
M3
3
1.4
TABXL-21-025-P8
21
33.96
33.45
24
40
27
M3
3
1.4
TABXL-22-025-P8
22
35.57
35.07
26
45
30
M4
3
1.4
TABXL-24-025-P8
24
38.81
38.30
26
45
30
M4
3
1.4
TABXL-25-025-P8
25
40.43
39.92
30
48
35
M5
3
1.4
TABXL-26-025-P8
26
42.01
41.53
30
48
35
M5
3
1.4
TABXL-28-025-P8
28
45.28
44.77
35
55
40
M5
3
1.4
TABXL-30-025-P8
30
48.51
48.00
35
55
40
M5
3
1.4
TABXL-32-025-P10
32
51.74
51.24
40
61
45
M6
3
1.4
TABXL-34-025-P10
34
54.98
54.47
40
61
45
M6
3
1.4
TABXL-36-025-P10
36
58.21
57.70
40
67
50
M6
3
1.4
TABXL-38-025-P10
38
61.45
60.94
40
67
50
M6
3
1.4
TABXL-40-025-P10
40
64.68
64.17
40
74
58
M6
3
1.4
TABXL-42-025-P10
42
67.91
67.41
40
74
58
M6
3
1.4
TABXL-44-025-P10
44
71.15
70.64
40
80
60
M6
3
1.4
TABXL-46-025-P10
46
74.38
73.87
40
80
60
M6
3
1.4
TABXL-48-025-P10
48
77.62
77.11
40
87
67
M6
3
1.4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表