目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
TABH/TSBH - 同步带轮-H带凸肩型
上隆SAMLO
同步带轮·同步带
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/timing_pulleys/tabh.prj},{NB=TABH-21-075-P14},{TYPECODE=TABH},{TEETH=21},{WIDTH=075},{TYPE=P},{TYPE1='P','N'},{D0=14.000},{P=[14:46/1]},{N=[14:38/1]},{PD=84.89},{OD=83.52},{D=58},{F=95},{E=75},{M=M6},{CATALOG=tabh.jpg},{MX=6},{R1=4.240},{R2=2.590},{R3=1.470},{R4=1.420},{R5=20.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
TEETH
齿数
ⁿ/ₐ
PD
[mm]
OD
[mm]
D
ⁿ/ₐ
F
[mm]
E
[mm]
M
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
TABH-14-075-P12
14
56.60
55.22
39
61
45
M5
4
1.8
TABH-15-075-P12
15
60.64
59.27
45
67
50
M5
4
1.8
TABH-16-075-P12
16
64.68
63.31
48
70
56
M6
4
1.8
TABH-17-075-P12
17
68.72
67.35
48
80
60
M6
4
1.8
TABH-18-075-P12
18
72.77
71.39
50
80
60
M6
4
1.8
TABH-19-075-P12
19
76.81
75.44
50
87
67
M6
4
1.8
TABH-20-075-P14
20
80.85
79.48
58
87
67
M6
5
2.3
TABH-21-075-P14
21
84.89
83.52
58
95
75
M6
5
2.3
TABH-22-075-P14
22
88.94
87.56
58
95
75
M6
5
2.3
TABH-24-075-P16
24
97.01
95.65
58
104
84
M8
5
2.3
TABH-25-075-P16
25
101.06
99.69
63
111
90
M8
5
2.3
TABH-26-075-P20
26
105.11
103.73
63
111
90
M8
6
2.8
TABH-28-075-P20
28
113.19
111.82
63
123
102
M8
6
2.8
TABH-30-075-P20
30
121.28
119.90
63
127
105
M8
6
2.8
TABH-32-075-P20
32
129.36
127.99
63
135
115
M8
6
2.8
TABH-34-075-P20
34
137.45
136.07
71
144
125
M8
6
2.8
TABH-36-075-P20
36
145.53
144.16
71
152
130
M8
6
2.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表