目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
TAAS3M/TSAS3M - 同步带轮-S3M型
上隆SAMLO
同步带轮·同步带
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/timing_pulleys/taas3m.prj},{NB=TAAS3M-26-060-P5},{TYPECODE=TAAS3M},{TEETH=26},{WIDTH=060},{TYPE=P},{TYPE1='P','N'},{D=5.000},{H=0},{P=[5:11/1],6.35,9.525},{N=[8:11/1],9.525},{PD=24.83},{OD=24.07},{F=28},{E=19},{M=M4},{CATALOG=taas3m.jpg},{MX=4},{R1=1.950},{R2=1.110},{R3=0.150},{R4=0.280},{R5=0.381},{R6=0.254},{R7=1.975}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
TEETH
齿数
ⁿ/ₐ
PD
[mm]
OD
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
M
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
TAAS3M-14-060-H4
14
13.37
12.61
16
10
-
0
0.0
TAAS3M-15-060-H4
15
14.32
13.56
18
11
-
0
0.0
TAAS3M-16-060-H4
16
15.28
14.52
18
11
-
0
0.0
TAAS3M-18-060-H4
18
17.19
16.43
20
13
M3
0
0.0
TAAS3M-19-060-H4
19
18.14
17.38
22
14
M3
0
0.0
TAAS3M-20-060-H4
20
19.10
18.34
22
14
M3
0
0.0
TAAS3M-22-060-H4
22
21.01
20.25
25
16
M3
0
0.0
TAAS3M-24-060-P4
24
22.92
22.16
26
16
M3
0
0.0
TAAS3M-25-060-P4
25
23.87
23.11
28
19
M3
0
0.0
TAAS3M-26-060-P5
26
24.83
24.07
28
19
M4
0
0.0
TAAS3M-28-060-P5
28
26.74
25.98
30
20
M4
0
0.0
TAAS3M-30-060-P6
30
28.65
27.89
32
23
M4
0
0.0
TAAS3M-32-060-P6
32
30.56
29.80
35
25
M4
0
0.0
TAAS3M-34-060-P6
34
32.47
31.71
40
28
M4
0
0.0
TAAS3M-36-060-P6
36
34.38
33.62
40
29
M4
0
0.0
TAAS3M-40-060-P8
40
38.20
37.44
44
33
M4
3
1.4
TAAS3M-44-060-P8
44
42.02
41.25
48
36
M5
3
1.4
TAAS3M-48-060-P8
48
45.84
45.07
50
38
M5
3
1.4
TAAS3M-50-060-P8
50
47.75
46.98
52
40
M5
3
1.4
TAAS3M-60-060-P8
60
57.30
56.53
61
46
M5
3
1.4
TAAS3M-72-060-P8
72
68.75
67.99
74
58
M5
3
1.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表