目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
TAAL/TSAL - 同步带轮-L型
上隆SAMLO
同步带轮·同步带
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/timing_pulleys/taal.prj},{NB=TAAL-25-050-P12},{TYPECODE=TAAL},{TEETH=25},{WIDTH=050},{WIDTHX='050','075','100','150'},{TYPE=P},{TYPE1='P','N'},{D=12.000},{P=[12:49/1],12.7},{N=[12:41/1],12.7},{PD=75.80},{OD=75.04},{F=87},{E=67},{M=M6},{CATALOG=taal.jpg},{MX=6},{R1=3.100},{R2=2.130},{R3=0.860},{R4=0.530},{R5=20.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TEETH
齿数
ⁿ/ₐ
PD
[mm]
OD
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
M
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
TAAL-10-050-P6
10
30.32
29.56
36
24
M4
0
0.0
TAAL-12-050-P8
12
36.38
35.62
45
30
M5
3
1.4
TAAL-14-050-P8
14
42.45
41.68
48
35
M5
3
1.4
TAAL-15-050-P8
15
45.48
44.72
48
35
M5
3
1.4
TAAL-16-050-P10
16
48.51
47.75
55
40
M6
3
1.4
TAAL-17-050-P10
17
51.54
50.78
55
40
M6
3
1.4
TAAL-18-050-P10
18
54.57
53.81
61
45
M6
3
1.4
TAAL-19-050-P12
19
57.61
56.84
67
50
M6
4
1.8
TAAL-20-050-P12
20
60.64
59.88
67
50
M6
4
1.8
TAAL-21-050-P12
21
63.67
62.91
70
56
M6
4
1.8
TAAL-22-050-P12
22
66.70
65.94
80
56
M6
4
1.8
TAAL-24-050-P12
24
72.77
72.00
87
64
M6
4
1.8
TAAL-25-050-P12
25
75.80
75.04
87
67
M6
4
1.8
TAAL-26-050-P12
26
78.83
78.07
87
67
M6
4
1.8
TAAL-28-050-P12
28
84.89
84.13
95
75
M8
4
1.8
TAAL-30-050-P12
30
90.96
90.20
99
83
M8
4
1.8
TAAL-32-050-P14
32
97.02
96.26
104
84
M8
5
2.3
TAAL-34-050-P14
34
103.08
102.32
111
90
M8
5
2.3
TAAL-36-050-P14
36
109.15
108.39
123
102
M8
5
2.3
TAAL-38-050-P15
38
115.21
114.45
127
105
M8
5
2.3
TAAL-40-050-P15
40
121.28
120.51
131
110
M8
5
2.3
TAAL-42-050-P16
42
127.34
126.58
135
115
M8
5
2.3
TAAL-44-050-P16
44
133.40
132.64
140
120
M10
5
2.3
TAAL-46-050-P16
46
139.47
137.71
144
125
M10
5
2.3
TAAL-48-050-P16
48
145.53
144.77
152
130
M10
5
2.3
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表