目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
LGA/LGAF - 背面张紧型惰轮
上隆SAMLO
同步带轮·同步带
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/timing_pulleys/lga_lgaf.prj},{NB=LGA-W22-D45},{TYPECODE=LGA},{W=22.0},{D=45},{F=52},{E=36},{G=26.00},{A=17.0},{WIDTHIN=-},{WIDTHMM=150},{S=6.5},{T=2.0},{BT=6200ZZ},{D0=10},{C=30},{B=9},{RT=KDQ-30},{H=31.400},{K=1.300},{CATALOG=lga.jpg},{BQ=1.000},{PPATH=lga_lgaf/assmeblies/lga_lgaf_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
W
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
A
ⁿ/ₐ
WIDTHIN
适用皮带宽度代码(英制)
[英寸]
WIDTHMM
适用皮带宽度代码(公制)
[mm]
S
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
BT
轴承型号
ⁿ/ₐ
D0
[mm]
C
[mm]
B
[mm]
RT
卡簧型号
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
LGA-W9-D20
9.0
20
25
16
11.00
5.0
-
040
2.5
1.5
695ZZ
5
13
4
GB/T895.2 d14
14.000
1.000
LGA-W9-D25
9.0
25
30
20
11.00
5.0
-
040
2.5
1.5
695ZZ
5
13
4
GB/T895.2 d14
14.000
1.000
LGA-W10-D25
10.0
25
30
20
13.00
6.0
019
-
2.5
1.5
696ZZ
6
15
5
KDQ-15
15.700
1.100
LGA-W11-D25
11.0
25
30
20
13.00
7.0
-
060
3.0
1.5
696ZZ
6
15
5
KDQ-15
15.700
1.100
LGA-W11.5-D25
11.5
25
30
20
13.00
7.5
025
-
3.2
1.5
696ZZ
6
15
5
KDQ-15
15.700
1.100
LGA-W14-D30
14.0
30
36
24
17.00
9.0
031
-
4.0
2.0
698ZZ
8
19
6
KDQ-19
20.000
1.100
LGA-W16-D30
16.0
30
36
24
17.00
11.0
037
100
5.0
2.0
698ZZ
8
19
6
KDQ-19
20.000
1.100
LGA-W16-D40
16.0
40
45
30
24.00
11.0
037
100
4.0
2.0
6000ZZ
10
26
8
KDQ-26
27.200
1.300
LGA-W19-D30
19.0
30
36
24
17.00
14.0
050
-
6.5
2.0
698ZZ
8
19
6
KDQ-19
20.000
1.100
LGA-W19-D35
19.0
35
40
27
21.00
14.0
050
-
5.5
2.0
628ZZ
8
24
8
KDQ-24
25.200
1.300
LGA-W19-D45
19.0
45
52
36
26.00
14.0
050
-
5.0
2.0
6200ZZ
10
30
9
KDQ-30
31.400
1.300
LGA-W22-D35
22.0
35
40
27
24.00
17.0
-
150
7.0
2.0
6000ZZ
10
26
8
KDQ-26
27.200
1.300
LGA-W22-D45
22.0
45
52
36
26.00
17.0
-
150
6.5
2.0
6200ZZ
10
30
9
KDQ-30
31.400
1.300
LGA-W26-D40
26.0
40
45
30
24.00
21.0
075
-
9.0
2.0
6000ZZ
10
26
8
KDQ-26
27.200
1.300
LGA-W26-D45
26.0
45
52
36
26.00
21.0
075
-
8.5
2.0
6200ZZ
10
30
9
KDQ-30
31.400
1.300
LGA-W26-D50
26.0
50
55
40
26.00
21.0
075
-
8.5
2.0
6200ZZ
10
30
9
KDQ-30
31.400
1.300
LGA-W27-D60
27.0
60
67
50
28.00
22.0
-
200
3.5
2.0
6201ZZ×2
12
32
10
KDQ-32
33.700
1.300
LGA-W32-D45
32.0
45
52
36
28.00
27.0
100
250
6.0
2.0
6201ZZ×2
12
32
10
KDQ-32
33.700
1.300
LGA-W32-D65
32.0
65
74
58
28.00
27.0
6.0
2.0
6201ZZ×2
12
32
10
KDQ-32
33.700
1.300
LGA-W37-D55
37.0
55
61
45
28.00
32.0
-
300
8.5
2.0
6201ZZ×2
12
32
10
KDQ-32
33.700
1.300
LGA-W37-D65
37.0
65
74
58
28.00
32.0
8.5
2.0
6201ZZ×2
12
32
10
KDQ-32
33.700
1.300
LGA-W45-D70
45.0
70
80
60
30.00
40.0
150
-
6.0
2.0
6202ZZ×3
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LGA-W49-D60
49.0
60
67
50
30.00
44.0
-
400
8.0
2.0
6202ZZ×3
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LGA-W49-D70
49.0
70
80
60
30.00
44.0
8.0
2.0
6202ZZ×3
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LGA-W58-D60
58.0
60
67
50
30.00
53.0
500
12.5
2.0
6202ZZ×3
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表