目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
LAS2M - 中间轴承型齿形惰轮-S2M型
上隆SAMLO
同步带轮·同步带
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/timing_pulleys/las2m.prj},{NB=LAS2M-48-100},{TYPECODE=LAS2M},{TEETH=48},{WIDTH=100},{PD=30.56},{OD=30.05},{F=35},{E=25},{G=13},{A=11},{W=15},{S=5.0},{T=1.5},{BT=696ZZ×1},{D=6},{C=15},{B=5},{RT=KDQ-15},{H=15.700},{K=1.100},{CATALOG=las2m.jpg},{R1=1.300},{R2=0.760},{R3=0.100},{R4=0.190},{R5=0.254},{R6=0.172},{R7=1.325},{BQ=1},{PPATH=las2m/assmeblies/las2m_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
TEETH
齿数
ⁿ/ₐ
WIDTH
宽度代码
ⁿ/ₐ
PD
[mm]
OD
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
A
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
BT
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
B
[mm]
RT
卡簧型号
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
LAS2M-40-040
LAS2M
40
040
25.46
24.96
30
20
11
5
9
2.5
1.5
695ZZ×1
5
13
4
GB/T895.2 d14
14.000
1.000
LAS2M-40-060
LAS2M
40
060
25.46
24.96
30
20
13
7
11
3.0
1.5
696ZZ×1
6
15
5
KDQ-15
15.700
1.100
LAS2M-40-100
LAS2M
40
100
25.46
24.96
30
20
13
11
15
5.0
1.5
696ZZ×1
6
15
5
KDQ-15
15.700
1.100
LAS2M-48-040
LAS2M
48
040
30.56
30.05
35
25
13
5
9
2.0
1.5
696ZZ×1
6
15
5
KDQ-15
15.700
1.100
LAS2M-48-060
LAS2M
48
060
30.56
30.05
35
25
13
7
11
3.0
1.5
696ZZ×1
6
15
5
KDQ-15
15.700
1.100
LAS2M-48-100
LAS2M
48
100
30.56
30.05
35
25
13
11
15
5.0
1.5
696ZZ×1
6
15
5
KDQ-15
15.700
1.100
LAS2M-50-040
LAS2M
50
040
31.83
31.32
35
25
13
5
9
2.0
1.5
696ZZ×1
6
15
5
KDQ-15
15.700
1.100
LAS2M-50-060
LAS2M
50
060
31.83
31.32
35
25
17
7
11
2.5
1.5
698ZZ×1
8
19
6
KDQ-19
20.000
1.100
LAS2M-50-100
LAS2M
50
100
31.83
31.32
35
25
17
11
15
4.5
1.5
698ZZ×1
8
19
6
KDQ-19
20.000
1.100
LAS2M-60-040
LAS2M
60
040
38.20
37.69
44
33
20
5
9
1.5
1.5
6900ZZ×1
10
22
6
KDQ-22
23.000
1.100
LAS2M-60-060
LAS2M
60
060
38.20
37.69
44
33
20
7
11
2.5
1.5
6900ZZ×1
10
22
6
KDQ-22
23.000
1.100
LAS2M-60-100
LAS2M
60
100
38.20
37.69
44
33
20
11
15
4.5
1.5
6900ZZ×1
10
22
6
KDQ-22
23.000
1.100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表