目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
LAH - 中间轴承型齿形惰轮-H型
上隆SAMLO
同步带轮·同步带
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/timing_pulleys/lah.prj},{NB=LAH-20-200},{TYPECODE=LAH},{TEETH=20},{WIDTH=200},{PD=80.85},{OD=79.48},{F=87},{E=67},{G=41},{A=54},{W=59},{S=15.5},{T=2},{BT=6204ZZ×2},{D=20},{C=47},{B=14},{RT=KDQ-47},{H=49.500},{K=1.500},{CATALOG=lah.jpg},{R1=4.240},{R2=2.590},{R3=1.470},{R4=1.420},{R5=20.000},{BQ=2},{PPATH=lah/assmeblies/lah_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
TEETH
齿数
ⁿ/ₐ
WIDTH
宽度代码
ⁿ/ₐ
PD
[mm]
OD
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
A
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
BT
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
B
[mm]
RT
卡簧型号
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
LAH-14-075
LAH
14
075
56.60
55.22
61
45
28
21
26
3.0
2
6201ZZ×2
12
32
10
KDQ-32
33.700
1.300
LAH-14-100
LAH
14
100
56.60
55.22
61
45
28
27
32
6.0
2
6201ZZ×2
12
32
10
KDQ-32
33.700
1.300
LAH-14-150
LAH
14
150
56.60
55.22
61
45
31
40
45
11.5
2
6202ZZ×2
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LAH-14-200
LAH
14
200
56.60
55.22
61
45
31
54
59
18.5
2
6202ZZ×2
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LAH-16-075
LAH
16
075
64.68
63.31
70
56
28
21
26
3.0
2
6201ZZ×2
12
32
10
KDQ-32
33.700
1.300
LAH-16-100
LAH
16
100
64.68
63.31
70
56
28
27
32
6.0
2
6201ZZ×2
12
32
10
KDQ-32
33.700
1.300
LAH-16-150
LAH
16
150
64.68
63.31
70
56
31
40
45
11.5
2
6202ZZ×2
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LAH-16-200
LAH
16
200
64.68
63.31
70
56
31
54
59
18.5
2
6202ZZ×2
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LAH-18-075
LAH
18
075
72.77
71.39
80
60
30
21
26
4.0
2
6002ZZ×2
15
32
9
KDQ-32
33.700
1.300
LAH-18-100
LAH
18
100
72.77
71.39
80
60
37
27
32
4.0
2
6004ZZ×2
20
42
12
KDQ-42
44.500
1.500
LAH-18-150
LAH
18
150
72.77
71.39
80
60
37
40
45
10.5
2
6004ZZ×2
20
42
12
KDQ-42
44.500
1.500
LAH-18-200
LAH
18
200
72.77
71.39
80
60
41
54
59
15.5
2
6204ZZ×2
20
47
14
KDQ-47
49.500
1.500
LAH-20-075
LAH
20
075
80.85
79.48
87
67
30
21
26
4.0
2
6002ZZ×2
15
32
9
KDQ-32
33.700
1.300
LAH-20-100
LAH
20
100
80.85
79.48
87
67
37
27
32
4.0
2
6004ZZ×2
20
42
12
KDQ-42
44.500
1.500
LAH-20-150
LAH
20
150
80.85
79.48
87
67
41
40
45
8.5
2
6204ZZ×2
20
47
14
KDQ-47
49.500
1.500
LAH-20-200
LAH
20
200
80.85
79.48
87
67
41
54
59
15.5
2
6204ZZ×2
20
47
14
KDQ-47
49.500
1.500
LAH-22-075
LAH
22
075
88.94
87.56
95
75
30
21
26
4.0
2
6002ZZ×2
15
32
9
KDQ-32
33.700
1.300
LAH-22-100
LAH
22
100
88.94
87.56
95
75
37
27
32
4.0
2
6004ZZ×2
20
42
12
KDQ-42
44.500
1.500
LAH-22-150
LAH
22
150
88.94
87.56
95
75
41
40
45
8.5
2
6204ZZ×2
20
47
14
KDQ-47
49.500
1.500
LAH-22-200
LAH
22
200
88.94
87.56
95
75
41
54
59
15.5
2
6204ZZ×2
20
47
14
KDQ-47
49.500
1.500
LAH-24-075
LAH
24
075
97.02
95.65
104
84
30
21
26
4.0
2
6002ZZ×2
15
32
9
KDQ-32
33.700
1.300
LAH-24-100
LAH
24
100
97.02
95.65
104
84
42
27
32
4.0
2
6005ZZ×2
25
47
12
KDQ-47
49.500
1.500
LAH-24-150
LAH
24
150
97.02
95.65
104
84
46
40
45
7.5
2
6205ZZ×2
25
52
15
KDQ-52
55.000
2.000
LAH-24-200
LAH
24
200
97.02
95.65
104
84
46
54
59
14.5
2
6205ZZ×2
25
52
15
KDQ-52
55.000
2.000
LAH-25-075
LAH
25
075
101.06
99.69
111
90
30
21
26
4.0
2
6002ZZ×2
15
32
9
KDQ-32
33.700
1.300
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表