目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
SUML - 圆线压缩弹簧-弹簧常数0.3~0.9
上隆SAMLO
弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/springs/suml.prj},{NB=SUML-D8-L50},{TYPECODE=SUML},{D=8},{L=50},{D0=0.80},{SL=18.40},{MDS=22.5},{ML=9.68},{SC=0.430},{CATALOG=suml.jpg}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
D0
线径
ⁿ/ₐ
SL
压紧长度
ⁿ/ₐ
MDS
最大压缩量
ⁿ/ₐ
ML
最大负载
ⁿ/ₐ
SC
弹簧常数
ⁿ/ₐ
SUML-D2-L5
SUML
2
5
0.20
2.35
2.2
0.50
0.223
SUML-D2-L10
SUML
2
10
0.20
2.35
4.5
1.07
0.238
SUML-D2-L15
SUML
2
15
0.26
7.80
6.7
2.12
0.316
SUML-D2-L20
SUML
2
20
0.26
7.80
9.0
2.86
0.318
SUML-D2-L25
SUML
2
25
0.29
13.60
11.2
3.77
0.337
SUML-D2-L30
SUML
2
30
0.29
13.60
13.5
4.75
0.352
SUML-D3-L5
SUML
3
5
0.26
1.80
2.2
0.83
0.367
SUML-D3-L10
SUML
3
10
0.32
3.50
4.5
2.39
0.530
SUML-D3-L15
SUML
3
15
0.32
3.50
6.7
3.63
0.542
SUML-D3-L20
SUML
3
20
0.35
6.30
9.0
3.85
0.428
SUML-D3-L25
SUML
3
25
0.35
6.30
11.2
5.04
0.450
SUML-D3-L30
SUML
3
30
0.40
12.40
13.5
5.82
0.431
SUML-D3-L35
SUML
3
35
0.40
12.40
15.7
6.59
0.420
SUML-D3-L40
SUML
3
40
0.40
12.40
18.0
7.78
0.432
SUML-D4-L5
SUML
4
5
0.32
2.00
2.2
0.97
0.429
SUML-D4-L10
SUML
4
10
0.35
3.00
4.5
1.80
0.399
SUML-D4-L15
SUML
4
15
0.40
5.20
6.7
2.62
0.391
SUML-D4-L20
SUML
4
20
0.40
5.20
9.0
3.75
0.417
SUML-D4-L25
SUML
4
25
0.45
9.50
11.2
4.51
0.403
SUML-D4-L30
SUML
4
30
0.45
9.50
13.5
5.51
0.408
SUML-D4-L35
SUML
4
35
0.50
15.50
15.7
6.92
0.441
SUML-D4-L40
SUML
4
40
0.50
15.50
18.0
8.10
0.450
SUML-D4-L45
SUML
4
45
0.50
15.50
20.0
8.68
0.434
SUML-D4-L50
SUML
4
50
0.50
15.50
22.5
10.13
0.450
SUML-D4-L60
SUML
4
60
0.55
22.60
27.0
13.69
0.507
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表