目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
SUG - 圆线压缩弹簧-弹簧常数4.9~29.4
上隆SAMLO
弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/springs/sug.prj},{NB=SUG-D12-L15},{TYPECODE=SUG},{D=12},{L=15},{D0=1.50},{SL=9.40},{MDS=3.75},{ML=31.13},{SC=8.300},{CATALOG=sug.jpg}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
D0
线径
ⁿ/ₐ
SL
压紧长度
ⁿ/ₐ
MDS
最大压缩量
ⁿ/ₐ
ML
最大负载
ⁿ/ₐ
SC
弹簧常数
ⁿ/ₐ
SUG-D4-L5
SUG
4
5
0.55
3.30
1.25
4.96
3.968
SUG-D4-L10
SUG
4
10
0.65
7.00
2.50
11.33
4.532
SUG-D4-L15
SUG
4
15
0.70
10.30
3.75
16.53
4.409
SUG-D4-L20
SUG
4
20
0.75
14.40
5.00
23.69
4.737
SUG-D4-L25
SUG
4
25
0.80
19.40
5.00
21.30
4.260
SUG-D5-L5
SUG
5
5
0.60
2.90
1.25
4.80
3.842
SUG-D5-L10
SUG
5
10
0.75
6.90
2.50
10.39
4.157
SUG-D5-L15
SUG
5
15
0.80
9.80
3.75
15.43
4.115
SUG-D5-L20
SUG
5
20
0.85
13.40
5.00
21.18
4.236
SUG-D5-L25
SUG
5
25
0.90
17.80
6.25
25.28
4.045
SUG-D5-L30
SUG
5
30
0.90
21.80
7.50
26.55
3.540
SUG-D6-L5
SUG
6
5
0.80
3.60
1.25
10.14
8.108
SUG-D6-L10
SUG
6
10
0.90
6.80
2.50
17.31
6.924
SUG-D6-L15
SUG
6
15
1.00
10.50
3.75
28.33
7.554
SUG-D6-L20
SUG
6
20
1.10
14.60
5.00
41.99
8.397
SUG-D6-L25
SUG
6
25
1.10
17.90
6.25
42.96
6.873
SUG-D6-L30
SUG
6
30
1.20
23.10
6.00
52.27
8.711
SUG-D6-L35
SUG
6
35
1.20
27.30
7.00
51.13
7.304
SUG-D6-L40
SUG
6
40
1.20
31.20
8.00
51.83
6.479
SUG-D6-L45
SUG
6
45
1.30
34.80
9.00
84.04
9.338
SUG-D6-L50
SUG
6
50
1.30
38.40
10.00
80.85
8.085
SUG-D6-L60
SUG
6
60
1.30
44.20
9.00
63.65
7.072
SUG-D6-L70
SUG
6
70
1.40
58.50
10.50
86.68
8.255
SUG-D8-L10
SUG
8
10
1.10
6.90
2.50
19.04
7.616
SUG-D8-L15
SUG
8
15
1.20
9.90
3.75
30.83
8.222
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表