目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
SRB - 矩形压缩弹簧-中轻载型
上隆SAMLO
弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/springs/srb.prj},{NB=SRB-D20-L80},{TYPECODE=SRB},{D=20},{L=80},{D0=10.0},{SL=43.2},{SC=16.5},{S1=25.6},{N1=424},{S2=28.8},{N2=477},{S3=32.0},{N3=530},{CATALOG=srb.jpg},{P=5.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
D0
ⁿ/ₐ
SL
压紧长度
ⁿ/ₐ
SC
弹簧常数
ⁿ/ₐ
S1
位移量S=Lx32%(使用次数100万次)
[mm]
N1
负载(S=Lx32% 使用次数100万次)
[N]
S2
位移量S=Lx36%(使用次数50万次)
ⁿ/ₐ
N2
负载(S=Lx36% 使用次数50万次)
ⁿ/ₐ
S3
位移量S=Lx40%(使用次数30万次)
ⁿ/ₐ
N3
负载(S=Lx40% 使用次数30万次)
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
SRB-D8-L15
SRB
8
15
4.0
8.1
16.3
4.8
78
5.4
88
6.0
98
5.000
SRB-D8-L20
SRB
8
20
4.0
10.8
12.3
6.4
78
7.2
88
8.0
98
5.000
SRB-D8-L25
SRB
8
25
4.0
13.5
9.8
8.0
78
9.0
88
10.0
98
5.000
SRB-D8-L30
SRB
8
30
4.0
16.2
8.2
9.6
78
10.8
88
12.0
98
5.000
SRB-D8-L35
SRB
8
35
4.0
18.9
7.0
11.2
78
12.6
88
14.0
98
5.000
SRB-D8-L40
SRB
8
40
4.0
21.6
6.1
12.8
78
14.4
88
16.0
98
5.000
SRB-D8-L45
SRB
8
45
4.0
24.3
5.4
14.4
78
16.2
88
18.0
98
5.000
SRB-D8-L50
SRB
8
50
4.0
27.0
4.9
16.0
78
18.0
88
20.0
98
5.000
SRB-D8-L55
SRB
8
55
4.0
29.7
4.5
17.6
78
19.8
88
22.0
98
5.000
SRB-D8-L60
SRB
8
60
4.0
32.4
4.1
19.2
78
21.6
88
24.0
98
5.000
SRB-D8-L65
SRB
8
65
4.0
37.3
3.8
20.8
78
23.4
88
26.0
98
5.000
SRB-D8-L70
SRB
8
70
4.0
40.2
3.5
22.4
78
25.2
88
28.0
98
5.000
SRB-D8-L75
SRB
8
75
4.0
43.1
3.3
24.0
78
27.0
88
30.0
98
5.000
SRB-D8-L80
SRB
8
80
4.0
45.9
3.1
25.6
78
28.8
88
32.0
98
5.000
SRB-D10-L15
SRB
10
15
5.0
8.1
22.9
4.8
110
5.4
124
6.0
137
5.000
SRB-D10-L20
SRB
10
20
5.0
10.8
17.2
6.4
110
7.2
124
8.0
137
5.000
SRB-D10-L25
SRB
10
25
5.0
13.5
13.7
8.0
110
9.0
124
10.0
137
5.000
SRB-D10-L30
SRB
10
30
5.0
16.2
11.4
9.6
110
10.8
124
12.0
137
5.000
SRB-D10-L35
SRB
10
35
5.0
18.9
9.8
11.2
110
12.6
124
14.0
137
5.000
SRB-D10-L40
SRB
10
40
5.0
21.6
8.6
12.8
110
14.4
124
16.0
137
5.000
SRB-D10-L45
SRB
10
45
5.0
24.3
7.6
14.4
110
16.2
124
18.0
137
5.000
SRB-D10-L50
SRB
10
50
5.0
27.0
6.9
16.0
110
18.0
124
20.0
137
5.000
SRB-D10-L55
SRB
10
55
5.0
29.7
6.2
17.6
110
19.8
124
22.0
137
5.000
SRB-D10-L60
SRB
10
60
5.0
32.4
5.7
19.2
110
21.6
124
24.0
137
5.000
SRB-D10-L65
SRB
10
65
5.0
35.1
5.3
20.8
110
23.4
124
26.0
137
5.000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Compression Spring - according to DIN and other standards
Febrotec
16.05.2024
SUG - 圆线压缩弹簧-弹簧常数4.9~29.4
上隆SAMLO
28.06.2023
202.19. - 导向柱 DIN 9825/ISO 9182-2
FIBRO
22.11.2023
SRC - 矩形压缩弹簧-中载型
上隆SAMLO
24.03.2023
SUH - 圆线压缩弹簧-弹簧常数2.9~14.7
上隆SAMLO
24.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表