目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
STCP - 固定环-切边带螺纹孔型
上隆SAMLO
固定环
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/shaft_collars/stcp.prj},{NB=STCP-D16-B15},{TYPECODE=STCP},{D=16},{B=15},{A=40},{C=0.5},{P=12},{E=M5},{F=7},{T=12},{G=7.0},{H=8},{J=17.0},{K=13.0},{S=12},{M=M6},{W=1.5},{CATALOG=stcp.jpg},{MX=6},{ML=16},{EX=5},{PPATH=stcp/assmblies/stcp_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
STCP-D8-B15
STCP
8
15
30
0.5
8
M3
7
9
5.5
6
13.0
10.0
8
M5
1.5
STCP-D10-B15
STCP
10
15
35
0.5
10
M4
7
9
5.5
6
15.0
11.5
10
M5
1.5
STCP-D12-B15
STCP
12
15
35
0.5
10
M4
7
9
5.5
6
15.0
11.5
10
M5
1.5
STCP-D13-B15
STCP
13
15
35
0.5
10
M4
7
9
5.5
6
15.0
11.5
10
M5
1.5
STCP-D15-B15
STCP
15
15
40
0.5
12
M5
7
12
7.0
8
17.0
13.0
12
M6
1.5
STCP-D16-B15
STCP
16
15
40
0.5
12
M5
7
12
7.0
8
17.0
13.0
12
M6
1.5
STCP-D18-B15
STCP
18
15
45
0.5
15
M5
9
12
7.0
8
18.5
15.0
0
M6
1.5
STCP-D20-B15
STCP
20
15
45
0.5
15
M5
9
12
7.0
8
18.5
15.0
13
M6
1.5
STCP-D25-B15
STCP
25
15
50
0.5
20
M5
10
12
7.0
10
21.0
18.0
16
M6
1.5
STCP-D30-B15
STCP
30
15
55
1.0
21
M6
10
12
7.0
10
23.5
20.0
18
M6
1.5
STCP-D35-B15
STCP
35
15
60
1.0
23
M6
10
12
7.0
12
26.0
23.0
0
M6
2.0
STCP-D40-B18
STCP
40
18
70
1.0
26
M6
12
14
9.0
13
30.0
26.0
0
M8
2.0
STCP-D50-B22
STCP
50
22
85
1.0
28
M8
13
18
11.0
16
37.0
32.0
0
M10
3.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表