目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
CWS - 气缸安装附件
上隆SAMLO
气动执行元件
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/pneumatic_actuator/cws.prj},{NB=CWS-M10},{TYPECODE=CWS},{M=M10},{L=53},{H=28.5},{C=20},{B=10.0},{D=20},{E=42},{F=10.2},{MP=M10×1.25},{CATALOG=cws.jpg},{MX=10},{P=1.250},{L1=14.000},{G=18.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
MP
ⁿ/ₐ
MX
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
CWS-M6
CWS
M6
33
16.0
8
6.0
12
26
6.3
M6×1.0
6
1.000
8.000
13.6
CWS-M8
CWS
M8
43
20.7
15
8.0
16
34
8.2
M8×1.25
8
1.250
11.000
17.6
CWS-M10
CWS
M10
53
28.5
20
10.0
20
42
10.2
M10×1.25
10
1.250
14.000
18.5
CWS-M12
CWS
M12
62
32.0
20
12.0
23
49
12.2
M12×1.25
12
1.250
15.000
26.2
CWS-M16
CWS
M16
76
39.0
23
16.0
26
61
16.2
M16×1.5
16
1.500
24.000
32.8
CWS-M20
CWS
M20
97
45.6
30
19.0
32
80
20.2
M20×1.5
20
1.500
31.000
45.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表