目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
BUFK - 复合型无油衬套-法兰型
上隆SAMLO
无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/oilless_bushings/bufk.prj},{NB=BUFK-D16-L12},{TYPECODE=BUFK},{D=16},{L=12.0},{LX=12,17},{B=18},{F=24},{H0=1.0},{F0=0.6},{S0=0.3},{CATALOG=bufk.jpg},{H=3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
H0
ⁿ/ₐ
F0
ⁿ/ₐ
S0
ⁿ/ₐ
BUFK-D6-L4
BUFK
6
8
12
1.0
0.6
0.3
BUFK-D8-L5.5
BUFK
8
10
15
1.0
0.6
0.3
BUFK-D10-L7
BUFK
10
12
18
1.0
0.6
0.3
BUFK-D12-L7
BUFK
12
14
20
1.0
0.6
0.3
BUFK-D14-L12
BUFK
14
16
22
1.0
0.6
0.3
BUFK-D15-L9
BUFK
15
17
23
1.0
0.6
0.3
BUFK-D16-L12
BUFK
16
18
24
1.0
0.6
0.3
BUFK-D18-L12
BUFK
18
20
26
1.0
0.6
0.3
BUFK-D20-L11.5
BUFK
20
23
30
1.5
0.8
0.4
BUFK-D22-L15
BUFK
22
25
32
1.5
0.8
0.4
BUFK-D25-L11.5
BUFK
25
28
35
1.5
0.8
0.4
BUFK-D30-L16
BUFK
30
34
42
2.0
1.2
0.6
BUFK-D35-L16
BUFK
35
39
47
2.0
1.2
0.6
BUFK-D40-L26
BUFK
40
44
53
2.0
1.2
0.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表