目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
KRCS/KRCL - 带座直线轴承
上隆SAMLO
直线轴承·滚珠衬套
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/linear_bushings_ball_retainers/krcs_krcl.prj},{NB=KRCS-16},{TYPECODE=KRCS},{DR=16},{W=50},{B=48},{W1=36.0},{W2=7.0},{H=38.5},{H1=32.5},{H2=9},{H0=19},{M=M5},{MX=5},{D0=4.3},{E0=12},{CATALOG=krcs_krcl.jpg},{LSX=44},{LLX=85},{L1SX=34},{L1LX=60},{CSX=770},{CLX=1230},{COSX=1170},{COLX=2340},{W3=14},{MSX=200},{MLX=390}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
DR
dr
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
W1
ⁿ/ₐ
W2
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
H2
ⁿ/ₐ
H0
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MX
ⁿ/ₐ
D0
ⁿ/ₐ
E0
ⁿ/ₐ
C
基本额定动负荷
[N]
CO
基本额定静负荷
[N]
MASS
重量
[g]
KRCS-8
8
34
32
24.0
5.0
22.0
18.0
6
11
30
18
M4
4
3.4
8
260
400
52
KRCS-10
10
40
38
28.0
6.0
26.0
21.0
8
13
35
21
M5
5
4.3
12
370
540
92
KRCS-12
12
42
40
30.5
5.8
28.0
24.0
8
15
36
26
M5
5
4.3
12
410
590
102
KRCS-13
13
44
42
33.0
5.5
30.0
24.5
8
15
39
26
M5
5
4.3
12
500
770
120
KRCS-16
16
50
48
36.0
7.0
38.5
32.5
9
19
44
34
M5
5
4.3
12
770
1170
200
KRCS-20
20
54
52
40.0
7.0
41.0
35.0
11
21
50
40
M6
6
5.2
12
860
1370
255
KRCS-25
25
76
73
54.0
11.0
51.5
42.0
12
26
67
50
M8
8
7.0
18
980
1560
600
KRCS-30
30
78
76
58.0
10.0
59.5
49.0
15
30
72
58
M8
8
7.0
18
1560
2740
735
KRCS-35
35
90
84
70.0
10.0
68.0
54.0
18
34
80
60
M8
8
7.0
18
1660
3130
1100
KRCS-40
40
102
100
80.0
11.0
78.0
62.0
20
40
90
60
M10
10
8.7
25
2150
4010
1590
KRCS-50
50
122
116
100.0
11.0
102.0
80.0
25
52
110
80
M10
10
8.7
25
3820
7930
3340
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表